ES3WR05G THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ES 3WATT R05 2% T/B ES3WR05G
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .05
  • Nennleistung 3
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13 x 5.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ES3W100RJ THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ES 3WATT 100R 5% T/B ES3W100RJ
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 100
  • Nennleistung 3
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13 x 5.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ES6W1K0J THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ES 6WATT 1K0 5% T/R ES6W1K0J
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 1K
  • Nennleistung 6
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 25 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
ES3W100RJTR THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ES 3WATT 100R 5% REELED ES3W100RJTR
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 100
  • Nennleistung 3
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13 x 5.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
ES3WR05J THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ES 3WATT R05 5% T/B ES3WR05J
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .05
  • Nennleistung 3
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13 x 5.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ES3WS56RJT52 THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ES 3WATT SM 56R 5%(52MM TAPING) ES3WS56RJT52
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 56
  • Nennleistung 3
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13 x 5.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
ES05W100RJ THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ES 1/2WATT 100R 5% T/B ES05W100RJ
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 100
  • Nennleistung .5
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13 x 5.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ES1W15RJ THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ES 1WATT 15R 5% T/B ES1W15RJ
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 15
  • Nennleistung 1
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13 x 5.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ES1W1R5J THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ES 1WATT 1R5 5% T/B ES1W1R5J
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 1.5
  • Nennleistung 1
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13 x 5.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ES3W150RJ THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ES 3WATT 150R 5% ES3W150RJ
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 150
  • Nennleistung 3
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13 x 5.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ES3W39RJT THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ES 3WATT LONG CASE 39R 5% T/B ES3W39RJT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 39
  • Nennleistung 3
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13 x 5.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ES3W3R3J THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ES 3WATT 3R3 5% T/B ES3W3R3J
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 3.3
  • Nennleistung 3
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13 x 5.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ES3W47RJ THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ES 3WATT 47R 5% T/B ES3W47RJ
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 47
  • Nennleistung 3
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13 x 5.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ES3WR07J THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ES 3WATT R07 5% T/B ES3WR07J
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .07
  • Nennleistung 3
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13 x 5.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ES5WR10J THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ES 5WATT R10 5% REELED ES5WR10J
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .1
  • Nennleistung 5
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 20 x 6.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
ES6W2R7J THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ES 6WATT 2R7 5% T/R ES6W2R7J
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 2.7
  • Nennleistung 6
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 25 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
ES6WR22J THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ES 6 WATT R22 5% T/R ES6WR22J
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .22
  • Nennleistung 6
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 25 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±300
  • Verpackungsmethode Auf Bandware