CRGH2512J270K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH2512 5% 270K 2W CRGH2512J270K
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 2512
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 270K
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 250
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CRGH2512J100K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH2512 5% 100K 2W CRGH2512J100K
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 2512
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 100K
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 250
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CRGH0603J18K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH0603 5% 18K 0.2W CRGH0603J18K
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 0603
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 18K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 50
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1.6 x .8 x .45
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CRGH2512J3K9 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH2512 5% 3K9 2W CRGH2512J3K9
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 2512
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 3.9K
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 250
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CRGH0805F2K67 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH0805 1% 2K67 0.33W CRGH0805F2K67
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 2.67K
  • Nennleistung .33
  • Nennspannung 150
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CRGH2512J18R SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH2512 5% 18R 2W CRGH2512J18R
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 2512
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 18
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 250
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CRGH2512J47K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH2512 5% 47K 2W CRGH2512J47K
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 2512
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 47K
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 250
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CRGH2512J27K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH2512 5% 27K 2W CRGH2512J27K
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 2512
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 27K
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 250
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CRGH0805F10K2 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH0805 1% 10K2 0.33W CRGH0805F10K2
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 10.2K
  • Nennleistung .33
  • Nennspannung 150
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CRGH0805F24K3 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH0805 1% 24K3 0.33W CRGH0805F24K3
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 24.3K
  • Nennleistung .33
  • Nennspannung 150
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CRGH2512J12K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH2512 5% 12K 2W CRGH2512J12K
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 2512
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 12K
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 250
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CRGH0603J22K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH0603 5% 22K 0.2W CRGH0603J22K
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 0603
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 22K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 50
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1.6 x .8 x .45
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CRGH0603J15K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH0603 5% 15K 0.2W CRGH0603J15K
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 0603
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 15K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 50
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1.6 x .8 x .45
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CRGH0805J10M SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH0805 5% 10M 0.33W CRGH0805J10M
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
  • Widerstandswert 10M
  • Nennleistung .33
  • Nennspannung 150
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CRGH2512J180K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH2512 5% 180K 2W CRGH2512J180K
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 2512
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 180K
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 250
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CRGH0805F75R SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH0805 1% 75R 0.33W CRGH0805F75R
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 75
  • Nennleistung .33
  • Nennspannung 150
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CRGH0603J270R SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH0603 5% 270R 0.2W CRGH0603J270R
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 0603
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 270
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 50
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1.6 x .8 x .45
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CRGH2512J680R SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH2512 5% 680R 2W CRGH2512J680R
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 2512
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 680
  • Nennleistung 2
  • Nennspannung 250
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CRGH0805J100K SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH0805 5% 100K 0.33W CRGH0805J100K
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 100K
  • Nennleistung .33
  • Nennspannung 150
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CRGH0603J2K7 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CRGH0603 5% 2K7 0.2W CRGH0603J2K7
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Paketgrößencode 0603
  • Elementtyp Dickschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 2.7K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 50
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1.6 x .8 x .45
  • Temperaturkoeffizient ±100
  • Verpackungsmethode Auf Bandware