CPF0805B150RE1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0805 150R 0.1% 25PPM 1K RL CPF0805B150RE1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 150
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CPF0402B237RE1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0402 237R 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B237RE1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0402
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 237
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 25
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .3
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CPF0402B78R7E1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0402 78R7 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B78R7E1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0402
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 78.7
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 25
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .3
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CPF0805B130RE1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0805 130R 0.1% 25PPM 1K RL CPF0805B130RE1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 130
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CPF0402B11K8E1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0402 11K8 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B11K8E1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0402
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 11.8K
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 25
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .3
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CPF0805B560KE1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0805 560K 0.1% 25PPM 1K RL CPF0805B560KE1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 560K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CPF0402B280RE1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0402 280R 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B280RE1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0402
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 280
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 25
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .3
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CPF0402B10R2E1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0402 10R2 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B10R2E1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0402
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 10.2
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 25
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .3
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CPF0402B140RE1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0402 140R 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B140RE1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0402
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 140
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 25
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .3
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CPF0402B14RE1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0402 14R 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B14RE1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0402
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 14
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 25
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .3
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CPF0402B1K47E1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0402 1K47 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B1K47E1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0402
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 1.47K
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 25
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .3
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CPF0402B243RE1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0402 243R 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B243RE1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0402
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 243
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 25
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .3
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CPF0402B2K1E1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0402 2K1 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B2K1E1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0402
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 2.1K
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 25
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .3
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CPF0402B2K21E1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0402 2K21 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B2K21E1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0402
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 2.21K
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 25
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .3
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CPF0402B46R4E1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0402 46R4 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B46R4E1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0402
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 46.4
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 25
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .3
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CPF0805B43KE1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0805 43K 0.1% 25PPM 1K RL CPF0805B43KE1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 43K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CPF0402B169RE1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0402 169R 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B169RE1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0402
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 169
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 25
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .3
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CPF0805B300KE1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0805 300K 0.1% 25PPM 1K RL CPF0805B300KE1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 300K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CPF0402B2K37E1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0402 2K37 0.1% 25PPM 1K RL CPF0402B2K37E1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0402
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 2.37K
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 25
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .3
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
CPF0603F301KC1 SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. CPF 0603 301K 1% 50PPM 1K RL CPF0603F301KC1
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0603
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 301K
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 50
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1.55 x .8 x .45
  • Temperaturkoeffizient ±50
  • Verpackungsmethode Auf Bandware