
PRODUCT
- HCF216 200W 100R 5% LEAD HCF216J100RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 100
- Nennleistung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 216 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- HCF216 200W 10R 5% LEAD HCF216J10RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 10
- Nennleistung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 216 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- HCF216 200W 150R 5% LEAD HCF216J150RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 150
- Nennleistung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 216 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- HCF216 200W 220R 5% LEAD HCF216J220RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 220
- Nennleistung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 216 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- HCF216 200W 22R 5% LEAD HCF216J22RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 22
- Nennleistung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 216 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- HCF216 200W 330R 5% LEAD HCF216J330RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 330
- Nennleistung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 216 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- HCF216 200W 33R 5% LEAD HCF216J33RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 33
- Nennleistung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 216 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- HCF216 200W 470R 5% LEAD HCF216J470RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 470
- Nennleistung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 216 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- HCF216 200W 47R 5% LEAD HCF216J47RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 47
- Nennleistung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 216 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- HCF216 200W 680R 5% LEAD HCF216J680RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 680
- Nennleistung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 216 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- HCF216 200W 68R 5% LEAD HCF216J68RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 68
- Nennleistung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 216 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- HCF216 200W 1K0 5% LEAD HCF216J1K0J
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1K
- Nennleistung 200
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 216 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- HCF110 100W 100R 5% LEAD HCF110J100RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 100
- Nennleistung 100
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 110 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- HCF110 100W 10R 5% LEAD HCF110J10RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 10
- Nennleistung 100
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 110 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- HCF110 100W 150R 5% LEAD HCF110J150RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 150
- Nennleistung 100
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 110 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- HCF110 100W 1K0 5% LEAD HCF110J1K0J
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1K
- Nennleistung 100
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 110 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- HCF110 100W 220R 5% LEAD HCF110J220RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 220
- Nennleistung 100
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 110 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- HCF110 100W 22R 5% LEAD HCF110J22RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 22
- Nennleistung 100
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 110 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- HCF110 100W 330R 5% LEAD HCF110J330RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 330
- Nennleistung 100
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 110 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton

PRODUCT
- HCF110 100W 33R 5% LEAD HCF110J33RJ
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Elementtyp Spulenwiderstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 33
- Nennleistung 100
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abschlusstyp Schwebende Leitungen
- Widerstand zur Chassis-Montage – Montageausführung Direkte Befestigung
- Widerstand zur Chassis-Montage – Abmessungen 110 x 60 x 15
- Temperaturkoeffizient ±200
- Verpackungsmethode Einzelausführung – Karton