ER16220RJT THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ER16 220R 5% AMMO PACK ER16220RJT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 220
  • Nennleistung 11
  • Nennspannung 500
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 38.1 x 8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient 0 – 60
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ER7418RJT THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ER74 18R 5% AMMO PK ER7418RJT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 18
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 100
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13.5 x 6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient 0 – 60
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ER7410RJT THT Widerstände​
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 10
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 100
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13.5 x 6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient 0 – 60
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ER74R22KT THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ER74 R22 10% AMMO PK ER74R22KT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .22
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 100
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13.5 x 6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ER58R47JT THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ER58 R47 5% AMMO ER58R47JT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .47
  • Nennleistung 7
  • Nennspannung 200
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 22.2 x 8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ER742R2JT THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ER74 2R2 5% AMMO PK ER742R2JT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 2.2
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 100
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13.5 x 6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient 0 – 60
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ER58100RJT THT Widerstände​
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 100
  • Nennleistung 7
  • Nennspannung 200
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 22.2 x 8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient 0 – 60
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ER74R10KT THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ER74 R10 10% AMMO PK ER74R10KT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .1
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 100
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13.5 x 6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ER741R5JT THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ER74 1R5 5% AMMO PK ER741R5JT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 1.5
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 100
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13.5 x 6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient 0 – 60
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ER5815KJT THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ER58 15K 5% AMMO ER5815KJT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 15K
  • Nennleistung 7
  • Nennspannung 200
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 22.2 x 8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient 0 – 60
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ER741K0JT THT Widerstände​
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 1K
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 100
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13.5 x 6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient 0 – 60
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ER74R01KT THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ER74 R01 10% AMMO PK ER74R01KT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .01
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 100
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13.5 x 6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ER74R03KT THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ER74 R03 10% AMMO PK ER74R03KT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .03
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 100
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13.5 x 6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ER74R05KT THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ER74 R05 10% AMMO PK ER74R05KT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .05
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 100
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13.5 x 6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ER74R47KT THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ER74 R47 10% AMMO PK ER74R47KT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert .47
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 100
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13.5 x 6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient ±200
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ER741R0JT THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ER74 1R0 5% AMMO PK ER741R0JT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 1
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 100
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13.5 x 6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient 0 – 60
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ER58470RJT THT Widerstände​
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 470
  • Nennleistung 7
  • Nennspannung 200
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 22.2 x 8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient 0 – 60
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ER745K6JT THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ER74 5K6 5% AMMO PK ER745K6JT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 5.6K
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 100
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13.5 x 6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient 0 – 60
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ER742R7JT THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ER74 2R7 5% AMMO PK ER742R7JT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 2.7
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 100
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13.5 x 6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient 0 – 60
  • Verpackungsmethode Munitionspack
ER7468RJT THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. ER74 68R 5% AMMO PK ER7468RJT
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 68
  • Nennleistung 3
  • Nennspannung 100
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 13.5 x 6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 200
  • Temperaturkoeffizient 0 – 60
  • Verpackungsmethode Munitionspack