- Anwendungen für intelligente Gebäude
- Drahtlos
- Funksysteme
- Kleingeräte/Haushaltswaren
- LKW-Räder
- Netzschalteranwendungen
- Niedertemperaturanwendungen
- Schaltgetriebeverbindung
- Schutz von Wildtieren
- Schutzschaltungsanwendungen
- Schwachstromanwendungen
- Tablets
- Telemetrie
- Touchscreens
- Typenschildanwendungen
- Umspannwerke für Windparks
- Universaldimmer
- Unterhaltungselektronik
- Unterwasserfahrzeuge
- Verkabelung für Raumfahrzeuge
- Windkraftanlagen

PRODUCT
- CFR25 5% 82R CFR25J82R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 82
- Nennleistung .33
- Nennspannung 250
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient -1200 – 0
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CFR50 5% 3M9 CFR50J3M9
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
- Widerstandswert 3.9M
- Nennleistung .5
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9 x 3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient -1200 – 0
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CFR50 5% 1K2 CFR50J1K2
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1.2K
- Nennleistung .5
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9 x 3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient -1200 – 0
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CFR25 5% 2K2 CFR25J2K2
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 2.2K
- Nennleistung .33
- Nennspannung 250
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 6.8 x 2.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient -1200 – 0
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CFR16 5% 100K CFR16J100K
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 100K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 3.5 x 1.85
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient -1200 – 0
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CFR50 5% 330R CFR50J330R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 330
- Nennleistung .5
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9 x 3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient -1200 – 0
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CFR16 5% 2K2 CFR16J2K2
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 2.2K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 3.5 x 1.85
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient -1200 – 0
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CFR50 5% 150R CFR50J150R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 150
- Nennleistung .5
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9 x 3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient -1200 – 0
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CFR16 5% 4K7 CFR16J4K7
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 4.7K
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 3.5 x 1.85
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient -1200 – 0
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CFR16 5% 270R CFR16J270R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 270
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 3.5 x 1.85
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient -1200 – 0
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CFR50 5% 8M2 CFR50J8M2
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
- Widerstandswert 8.2M
- Nennleistung .5
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9 x 3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient -1200 – 0
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CFR200 5% 470R CFR200J470R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 470
- Nennleistung 2
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 16 x 5.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient -450 – 0
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CFR200 5% 10R CFR200J10R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 10
- Nennleistung 2
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 16 x 5.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient ±350
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CFR100 5% 10K CFR100J10K
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 10K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 12 x 5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient -450 – 0
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CFR200 5% 100K CFR200J100K
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 100K
- Nennleistung 2
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 16 x 5.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient -700 – 0
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CFR200 5% 100R CFR200J100R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 100
- Nennleistung 2
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 16 x 5.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient -450 – 0
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CFR200 5% 1K0 CFR200J1K0
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1K
- Nennleistung 2
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 16 x 5.5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient -450 – 0
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CFR16 5% 100R CFR16J100R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 100
- Nennleistung .25
- Nennspannung 200
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 3.5 x 1.85
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient -1200 – 0
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CFR100 5% 1K0 CFR100J1K0
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1K
- Nennleistung 1
- Nennspannung 500
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 12 x 5
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient -450 – 0
- Verpackungsmethode Munitionspack

PRODUCT
- CFR50 5% 470R CFR50J470R
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Elementtyp Dünnschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 5
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 470
- Nennleistung .5
- Nennspannung 350
- Führungstyp Axial verplombt
- Anzahl der Anschlüsse 2
- THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
- THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
- THT-Widerstand – Abmessungen 9 x 3
- Betriebstemperaturbereich -55 – 155
- Temperaturkoeffizient -1200 – 0
- Verpackungsmethode Munitionspack