C102K2JL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C10 2K2 5% (LOOSE) C102K2JL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 2.2K
  • Nennleistung 10
  • Nennspannung 500
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 38.1 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
C144R7JL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C14 4R7 5% (LOOSE) C144R7JL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 4.7
  • Nennleistung 14
  • Nennspannung 650
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 53.3 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
C103R3JL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C10 3R3 5% (LOOSE) C103R3JL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 3.3
  • Nennleistung 10
  • Nennspannung 500
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 38.1 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
C146R8JL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C14 6R8 5% (LOOSE) C146R8JL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 6.8
  • Nennleistung 14
  • Nennspannung 650
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 53.3 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
C141K0JL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C14 1K0 5% (LOOSE) C141K0JL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 1K
  • Nennleistung 14
  • Nennspannung 650
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 53.3 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
C1415RJL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C14 15R 5% (LOOSE) C1415RJL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 15
  • Nennleistung 14
  • Nennspannung 650
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 53.3 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
C1468RJL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C14 68R 5% (LOOSE) C1468RJL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 68
  • Nennleistung 14
  • Nennspannung 650
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 53.3 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
C144K7JL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C14 4K7 5% (LOOSE) C144K7JL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 4.7K
  • Nennleistung 14
  • Nennspannung 650
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 53.3 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
C143K3JL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C14 3K3 5% (LOOSE) C143K3JL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 3.3K
  • Nennleistung 14
  • Nennspannung 650
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 53.3 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
C1433RJL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C14 33R 5% (LOOSE) C1433RJL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 33
  • Nennleistung 14
  • Nennspannung 650
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 53.3 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
C141R5JL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C14 1R5 5% (LOOSE) C141R5JL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 1.5
  • Nennleistung 14
  • Nennspannung 650
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 53.3 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
C1015KJL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C10 15K 5% (LOOSE) C1015KJL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 15K
  • Nennleistung 10
  • Nennspannung 500
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 38.1 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
C10680RJL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C10 680R 5% (LOOSE) C10680RJL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 680
  • Nennleistung 10
  • Nennspannung 500
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 38.1 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
C1447KJL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C14 47K 5% (LOOSE) C1447KJL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 47K
  • Nennleistung 14
  • Nennspannung 650
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 53.3 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
C1410KJL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C14 10K 5% (LOOSE) C1410KJL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 10K
  • Nennleistung 14
  • Nennspannung 650
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 53.3 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
C1468KJL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C14 68K 5% (LOOSE) C1468KJL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 68K
  • Nennleistung 14
  • Nennspannung 650
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 53.3 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
C14100KJL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C14 100K 5% (LOOSE) C14100KJL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 100K
  • Nennleistung 14
  • Nennspannung 650
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 53.3 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
C10330RJL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C10 330R 5% (LOOSE) C10330RJL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 330
  • Nennleistung 10
  • Nennspannung 500
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 38.1 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
C1015RJL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C10 15R 5% (LOOSE) C1015RJL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 15
  • Nennleistung 10
  • Nennspannung 500
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 38.1 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz
C101K0JL THT Widerstände​
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. THT Widerstände​
  1. C10 1K0 5% (LOOSE) C101K0JL
active
  • Widerstandstyp Leistungswiderstand
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten 5
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 1K
  • Nennleistung 10
  • Nennspannung 500
  • Führungstyp Axial verplombt
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • THT-Widerstand – Verbindungstyp Leitungen aus verzinntem Kupfer
  • THT-Widerstand – Montageausführung Axial verplombt
  • THT-Widerstand – Abmessungen 38.1 x 8.5
  • Temperaturkoeffizient ±90
  • Verpackungsmethode Einzelausführung – Einsatz