
PRODUCT
- SMD-Leistungswiderstand: 2 Watt, 3521 Serie CAT-C339-A76A
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
- Widerstandswert 1.0K
- Nennleistung 2
- Nennspannung 250
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- 3521 10M 1% 2W 352110MFT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
- Widerstandswert 10M
- Nennleistung 2
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- 3521 1M5 1% 2W 35211M5FT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
- Widerstandswert 1.5M
- Nennleistung 2
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- 3521 1R0 1% 2W 35211R0FT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 1
- Nennleistung 2
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
- Temperaturkoeffizient ±400
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- 3521 1R5 1% 2W 35211R5FT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 1.5
- Nennleistung 2
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
- Temperaturkoeffizient ±400
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- 3521 2M2 1% 2W 35212M2FT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
- Widerstandswert 2.2M
- Nennleistung 2
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- 3521 2R2 1% 2W 35212R2FT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 2.2
- Nennleistung 2
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
- Temperaturkoeffizient ±400
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- 3521 3M3 1% 2W 35213M3FT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
- Widerstandswert 3.3M
- Nennleistung 2
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- 3521 3R3 1% 2W 35213R3FT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 3.3
- Nennleistung 2
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
- Temperaturkoeffizient ±400
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- 3521 4M7 1% 2W 35214M7FT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
- Widerstandswert 4.7M
- Nennleistung 2
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- 3521 4R7 1% 2W 35214R7FT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 4.7
- Nennleistung 2
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
- Temperaturkoeffizient ±400
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- 3521 6M8 1% 2W 35216M8FT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse 1MΩ – 1GΩ
- Widerstandswert 6.8M
- Nennleistung 2
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
- Temperaturkoeffizient ±100
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- 3521 6R8 1% 2W 35216R8FT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 6.8
- Nennleistung 2
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
- Temperaturkoeffizient ±400
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- 3522 1R0 1% 3W 35221R0FT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 1
- Nennleistung 3
- Nennspannung 250
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x 1.1
- Temperaturkoeffizient ±400
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- 3522 1R5 1% 3W 35221R5FT
- Widerstandstyp Leistungswiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Fester Widerstand
- Anzahl der Widerstände 1
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
- Widerstandswert 1.5
- Nennleistung 3
- Nennspannung 250
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x 1.1
- Temperaturkoeffizient ±400
- Verpackungsmethode Auf Bandware

PRODUCT
- 3521 2W 1% 1R0-1M0 LAB-KIT 3521F-LAB-KIT
- Widerstandstyp Universalwiderstand
- Paketgrößencode 2512
- Zubehörtyp für passive Komponenten SMD-Widerstandssatz mit dickem Film
- Elementtyp Dickschicht
- Produkttyp Zubehör
- Toleranz für passive Komponenten 1
- Nennleistung 2
- Nennspannung 250
- Anzahl der Anschlüsse 2
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
- Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 6.35 x 3.2 x .55
- Verpackungsmethode Ordner