17PCSA103MC19P Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 17P/PC 10KA 6X19FL SPDT PP 17PCSA103MC19P
active
  • Elementtyp Dickschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung .25
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 10K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Abgeflacht
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 19.2 x 17
  • Wellengröße 6 x 19
17PESA474MC19N Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 17P/E 470KA 6X19FL 17PESA474MC19N
active
  • Elementtyp Dickschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung .25
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 470K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Abgeflacht
  • Produktausrichtung Right Angle
  • Product Terminates To Wire
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 19.2 x 17
  • Wellengröße 6 x 19
17PCSA474MC19P Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 17P/PC 470KA 6X19FL SPDT PP 17PCSA474MC19P
active
  • Elementtyp Dickschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung .25
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 470K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Abgeflacht
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 19.2 x 17
  • Wellengröße 6 x 19
17PCSA104MA24N Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 17P/PC 100KA 6X24 PL 17PCSA104MA24N
active
  • Elementtyp Dickschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung .25
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 100K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Right Angle
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 19.2 x 17
  • Wellengröße 6 x 24
17PCXA103MC19P Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 17P/PC 10KA 6X19FL SPDT PP 17PCXA103MC19P
active
  • Elementtyp Dickschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung .25
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 10K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Abgeflacht
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 19.2 x 17
  • Wellengröße 6 x 19
17PESA564MC19E Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 17P/E 560KA 6X19FL SPST 4A 17PESA564MC19E
active
  • Elementtyp Dickschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung .25
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 560K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Abgeflacht
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Wire
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 19.2 x 17
  • Wellengröße 6 x 19
17PCDB223ME35N Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 17P/PC 22KB 4X35PL DUAL 17PCDB223ME35N
active
  • Elementtyp Dickschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Doppelt
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung .25
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 22K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Right Angle
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 19.2 x 17
  • Wellengröße 4 x 35
17PCSA104MA32N Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 17P/PC 100KA 6X32 PL 17PCSA104MA32N
active
  • Elementtyp Dickschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung .25
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 100K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Right Angle
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 19.2 x 17
  • Wellengröße 6 x 32
17PCSA104MC19P Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 17P/PC 100KA 6X19FL SPDT PP 17PCSA104MC19P
active
  • Elementtyp Dickschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung .25
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 100K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Abgeflacht
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 19.2 x 17
  • Wellengröße 6 x 19
17PCSA104MC25P Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 17P/PC 100KA 6X25FL SPDT PP 17PCSA104MC25P
active
  • Elementtyp Dickschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung .25
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 100K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Abgeflacht
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 19.2 x 17
  • Wellengröße 6 x 25
17PCSA224MC19P Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 17P/PC 220KA 6X19FL SPDT PP 17PCSA224MC19P
active
  • Elementtyp Dickschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung .25
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 220K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Abgeflacht
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 19.2 x 17
  • Wellengröße 6 x 19
17PCSA564MC19P Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 17P/PC 560KA 6X19FL SPDT PP 17PCSA564MC19P
active
  • Elementtyp Dickschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung .25
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 560K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Abgeflacht
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 19.2 x 17
  • Wellengröße 6 x 19
17PESA104MC19N Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 17P/E 100KA 6X19FL 17PESA104MC19N
active
  • Elementtyp Dickschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung .25
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 100K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Abgeflacht
  • Produktausrichtung Right Angle
  • Product Terminates To Wire
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 19.2 x 17
  • Wellengröße 6 x 19