3-829868-8 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Kartenkante
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anzahl von Positionen 8
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Vormontiert Ja
  • Karteneingangsausführung Seitlich
  • Abstände Ohne
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Arbeitsspannung 63 V
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Farbe Grau
  • Kontaktmaterial CuSn4
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorzinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 5 – 12
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial PBTP
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Karteneinschubtiefe 5
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.2 – 1.4
  • Leitungs-/Kabelgröße 24
  • Höhe 7.35
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenrahmen
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 2240
284932-5 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Kartenkante
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Profil Standard
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 5
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Kodierrippenposition Zwischen Kontaktkammern 2/3
  • Vorbestückt Ja
  • Vormontiert Ja
  • Karteneingangsausführung Seitlich
  • Abstände Ohne
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Arbeitsspannung 63 V
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Farbe Schwarz
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 4 – 10
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Karteneinschubtiefe 5
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.3
  • Leitungs-/Kabelgröße 24 – 22
  • Höhe 7.35
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenrahmen
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 280
3-829868-6 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Kartenkante
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Vormontiert Ja
  • Karteneingangsausführung Seitlich
  • Abstände Ohne
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Arbeitsspannung 63 V
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Farbe Grau
  • Kontaktmaterial CuSn4
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorzinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 5 – 12
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial PBTP
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Karteneinschubtiefe 5
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.2 – 1.4
  • Leitungs-/Kabelgröße 24
  • Höhe 7.35
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenrahmen
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 2800
1-964575-3 Montage von Leiterplatten-Steckverbindern  1
RAST
  • Zubehörtyp Leiterplattenrahmen
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Produkttyp Zubehör
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 3
  • Farbe Schwarz
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 7000
  • Verpackungsmethode Karton
1-1971817-4 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 3.75
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Vorbestückt Ja
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Kontaktausführung Gerade
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.8
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial Nylon
  • Höhe 15.5
  • Restlänge 2.9
  • Länge 12.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Zur Verwendung mit Steckverbinder/Kabelsatz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 225
284932-9 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Kartenkante
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Profil Standard
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Vormontiert Ja
  • Karteneingangsausführung Seitlich
  • Abstände Ohne
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Arbeitsspannung 63 V
  • Kodierung zwischen Kammernummern 3-Feb
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Farbe Schwarz
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 4 – 10
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Karteneinschubtiefe 5
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.3
  • Leitungs-/Kabelgröße 24 – 22
  • Höhe 7.35
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenrahmen
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 280
1-966194-4 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leistungspole 4
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Isolierungsverschiebungsschlitze 4
  • Vormontiert Ja
  • Karteneingangsausführung Seitlich
  • Abstände Ohne
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Arbeitsspannung 63 V
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Farbe Natürlich
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorzinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 5 – 12
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Gehäusefarbe Natur
  • Gehäusematerial PBTP
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Karteneinschubtiefe 5
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.3
  • Leitungs-/Kabelgröße 22
  • Höhe 7.35
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenrahmen
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 3640
3-1534797-2 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Kartenkante
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 12
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Vormontiert Ja
  • Karteneingangsausführung Seitlich
  • Abstände Ohne
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Arbeitsspannung 50 V
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Farbe Natürlich
  • Kontaktmaterial CuSn4
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 3 – 6
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Gehäusefarbe Natur
  • Gehäusematerial PA 6 GF
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Leitungs-/Kabelgröße 24 – 22
  • Höhe 7.3
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.2 – 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenrahmen
  • Behörde/Norm UL
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 1232
1-966194-3 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leistungspole 3
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Isolierungsverschiebungsschlitze 3
  • Vormontiert Ja
  • Karteneingangsausführung Seitlich
  • Abstände Ohne
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Arbeitsspannung 63 V
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Farbe Natürlich
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorzinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 5 – 12
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Gehäusefarbe Natur
  • Gehäusematerial PBTP
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Karteneinschubtiefe 5
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.3
  • Leitungs-/Kabelgröße 22
  • Höhe 7.35
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenrahmen
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 4480
3-829868-5 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Kartenkante
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anzahl von Positionen 5
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Vormontiert Ja
  • Karteneingangsausführung Seitlich
  • Abstände Ohne
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Arbeitsspannung 63 V
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Farbe Grau
  • Kontaktmaterial CuSn4
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorzinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 5 – 12
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial PBTP
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Karteneinschubtiefe 5
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.2 – 1.4
  • Leitungs-/Kabelgröße 24
  • Höhe 7.35
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenrahmen
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 3080
3-1971817-4 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
RAST
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Reihenabstand 3.75
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Backwall/Post Interruptions Without
  • Position verschlüsselt B,C,D
  • Vorbestückt Ja
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktform Quadratisch
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Tin
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Kontaktausführung Gerade
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Beschichtungsdicke des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 3.8
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial Nylon
  • Höhe 15.5
  • Restlänge 2.9
  • Länge 12.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Zur Verwendung mit Steckverbinder/Kabelsatz
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 225
293036-1 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Schalttafel
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Anzahl von Positionen 5
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Voll bestückt
  • Vorbestückt Ja
  • Vormontiert Ja
  • Abstände Ohne
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Arbeitsspannung 63 V AC
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2.5 – 5
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Gehäusefarbe Natur
  • Gehäusematerial Polyamid
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Höhe 17.7
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Stecker-Steckverbinder
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 2500
3-829868-4 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Kartenkante
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Isolierungsverschiebungsschlitze 4
  • Vormontiert Ja
  • Karteneingangsausführung Seitlich
  • Abstände Ohne
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Arbeitsspannung 63 V
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Farbe Grau
  • Kontaktmaterial CuSn4
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorzinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 5 – 12
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial PBTP
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Karteneinschubtiefe 5
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.2 – 1.4
  • Leitungs-/Kabelgröße 24
  • Höhe 7.35
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenrahmen
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 3640
1394918-3 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Kartenkante
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Profil Standard
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leistungspole 3
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Isolierungsverschiebungsschlitze 3
  • Vormontiert Ja
  • Karteneingangsausführung Seitlich
  • Abstände Ohne
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • UL-Nennspannung 250
  • Arbeitsspannung 250 V
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Farbe Grau
  • Kontaktmaterial CuNiSi
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 3 – 6
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial PA 6.6
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Durchmesser der Drahtisolation 2.2
  • Leitungs-/Kabelgröße 22 – 20
  • Höhe 7.3
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.2 – 2.4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenrahmen
  • Behörde/Norm UL
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 2618
2-1740533-4 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Kartenkante
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leistungspole 4
  • Kodierrippenposition Zwischen Kontaktkammer 2/3
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Isolierungsverschiebungsschlitze 4
  • Vormontiert Ja
  • Karteneingangsausführung Seitlich
  • Abstände Ohne
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Arbeitsspannung 250 V
  • Kodierung zwischen Kammernummern 41673
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Kontaktmaterial CuNiSi
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 3 – 6
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natur
  • Gehäusematerial PA 6 GF
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Durchmesser der Drahtisolation 2.2
  • Leitungs-/Kabelgröße 22 – 18
  • Höhe 7.3
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.2 – 2.4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenrahmen
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 7392
284865-3 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Kartenkante
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Profil Standard
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Isolierungsverschiebungsschlitze 3
  • Vormontiert Ja
  • Karteneingangsausführung Seitlich
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Arbeitsspannung 63 V AC
  • Kodierung zwischen Kammernummern 3-Feb
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Farbe Schwarz
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorzinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 4 – 10
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Karteneinschubtiefe 5
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.3 – 2.1
  • Leitungs-/Kabelgröße 24 – 22
  • Höhe 7.35
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplatte
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 448
1718044-2 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Profil Standard
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Isolierungsverschiebungsschlitze 2
  • Vormontiert Nein
  • Abstände Ohne
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Kodierung zwischen Kammernummern "A, B"
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natur
  • Gehäusematerial PA 6
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Höhe 16.5
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Anschlussstecker
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 2500
3-829868-3 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Kartenkante
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Isolierungsverschiebungsschlitze 3
  • Vormontiert Ja
  • Karteneingangsausführung Seitlich
  • Abstände Ohne
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Arbeitsspannung 63 V
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Farbe Grau
  • Kontaktmaterial CuSn4
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorzinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 5 – 12
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial PBTP
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Karteneinschubtiefe 5
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.2 – 1.4
  • Leitungs-/Kabelgröße 24
  • Höhe 7.35
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenrahmen
  • Behörde/Norm UL
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 4480
1-1740533-4 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Kartenkante
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leistungspole 4
  • Kodierrippenposition Zwischen Kontaktkammer 2/3
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Isolierungsverschiebungsschlitze 4
  • Vormontiert Ja
  • Karteneingangsausführung Seitlich
  • Abstände Ohne
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Arbeitsspannung 250 V
  • Kodierung zwischen Kammernummern 41673
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Kontaktmaterial CuNiSi
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Kontaktfühler (typisch) Leistung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 3 – 6
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 5
  • Gehäusefarbe Natur
  • Gehäusematerial PA 6 GF
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Durchmesser der Drahtisolation 2.2
  • Leitungs-/Kabelgröße 22 – 18
  • Höhe 7.3
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.2 – 2.4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplattenrahmen
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 1848
3-284865-4 Standard-Edge-Steckverbinder  1
RAST
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Kartenkante
  • Steckverbindertyp Baugruppe
  • Profil Standard
  • Leitungs-/Kabeltyp Litze
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Selektiv bestückt Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Anzahl der Isolierungsverschiebungsschlitze 4
  • Vormontiert Ja
  • Karteneingangsausführung Seitlich
  • Spannungsführend steckbar Nein
  • Arbeitsspannung 63 V AC
  • Kodierung zwischen Kammernummern 4-Mar
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Farbe Rot
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Contact Current Rating (Max) 2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorzinn
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 4 – 10
  • Kontakttyp Buchse
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Position der Verriegelungsklammer Keine
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.5
  • Gehäusefarbe Rot
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Endkappen Ohne
  • Gehäuseform Geschlossenes Ende
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.5
  • Karteneinschubtiefe 5
  • Durchmesser der Drahtisolation 1.3 – 2.1
  • Leitungs-/Kabelgröße 24 – 22
  • Höhe 7.35
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 110
  • Circuit Application Signal
  • Zur Verwendung mit Leiterplatte
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 364