CAT-R131-M1 Modulare verdrillte Kabelpaarsätze  1
PRODUCT
  1. Kabelsätze
  2. Modulare verdrillte Kabelpaarsätze
  1. CAT7-KABEL A8 GERADE – A8 GERADE CAT-R131-M1
active
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • Kabelsatzkategorie Industriestandard
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Leistungskategorie Cat 7
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz, abgeschirmt Ja
  • Modularer Twisted-Pair-Kabelsatz – Produkttyp Kabelsatz
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Steckverbindertyp Stecker
  • Produktausführung Rund
  • Muffe Mit
  • Produktbezeichnung Aderpaare
  • Modularer Twisted-Pair-Kabelsatzkonfiguration Doppelseitig
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Kodiert Ja
  • Verdrahtungsmuster Cat 7
  • Kabelmantelfarbe Blau
  • Leiterart mehrdrähtig/feindrähtig
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Farbe Blau
  • Leitermaterial Litze verzinntes Kupfer
  • Kabelkonstruktion S/FTP-Litze
  • Abschirmungsausführung S/FTP
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Kabelaußendurchmesser, gesamt 8.4
  • Wire Size 24
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Lagerungstemperaturbereich -40 – 85
  • Halogenfrei Nein
  • Steckereinsetzzyklen (>=) 250
  • Brandschutzklasse LSFRZH
  • Modularer Twisted-Pair-Kabelsatz – Vertriebsregion Asien
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Kabelsatzlänge 1
CAT-R131-M11 Modulare verdrillte Kabelpaarsätze  1
PRODUCT
  1. Kabelsätze
  2. Modulare verdrillte Kabelpaarsätze
  1. CAT7-KABEL A8 GERADE – A8 RECHTWINKLIG CAT-R131-M11
active
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • Kabelsatzkategorie Industriestandard
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Leistungskategorie Cat 7
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz, abgeschirmt Ja
  • Modularer Twisted-Pair-Kabelsatz – Produkttyp Kabelsatz
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Steckverbindertyp Stecker
  • Produktausführung Rund
  • Muffe Mit
  • Produktbezeichnung Aderpaare
  • Modularer Twisted-Pair-Kabelsatzkonfiguration Doppelseitig
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Kodiert Ja
  • Verdrahtungsmuster Cat 7
  • Kabelmantelfarbe Blau
  • Leiterart mehrdrähtig/feindrähtig
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Farbe Blau
  • Leitermaterial Litze verzinntes Kupfer
  • Kabelkonstruktion S/FTP-Litze
  • Abschirmungsausführung S/FTP
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Kabelaußendurchmesser, gesamt 8.4
  • Wire Size 24
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Lagerungstemperaturbereich -40 – 85
  • Halogenfrei Nein
  • Steckereinsetzzyklen (>=) 250
  • Brandschutzklasse LSFRZH
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Modularer Twisted-Pair-Kabelsatz – Vertriebsregion Asien
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Kabelsatzlänge 1
CAT-AN862-L6267A Antennen  1
PRODUCT
  1. Antennen
  2. Antennen
  1. SHARK FIN MIMO ANTENNE CAT-AN862-L6267A
active
  • Antennensteckverbindertyp Kabelsatz
  • Antennensteckverbindertyp SMA-Stecker
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Antennenausführung Extern
  • Antennentyp Gehäuse
  • Antennenprotokoll GNSS
  • Bandtyp Dreifachband
  • Impedanz 50
  • Aktive Antenne Ja
  • Stehwellenverhältnis (max.) <2:1
  • Verstärkung (max.) 5
  • Frequenzband 1710 – 2170
  • Gewicht des Produkts 260
  • Montage an Fahrzeugdach
  • Montagearretiertyp Klebemittel
  • Polarisierung Rechtsseitig rund
  • Region Global
  • Kabelisolationsdurchmesser (max.) 2.8
  • Kabellänge 300
  • Länge des Produkts 170
  • Breite des Produkts 60
  • Höhe des Produkts 50
  • Anwendung nach Region GPS – Global – 1565 bis 1585 MHz
  • Funkstandard LTE, UMTS, US-Dual, EU-Triband & WCDMA
  • Drahtlosanwendung GPS
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
CAT-R131-M13 Modulare verdrillte Kabelpaarsätze  1
PRODUCT
  1. Kabelsätze
  2. Modulare verdrillte Kabelpaarsätze
  1. CAT5-KABLE D4 – GERADE – D4 GERADE CAT-R131-M13
active
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • Kabelsatzkategorie Industriestandard
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Leistungskategorie Cat 5e
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz, abgeschirmt Ja
  • Modularer Twisted-Pair-Kabelsatz – Produkttyp Kabelsatz
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Steckverbindertyp Stecker
  • Produktausführung Rund
  • Muffe Mit
  • Produktbezeichnung Aderpaare
  • Modularer Twisted-Pair-Kabelsatzkonfiguration Doppelseitig
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Kodiert Ja
  • Verdrahtungsmuster Cat 5e
  • Kabelmantelfarbe Blau
  • Leiterart mehrdrähtig/feindrähtig
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Farbe Blau
  • Leitermaterial Litze verzinntes Kupfer
  • Kabelkonstruktion S/FTP-Litze
  • Abschirmungsausführung S/FTP
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Kabelaußendurchmesser, gesamt 6.5
  • Wire Size 22
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Lagerungstemperaturbereich -40 – 85
  • Halogenfrei Nein
  • Steckereinsetzzyklen (>=) 250
  • Brandschutzklasse LSFRZH
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Modularer Twisted-Pair-Kabelsatz – Vertriebsregion Asien
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Kabelsatzlänge 1
CAT-R131-M14 Modulare verdrillte Kabelpaarsätze  1
PRODUCT
  1. Kabelsätze
  2. Modulare verdrillte Kabelpaarsätze
  1. CAT7-KABEL X8 GERADE – X8 GERADE CAT-R131-M14
active
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • Kabelsatzkategorie Industriestandard
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Leistungskategorie Cat 6A
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz, abgeschirmt Ja
  • Modularer Twisted-Pair-Kabelsatz – Produkttyp Kabelsatz
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Steckverbindertyp Stecker
  • Produktausführung Rund
  • Muffe Mit
  • Produktbezeichnung Aderpaare
  • Modularer Twisted-Pair-Kabelsatzkonfiguration Doppelseitig
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Kodiert Ja
  • Verdrahtungsmuster Cat 7
  • Kabelmantelfarbe Blau
  • Leiterart mehrdrähtig/feindrähtig
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Farbe Blau
  • Leitermaterial Litze verzinntes Kupfer
  • Kabelkonstruktion S/FTP-Litze
  • Abschirmungsausführung S/FTP
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Kabelaußendurchmesser, gesamt 8.4
  • Wire Size 24
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Lagerungstemperaturbereich -40 – 85
  • Halogenfrei Nein
  • Steckereinsetzzyklen (>=) 250
  • Brandschutzklasse LSFRZH
  • Modularer Twisted-Pair-Kabelsatz – Vertriebsregion Asien
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Kabelsatzlänge 1
CAT-R131-T673 Antennen  1
PRODUCT
  1. Antennen
  2. Antennen
  1. M2M/IOT MIMO LTE-ANTENNE CAT-R131-T673
active
  • Antennensteckverbindertyp Kabelsatz
  • Antennensteckverbindertyp SMA-Stecker
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Antennenausführung Extern
  • Antennentyp Gehäuse
  • Antennenprotokoll LTE MIMO
  • Bandtyp Dualband
  • Impedanz 50
  • Aktive Antenne Ja
  • Verstärkung (max.) 4.5
  • Frequenzband 1710 – 3800
  • Gewicht des Produkts 337
  • Montage an Panel
  • Montagearretiertyp Klebemittel
  • Polarisierung Rechtsseitig rund
  • Region Global
  • Kabelisolationsdurchmesser (max.) 2.8
  • Kabellänge 3000
  • Länge des Produkts 150
  • Breite des Produkts 45
  • Höhe des Produkts 49
  • Drahtlosanwendung GPS
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
CAT-R131-R672 Antennen  1
PRODUCT
  1. Antennen
  2. Antennen
  1. MIMO LTE-DACHANTENNE FÜR DEN SCHIENENVERKEHR CAT-R131-R672
active
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • Antennensteckverbindertyp Kabelsatz
  • Antennensteckverbindertyp Stecksockel Typ N
  • Antennenausführung Extern
  • Antennentyp Gehäuse
  • Antennenprotokoll GNSS
  • Bandtyp Dreifachband
  • Aktive Antenne Ja
  • Frequenzband 1710 – 6000
  • Montage an Eisenbahndach
  • Montagearretiertyp Montage mit vier Bohrungen
  • Anwendung nach Region LTE All-Band – 1710 bis 2700 MHz
  • Drahtlosanwendung GPS
CAT-R131-M12 Modulare verdrillte Kabelpaarsätze  1
PRODUCT
  1. Kabelsätze
  2. Modulare verdrillte Kabelpaarsätze
  1. CAT5-KABEL D4 – GERADE – D4 RECHTWINKLIG CAT-R131-M12
active
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • Kabelsatzkategorie Industriestandard
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Leistungskategorie Cat 5e
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz, abgeschirmt Ja
  • Modularer Twisted-Pair-Kabelsatz – Produkttyp Kabelsatz
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Steckverbindertyp (Ende A) Stecker
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Steckverbindertyp (Ende B) Stecker
  • Steckverbindertyp Stecker
  • Produktausführung Rund
  • Muffe Mit
  • Produktbezeichnung Aderpaare
  • Modularer Twisted-Pair-Kabelsatzkonfiguration Doppelseitig
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Kodiert Ja
  • Verdrahtungsmuster Cat 5e
  • Kabelmantelfarbe Blau
  • Leiterart mehrdrähtig/feindrähtig
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Farbe Blau
  • Leitermaterial Litze verzinntes Kupfer
  • Kabelkonstruktion S/FTP-Litze
  • Abschirmungsausführung S/FTP
  • Modularer Twisted Pair-Kabelsatz – Kabelaußendurchmesser, gesamt 6.5
  • Wire Size 22
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Lagerungstemperaturbereich -40 – 85
  • Halogenfrei Nein
  • Steckereinsetzzyklen (>=) 250
  • Brandschutzklasse LSFRZH
  • Modularer Twisted-Pair-Kabelsatz – Vertriebsregion Asien
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Kabelsatzlänge 1
CAT-R131-R672A Antennen  1
PRODUCT
  1. Antennen
  2. Antennen
  1. SISO LTE-DACHANTENNE FÜR DEN SCHIENENVERKEHR CAT-R131-R672A
active
EN45545 IEC 50155 IEC 61076-2-101 IEC 61373 IP67
  • Antennensteckverbindertyp Kabelsatz
  • Antennensteckverbindertyp Stecksockel Typ N
  • Antennenausführung Extern
  • Antennentyp Gehäuse
  • Antennenprotokoll LTE-Welt-Band
  • Bandtyp Dualband
  • Aktive Antenne Ja
  • Frequenzband 1710 – 6000
  • Montage an Eisenbahndach
  • Montagearretiertyp Montage mit vier Bohrungen
  • Drahtlosanwendung GPS
455830-1 Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge  1
  • Typ des Einsetz-und Entriegelungswerkzeugs Einsetzen des Kontakts
  • Anwendungsbereich des Einsetz- und Entriegelungswerkzeugs Kontakt-an-Gehäuse
T1912240132-009 Hauben und Basis für rechteckige Steckverbinder  1
  • Steckverbinderprodukttyp für Abdeckung und Basis Haube
  • Produktgröße 8
  • Kabeleingangsposition Seitlich
  • Material Aluminiumguss
  • Farbe Schwarz
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung M32
  • Verriegelungsvorrichtungstyp von Abdeckung und Basis Schraubsicherung
  • Position der Verriegelungsvorrichtung Haube
  • Höhe 90
  • Länge 156
  • Breite 53.2
  • Korrosionsgeschützt Ja
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Tasche
T1912060125-009 Hauben und Basis für rechteckige Steckverbinder  1
  • Steckverbinderprodukttyp für Abdeckung und Basis Haube
  • Produktgröße 3
  • Kabeleingangsposition Seitlich
  • Material Aluminiumguss
  • Farbe Schwarz
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung M25
  • Verriegelungsvorrichtungstyp von Abdeckung und Basis Schraubsicherung
  • Position der Verriegelungsvorrichtung Haube
  • Höhe 70
  • Länge 96
  • Breite 53.2
  • Korrosionsgeschützt Ja
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Tasche
T1912160125-009 Hauben und Basis für rechteckige Steckverbinder  1
  • Steckverbinderprodukttyp für Abdeckung und Basis Haube
  • Produktgröße 6
  • Kabeleingangsposition Seitlich
  • Material Aluminiumguss
  • Farbe Schwarz
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung M25
  • Verriegelungsvorrichtungstyp von Abdeckung und Basis Schraubsicherung
  • Position der Verriegelungsvorrichtung Haube
  • Höhe 80
  • Länge 130
  • Breite 53.2
  • Korrosionsgeschützt Ja
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Tasche
0411-337-1205 Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge  1
  • Typ des Einsetz-und Entriegelungswerkzeugs Kontaktentriegelung
  • Anwendungsbereich des Einsetz- und Entriegelungswerkzeugs Kontakt-an-Gehäuse
T1932240000-009 Hauben und Basis für rechteckige Steckverbinder  1
  • Steckverbinderprodukttyp für Abdeckung und Basis Basisgehäuse
  • Produktgröße 8
  • Kabeleingangsposition Boden
  • Material Aluminiumguss
  • Farbe Schwarz
  • Verriegelungsvorrichtungstyp von Abdeckung und Basis Schraubsicherung
  • Position der Verriegelungsvorrichtung Haube
  • Höhe 22
  • Länge 156
  • Breite 56
  • Korrosionsgeschützt Ja
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Tasche
T1922100116-009 Hauben und Basis für rechteckige Steckverbinder  1
  • Steckverbinderprodukttyp für Abdeckung und Basis Haube
  • Produktgröße 4
  • Kabeleingangsposition Oberseite und Seite
  • Material Aluminiumguss
  • Farbe Schwarz
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung PG16
  • Verriegelungsvorrichtungstyp von Abdeckung und Basis Schraubsicherung
  • Position der Verriegelungsvorrichtung Haube
  • Höhe 70
  • Länge 110
  • Breite 53.2
  • Korrosionsgeschützt Ja
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Tasche
T1932060000-009 Hauben und Basis für rechteckige Steckverbinder  1
  • Steckverbinderprodukttyp für Abdeckung und Basis Basisgehäuse
  • Produktgröße 3
  • Kabeleingangsposition Boden
  • Material Aluminiumguss
  • Farbe Schwarz
  • Verriegelungsvorrichtungstyp von Abdeckung und Basis Schraubsicherung
  • Position der Verriegelungsvorrichtung Haube
  • Höhe 21.9
  • Länge 96
  • Breite 56
  • Korrosionsgeschützt Ja
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Tasche
T1910100140-009 Hauben und Basis für rechteckige Steckverbinder  1
  • Steckverbinderprodukttyp für Abdeckung und Basis Haube
  • Produktgröße 4
  • Kabeleingangsposition Seitlich
  • Material Aluminiumguss
  • Farbe Schwarz
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung M40
  • Verriegelungsvorrichtungstyp von Abdeckung und Basis Schraubsicherung
  • Position der Verriegelungsvorrichtung Haube
  • Höhe 101
  • Länge 146
  • Breite 58
  • Korrosionsgeschützt Ja
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Tasche
T1930100000-009 Hauben und Basis für rechteckige Steckverbinder  1
  • Steckverbinderprodukttyp für Abdeckung und Basis Basisgehäuse
  • Produktgröße 4
  • Kabeleingangsposition Boden
  • Material Aluminiumguss
  • Farbe Schwarz
  • Verriegelungsvorrichtungstyp von Abdeckung und Basis Schraubsicherung
  • Position der Verriegelungsvorrichtung Haube
  • Höhe 29
  • Länge 146
  • Breite 58
  • Korrosionsgeschützt Ja
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Tasche
T1910160140-009 Hauben und Basis für rechteckige Steckverbinder  1
  • Steckverbinderprodukttyp für Abdeckung und Basis Haube
  • Produktgröße 6
  • Kabeleingangsposition Seitlich
  • Material Aluminiumguss
  • Farbe Schwarz
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung M40
  • Verriegelungsvorrichtungstyp von Abdeckung und Basis Schraubsicherung
  • Position der Verriegelungsvorrichtung Haube
  • Höhe 111.8
  • Länge 166
  • Breite 58
  • Korrosionsgeschützt Ja
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Tasche