5536642-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Stiftwanne
  • Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stift
  • Steck‑ & Trennkonfiguration Ablaufsteuerung
  • Anzahl von Positionen 10
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 10
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 5
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Schnittstelle Futurebus+
  • Operating Voltage 30
  • Operating Voltage 30
  • Isolierwiderstand 5000
  • Spannungsfestigkeit (max.) 1000
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 3.81 – 8.89
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Beschichtungsoberfläche des Kontaktanschlussbereichs Matt
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.43
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Art der Leiterplattenmontage Aktions-/Kompatibles Endstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierungsrippe
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 2
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Row-to-Row Spacing 2
  • Höhe 17
  • Breite 18
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 48
  • Zur Verwendung mit Buchsensatz
1410956-1 Komponenten für Backplaneführungen  1
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstift-Kitmontage
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Kodierelementausrichtung
  • Führungskomponenten-Basismaterial Zinklegierung
  • Führungskomponenten-Beschichtungsmaterial Nickel über Kupfer
  • Mit Backplane-Schnittstellentyp kompatibel MULTI GIG RT2J
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung M5 x .8 Metrisch
  • Führungskomponenten Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1
120953-5 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Steckverbindersatz
  • Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 8
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 8
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 1
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Schnittstelle 2mm HM
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Hochleitfähige Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 16
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Noble Metal
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .5 – 1.25
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 3
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Kasten
5536649-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Steckverbindersatz
  • Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 10
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leistungspole 10
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 5
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Schnittstelle Futurebus+
  • Operating Voltage 30
  • Operating Voltage 30
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 1.27
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.56
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötstift
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierungsrippe
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 2
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Row-to-Row Spacing 2
  • Höhe 13.3
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 48
  • Zur Verwendung mit Stecker
5-5223961-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Stiftwanne
  • Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Blade
  • Anzahl von Positionen 3
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leistungspole 3
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 1
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Schnittstelle 2mm HM
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Hochleitfähige Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 16
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Noble Metal
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 1.27
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 3.81 – 8.89
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.43
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 3
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
120958-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Stiftwanne
  • Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Blade
  • Anzahl von Positionen 8
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leistungspole 8
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 1
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Schnittstelle 2mm HM
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Hochleitfähige Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 16
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Noble Metal
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .5 – 1.25
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 3
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Kasten
5536600-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Stiftwanne
  • Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stift
  • Anzahl von Positionen 8
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 8
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 4
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Schnittstelle Futurebus+
  • Operating Voltage 30
  • Operating Voltage 30
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 3.81 – 8.89
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.43
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierungsrippe
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 2
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Row-to-Row Spacing 2
  • Länge des Gegensteckerpfostens 6.5
  • Höhe 17
  • Breite 16
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Lötververfahrenfunktion Plattenabstand
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 48
  • Zur Verwendung mit Buchsensatz
120953-2 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Steckverbindersatz
  • Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 5
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 5
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 1
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Schnittstelle 2mm HM
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Hochleitfähige Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 16
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Noble Metal
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .5 – 1.25
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 3
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Kasten
5145275-2 Card-Edge-Steckverbinder für Stromversorgung  1
  • Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Produkttyp Steckverbindersatz
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 340
  • Anzahl der Signalpositionen 340
  • Anzahl der Doppelpositionen 0
  • Anzahl der Einzelpositionen 170
  • Operating Voltage 60
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .38
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 100
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2.54
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Anschlussstift- und Restlänge 2.54
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Raster 1
  • Beschichtungsmaterial der Haltevorrichtung Zinn
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Endkappen Ohne
  • Gehäusefarbe Braun
  • Höhe 13.97
  • Haltelänge 4.38
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 16
  • Zur Verwendung mit Leiterplatte
  • Kommentar Steigleitungskartenverbindung für neues Motherboard mit NLX-Formfaktor.
120953-3 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Steckverbindersatz
  • Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 6
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 6
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 1
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Schnittstelle 2mm HM
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Hochleitfähige Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 16
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Noble Metal
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .5 – 1.25
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 3
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Kasten
5148354-1 Schaltschrankkontakte
  • DIN-Stufe II
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Gold
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktausrichtung Rechter Winkel
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktlänge 17.6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Verpackungsmethode Carton
  • Kommentar Zur Verwendung mit Steckverbinder vom Typ M
120943-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Steckverbindersatz
  • Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 3
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leistungspole 3
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 1
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Schnittstelle HM-Zd koplanar
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Hochleitfähige Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 16
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Noble Metal
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .5 – 1.25
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 3
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Kasten
148375-1 Schaltschrankkontakte  1
  • DIN-Stufe II
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakt-Entnahmeausführung Entriegelung vorne
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Gold
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktausrichtung Gerade
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktlänge 16.1
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Verpackungsmethode Bag
  • Kommentar Zur Verwendung mit Steckverbinder vom Typ M
223956-1 Komponenten für Backplaneführungen  1
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstiftmodul
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Führungskomponenten-Basismaterial Edelstahl
  • Auftragen der Beschichtungsmaterialoberfläche für Führungskomponenten Passiviert
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung M4 x 0.7-6G
  • Führungskomponenten Mit
  • Gewindelänge 6.2
  • Verpackungsmethode Package
  • Verpackungsmenge 1000
5223986-8 Komponenten für Backplaneführungen
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstecksockel-Modul
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Kodierelementausrichtung 315°
  • Führungskomponenten-Basismaterial Druckguss aus Zinklegierung
  • Auftragen der Beschichtungsmaterialoberfläche für Führungskomponenten Chromatierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinklegierung
  • Mit Backplane-Schnittstellentyp kompatibel 2 mm HM
  • Führungskomponenten Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Länge des Produkts 34.2
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 1
120943-2 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Steckverbindersatz
  • Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 4
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leistungspole 4
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 1
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Schnittstelle HM-Zd koplanar
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Hochleitfähige Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 16
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Noble Metal
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .5 – 1.25
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 3
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Kasten
120953-4 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Steckverbindersatz
  • Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 7
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 7
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 1
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Schnittstelle 2mm HM
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Hochleitfähige Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 16
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Noble Metal
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .5 – 1.25
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 3
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Behörden-/Normnummer E28476
  • Verpackungsmethode Kasten
5223986-1 Komponenten für Backplaneführungen
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstecksockel-Modul
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Kodierelementausrichtung
  • Führungskomponenten-Basismaterial Druckguss aus Zinklegierung
  • Auftragen der Beschichtungsmaterialoberfläche für Führungskomponenten Chromatierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinklegierung
  • Mit Backplane-Schnittstellentyp kompatibel 2 mm HM
  • Führungskomponenten Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Länge des Produkts 34.2
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 1
5223957-3 Komponenten für Backplaneführungen
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstecksockel-Modul
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Führungskomponenten-Basismaterial Druckguss aus Zinklegierung
  • Auftragen der Beschichtungsmaterialoberfläche für Führungskomponenten Chromatierung
  • Mit Backplane-Schnittstellentyp kompatibel 2 mm HM
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung M3 x 0.5
  • Führungskomponenten Mit
  • Länge des Produkts 34.2
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 1
5646955-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Stiftwanne
  • Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Blade
  • Anzahl von Positionen 5
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl der Leistungspole 5
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 0
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Schnittstelle 2mm HM
  • Operating Voltage 30
  • Operating Voltage 30
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Kontaktnennstrom (max.) 10
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Noble Metal
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .5 – 1.25
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 3.81 – 8.89
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.43
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 3
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch