DS11-1Y Lastrelais  1
  • Lastrelaistyp Festkörper
  • Schirmungsgrad Y
  • Anschluss Ausgangsseitig DC
  • Gehäusetyp Hermetisch abgedichtet
  • Spulennennspannung 3.8
  • Kontaktschaltspannung (max.) 60
  • Kontaktnennspannung 60
  • Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule 1000
  • Stoß 50G's, 11ms
  • Ausgangsnennspannung (DC-Relais) 60
  • Antriebssystem DC
  • Schwingung 100G's, 10 – 3000Hz
  • Ausgangsnennstrom 2
  • Verpackungsausführung DIP mit 14 Stiften
  • Kontaktanordnung 1 Form A (NO)
  • Kontaktnennstrom (max.) 2
  • Lötverfahren PCB-THT
  • Art des Relaisanschlusses Durchsteckmontage
  • Art der Relaismontage Leiterplatte
  • Abmessungen (L x B x H) (ca.) 22.6 x 13.46 x 4.82
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • R-Schalter und slimSSR-Relais Nein
  • Verpackungsmethode Einsatz/Karton
DS11-1000 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. DS11-1000 = DS11 SOLID STATE D DS11-1000
active
  • Lastrelaistyp Festkörper
  • Anschluss Ausgangsseitig DC
  • Gehäusetyp Hermetisch abgedichtet
  • Spulennennspannung 3.8
  • Kontaktschaltspannung (max.) 60
  • Kontaktnennspannung 60
  • Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule 1000
  • Stoß 50G's, 11ms
  • Ausgangsnennspannung (DC-Relais) 60
  • Antriebssystem DC
  • Schwingung 100G's, 10 – 3000Hz
  • Ausgangsnennstrom 2
  • Verpackungsausführung DIP mit 14 Stiften
  • Kontaktanordnung 1 Form A (NO)
  • Kontaktnennstrom (max.) 2
  • Lötverfahren PCB-THT
  • Art des Relaisanschlusses Durchsteckmontage
  • Art der Relaismontage Leiterplatte
  • Abmessungen (L x B x H) (ca.) 22.6 x 13.46 x 4.82
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • R-Schalter und slimSSR-Relais Nein
  • Verpackungsmethode Einsatz/Karton
3-1618400-8 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. DS11-1005T=SOLID STATE RELAY 3-1618400-8
active
  • Lastrelaistyp Festkörper
  • Anschluss Ausgangsseitig DC
  • Gehäusetyp Hermetisch abgedichtet
  • Spulennennspannung 3.8
  • Kontaktschaltspannung (max.) 60
  • Kontaktnennspannung 60
  • Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule 1000
  • Stoß 50G's, 11ms
  • Antriebssystem DC
  • Schwingung 100G's, 10 – 3000Hz
  • Ausgangsnennstrom 2
  • Verpackungsausführung DIP mit 14 Stiften
  • Kontaktanordnung 1 Form A (NO)
  • Kontaktnennstrom (max.) 2
  • Lötverfahren PCB-THT
  • Art des Relaisanschlusses Durchsteckmontage
  • Art der Relaismontage Leiterplatte
  • Abmessungen (L x B x H) (ca.) 22.6 x 13.46 x 4.82
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • R-Schalter und slimSSR-Relais Nein
  • Verpackungsmethode Einsatz/Karton
DS11-1002 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. DS11-1002 = DS11 SOLID STATE D DS11-1002
active
  • Lastrelaistyp Festkörper
  • Anschluss Ausgangsseitig DC
  • Gehäusetyp Hermetisch abgedichtet
  • Spulennennspannung 3.8
  • Kontaktschaltspannung (max.) 60
  • Kontaktnennspannung 60
  • Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule 1000
  • Stoß 50G's, 11ms
  • Ausgangsnennspannung (DC-Relais) 60
  • Antriebssystem DC
  • Schwingung 100G's, 10 – 3000Hz
  • Ausgangsnennstrom 2
  • Verpackungsausführung DIP mit 14 Stiften
  • Kontaktanordnung 1 Form A (NO)
  • Kontaktnennstrom (max.) 2
  • Lötverfahren PCB-THT
  • Art des Relaisanschlusses Durchsteckmontage
  • Art der Relaismontage Leiterplatte
  • Abmessungen (L x B x H) (ca.) 22.6 x 13.46 x 4.82
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • R-Schalter und slimSSR-Relais Nein
  • Verpackungsmethode Einsatz/Karton
DS11-1003 Lastrelais  1
PRODUCT
  1. Relais, Schütze und Schalter
  2. Lastrelais
  1. DS11-1003=RELAY DS11-1003
preliminary
  • Lastrelaistyp Festkörper
  • Anschluss Ausgangsseitig DC
  • Gehäusetyp Hermetisch abgedichtet
  • Spulennennspannung 3.8
  • Kontaktschaltspannung (max.) 60
  • Kontaktnennspannung 60
  • Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule 1000
  • Stoß 50G's, 11ms
  • Ausgangsnennspannung (DC-Relais) 60
  • Antriebssystem DC
  • Schwingung 100G's, 10 – 3000Hz
  • Ausgangsnennstrom 2
  • Verpackungsausführung DIP mit 14 Stiften
  • Kontaktanordnung 1 Form A (NO)
  • Kontaktnennstrom (max.) 2
  • Lötverfahren PCB-THT
  • Art des Relaisanschlusses Durchsteckmontage
  • Art der Relaismontage Leiterplatte
  • Abmessungen (L x B x H) (ca.) 22.6 x 13.46 x 4.82
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • R-Schalter und slimSSR-Relais Nein
  • Verpackungsmethode Einsatz/Karton