5749070-9 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Vollständiges Metallaußengehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .1 in
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Nein
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Erdungsbänder Ohne
  • Abgeschirmt Ja
  • Anzahl von Positionen 100
  • Zeilenanzahl 4
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Pfostenbeschichtungsmaterial Zinn
  • Beschichtungsmaterial der Halterung Nickel über Kupfer
  • Halterungsmaterial Zink
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Material der Außengehäusebeschichtung Nickel über Kupfer
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet über Palladium-Nickel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Schraubsicherungen
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.18
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 6
  • Verpackungsmethode Röhre
3-338311-2 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 3
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Nein
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Abgeschirmt Nein
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Leistungsstufe Ebene 2
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Material des Befestigungsclips Phosphorbronze
  • Montagebohrungsdurchmesser 5
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Mit Glas gefülltes Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • Verpackungsmenge 30
  • Verpackungsmethode Einsatz
3-338314-2 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 2
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Nein
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Abgeschirmt Nein
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Leistungsstufe Ebene 2
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Material des Befestigungsclips Phosphorbronze
  • Montagebohrungsdurchmesser 5
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Mit Glas gefülltes Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • Verpackungsmenge 45
  • Verpackungsmethode Einsatz
5553811-1 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .085
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Ja
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Ausrichtung Standard
  • Abgeschirmt Ja
  • Anzahl von Positionen 24
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Halterungsmaterial Thermoplast
  • Abschirmungsmaterial Druckguss
  • Beschichtungsmaterial Thermoplastic
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Schraubsicherungen
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Konsolenausführungstyp Rückseitige Montage
  • Schraubengröße 11841
  • Centerline (Pitch) 2.16
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Schalttafeldicke 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Circuit Application Signal
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kammmaterial Thermoplast
5788793-1 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 1
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stellfläche 8.08
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Mit
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Beschichtungsmaterial der Schraubsicherungsmutter Helles Chromat
  • Ösenbeschichtungsmaterial Zinn
  • Ösenmaterial Messing
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Schraubsicherungsmutter Zink
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Schraubsicherungsmuttern, fest
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Material des Befestigungsclips Kupferlegierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Centerline (Pitch) 2.28
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Ja
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 130
  • Verpackungsmethode Einsatz
5747871-8 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 1
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Pfostengröße .66
  • Einsatzmaterial Messing
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Einsatzmaterial mit Gewinde Messing
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57 – 2.36
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards UL E28476
  • Verpackungsmenge 17
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Die Stecker sind mit Stiftkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
1-106507-2 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .1 in
  • Gehäusegröße 3
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stellfläche 10.31
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Mit
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Leistungsstufe Ebene 2
  • Pfostengröße .7
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Einsatz mit Gewinde
  • Material des Befestigungsclips Phosphorbronze
  • Gegensteckführung Mit
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Centerline (Pitch) 2.77
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • Verpackungsmenge 30
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Installationshöhe 7.3
5748612-1 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 3
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Pfostengröße .66
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Schraubsicherungsmutter Zink
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage 4-40 Arretierungsschraubsicherung
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.07
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 10
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Alle Buchsen sind mit Buchsenkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
7-1393740-0 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 1
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Mit
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Pfostengröße .7
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Farbe Gray
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Rund
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück (Stift)
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.1
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusematerial PBTP GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 70
  • Verpackungsmethode Einsatz
1-338313-2 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 1
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Nein
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Abgeschirmt Nein
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Leistungsstufe Ebene 2
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Material des Befestigungsclips Phosphorbronze
  • Montagebohrungsdurchmesser 5
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Mit Glas gefülltes Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • Verpackungsmenge 55
  • Verpackungsmethode Einsatz
5747150-8 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 1
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Pfostengröße .66
  • Einsatzmaterial Messing
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Einsatzmaterial mit Gewinde Messing
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57 – 2.36
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 17
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Alle Buchsen sind mit Buchsenkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
3-338313-2 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 1
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Nein
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Abgeschirmt Nein
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Leistungsstufe Ebene 2
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Material des Befestigungsclips Phosphorbronze
  • Montagebohrungsdurchmesser 5
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Mit Glas gefülltes Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • Verpackungsmenge 55
  • Verpackungsmethode Einsatz
1-338168-2 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .1 in
  • Gehäusegröße 1
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stellfläche 10.3
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Mit
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Leistungsstufe Ebene 2
  • Pfostengröße .7
  • Einsatzmaterial Stahl
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet über Palladium-Nickel
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Einsatz mit Gewinde
  • Material des Befestigungsclips Phosphorbronze
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.1
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Mit Glas gefülltes Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • Verpackungsmenge 55
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Installationshöhe 7.3
2-5178238-8 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Frame Material Zinkguss
  • Außengehäusetyp Vollständiges Metallaußengehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .05
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 68
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel über Kupfer
  • Rahmenbeschichtungsmaterial Nickel
  • Pfostengröße .4
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Abschirmungsmaterial Stahl
  • Material der Außengehäusebeschichtung Nickel
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Anschlussstiftlänge 3.1
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Ösenverriegelung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Material des Befestigungsclips Kupferlegierung
  • Montagebohrungsdurchmesser 2.7
  • Montagewinkel Rechter Winkel
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn über Nickel
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57 – 2.36
  • Schalttafeldicke 2.01
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Temperatur des Gehäusematerials Standard
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 70
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Kommentar Alternative Endlängen 3.90 [.153] und 2.20 [.087] verfügbar
1-338311-2 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 3
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Nein
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Abgeschirmt Nein
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Leistungsstufe Ebene 2
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Material des Befestigungsclips Phosphorbronze
  • Montagebohrungsdurchmesser 5
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Mit Glas gefülltes Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • Verpackungsmenge 30
  • Verpackungsmethode Einsatz
5747844-4 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 1
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stellfläche 8.08
  • Geerdet Nein
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Mit
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Pfostengröße .66
  • Ösenbeschichtungsmaterial Zinn
  • Ösenmaterial Messing
  • Einsatzmaterial Zink
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Einsatz mit Gewinde
  • Material des Befestigungsclips Kupferlegierung
  • Einsatzmaterial mit Gewinde Zink
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.18
  • Beschichtungsmaterial des Einsatzes mit Gewinde Helles Chromat
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.58
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 130
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Kommentar Alle Buchsen sind mit Buchsenkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
3-338309-2 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 1
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Nein
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Abgeschirmt Nein
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Leistungsstufe Ebene 2
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Material des Befestigungsclips Phosphorbronze
  • Montagebohrungsdurchmesser 5
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Mit Glas gefülltes Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • Verpackungsmenge 55
  • Verpackungsmethode Einsatz
1-106506-2 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .1 in
  • Gehäusegröße 2
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stellfläche 10.31
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Mit
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Leistungsstufe Ebene 2
  • Pfostengröße .7
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Einsatz mit Gewinde
  • Material des Befestigungsclips Phosphorbronze
  • Gegensteckführung Mit
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • Verpackungsmenge 45
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Installationshöhe 7.3
3-338168-2 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .1 in
  • Gehäusegröße 1
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stellfläche 10.3
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Mit
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Leistungsstufe Ebene 2
  • Pfostengröße .7
  • Einsatzmaterial Stahl
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet über Palladium-Nickel
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraube
  • Material des Befestigungsclips Phosphorbronze
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.1
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Mit Glas gefülltes Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • Verpackungsmenge 55
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Installationshöhe 7.3
3-106505-2 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .1 in
  • Gehäusegröße 1
  • Profil Standard
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stellfläche 10.31
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Mit
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Leistungsstufe Ebene 2
  • Pfostengröße .7
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Rund
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet über Palladium-Nickel oder Gold über Nickel
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubsicherung
  • Material des Befestigungsclips Phosphorbronze
  • Gegensteckführung Mit
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • Verpackungsmenge 55
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Installationshöhe 7.3