MRS7K5BF SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. MRS 4X 0603 7K5 0.1% 25PPM MRS7K5BF
active
  • Widerstandstyp Universalwiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 4
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 7.5K
  • Nennleistung .063
  • Anzahl der Anschlüsse 8
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 3.2 x .55 x 1.6
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
MRS100RFF SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. MRS 4X 0603 100R 1% 25PPM MRS100RFF
active
  • Widerstandstyp Universalwiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 4
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 100
  • Nennleistung .063
  • Anzahl der Anschlüsse 8
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 3.2 x .55 x 1.6
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
MRS10KBF SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. MRS 4X 0603 10K 0.1% 25PPM MRS10KBF
active
  • Widerstandstyp Universalwiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 4
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 10K
  • Nennleistung .063
  • Anzahl der Anschlüsse 8
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 3.2 x .55 x 1.6
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
MRS1K0BF SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. MRS 4X 0603 1K0 0.1% 25PPM MRS1K0BF
active
  • Widerstandstyp Universalwiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 4
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 1K
  • Nennleistung .063
  • Anzahl der Anschlüsse 8
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 3.2 x .55 x 1.6
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware