CAT-MWTM Schläuche und Zubehör für Stromkabel  1
HD CENELEC 631.2 IEC 60684-3-216 IEC 60684-3-246 IEC 60684-3-247
  • Materialsystem Vernetztes Polyolefin
  • Technologie Wärmeschrumpfung
  • Produkttyp Wärmeschrumpfschläuche
  • Kleberbeschichtung Ja
  • Schrumpfrate > 2.5:1
  • Wandausführung (ohne Klebstoff) Einfach
  • Flexibilität Halbfest
  • Farbe Schwarz
  • Anwendungsdurchmesser (max) 9
  • Anwendungsdurchmesser (min.) 3.5
  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) 10
  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) 3
  • Schnittlänge 100
  • Wandstärke Geschrumpft max. 1
  • Wandstärke Mittel
  • Entflammbarkeit Nicht flammwidrig
  • UV-beständig Ja
  • Mechanischer Widerstand Gegen mechanische Einwirkungen oder Schäden
  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung Ja
  • Wärmebeständigkeit Geeignet für niedrige und hohe Temperaturen, flammhemmend
  • Emissionsfrei Nein
  • Geringe Rauchemission Ja
  • Nicht-toxische und nicht-korrosive Emission Ja
  • "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen" Ja
  • CSA zertifiziert Nein
  • Standards IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246, IEC 60684-3-247, HD631.2
  • UL-Grad Nein
  • Produktverfügbarkeit ANZPAC
  • Weitere Farben verfügbar Nein