6-104655-1 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 1.27
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 100
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Ja
  • Spannungsfestigkeit 300 V AC
  • Spannung 30
  • Dicke der Beschichtung des Haltepfostens Zinn: 150- Nickel: 50
  • Pfostengröße .46
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Kupferlegierung
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Rund
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • Kontaktbeschichtungsdicke für Lötendstücke 150
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn
  • Art der Leiterplattenmontage Haltepfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseform Zweiseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Stapelhöhe 6.35
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.048
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 8
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
103414-1 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V eff.
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.3
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn-Blei über Nickel
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäuseform Vierseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Eingehüllte Endabmessung 1.778
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 6.1
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Ja
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Röhre
5-104655-6 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 1.27
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 50
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Ja
  • Spannungsfestigkeit 300 V AC
  • Spannung 30
  • Dicke der Beschichtung des Haltepfostens Zinn: 150- Nickel: 50
  • Pfostengröße .46
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Kupferlegierung
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Rund
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • Kontaktbeschichtungsdicke für Lötendstücke 150
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn
  • Art der Leiterplattenmontage Haltepfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseform Zweiseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Stapelhöhe 6.35
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.048
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 15
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
3-102203-4 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V eff.
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Oberfläche des Kontaktbeschichtungsmaterials für Lötendstücke Matt
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 2.79
  • Material der Anschlussbeschichtung Matt-Zinn-Blei über Nickel
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäuseform Vierseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Eingehüllte Endabmessung 1.778
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 6.1
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Ja
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Röhre
5-104549-6 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 40
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 500 V AC
  • Spannung 30
  • Pfostengröße .381
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn
  • Material der PCB-Arretierung Kupferlegierung
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Oberfläche des Kontaktbeschichtungsmaterials für Lötendstücke Matt
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 2.54
  • Material der Anschlussbeschichtung Mattes Zinn-Blei
  • Art der Leiterplattenmontage Haltepfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einrastarretierung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseform Zweiseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.175
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 16
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
5-103414-3 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 5
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V eff.
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.3
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn über Nickel
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäuseform Vierseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Eingehüllte Endabmessung 1.778
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 6.1
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Ja
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 34
  • Verpackungsmethode Röhre
5-103414-4 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V eff.
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.3
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn über Nickel
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäuseform Vierseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Eingehüllte Endabmessung 1.778
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 6.1
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Ja
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 29
  • Verpackungsmethode Röhre
5-104693-2 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 1.27
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 20
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Ja
  • Spannungsfestigkeit 300 V AC
  • Spannung 30
  • Dicke der Beschichtung des Haltepfostens Zinn: 150- Nickel: 50
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Kupferlegierung
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Rund
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn-Blei
  • Art der Leiterplattenmontage Haltepfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseform Zweiseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Stapelhöhe 9.91
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.048
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 33
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
5-104549-9 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 80
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 500 V AC
  • Spannung 30
  • Pfostengröße .381
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn
  • Material der PCB-Arretierung Kupferlegierung
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Oberfläche des Kontaktbeschichtungsmaterials für Lötendstücke Matt
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 2.54
  • Material der Anschlussbeschichtung Mattes Zinn-Blei
  • Art der Leiterplattenmontage Haltepfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einrastarretierung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseform Zweiseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.175
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 9
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
5-104656-4 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 1.27
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 40
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Ja
  • Spannungsfestigkeit 300 V AC
  • Spannung 30
  • Dicke der Beschichtung des Haltepfostens Zinn: 150- Nickel: 50
  • Pfostengröße .46
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Kupferlegierung
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Rund
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn
  • Art der Leiterplattenmontage Haltepfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseform Zweiseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Stapelhöhe 8.13
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.048
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 18
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
5-104549-7 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 50
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 500 V AC
  • Spannung 30
  • Pfostengröße .381
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn
  • Material der PCB-Arretierung Kupferlegierung
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Oberfläche des Kontaktbeschichtungsmaterials für Lötendstücke Matt
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 2.54
  • Material der Anschlussbeschichtung Mattes Zinn-Blei
  • Art der Leiterplattenmontage Haltepfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einrastarretierung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseform Zweiseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.175
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 13
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
6-104549-0 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 100
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 500 V AC
  • Spannung 30
  • Pfostengröße .381
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn
  • Material der PCB-Arretierung Kupferlegierung
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Oberfläche des Kontaktbeschichtungsmaterials für Lötendstücke Matt
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 2.54
  • Material der Anschlussbeschichtung Mattes Zinn-Blei
  • Art der Leiterplattenmontage Haltepfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einrastarretierung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseform Zweiseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.175
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 7
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
103747-2 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Abreißen
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Ohne
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 2.29
  • Material der Anschlussbeschichtung Matt-Zinn-Blei über Nickel
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Nein
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 500
  • Verpackungsmethode Karton
  • Kommentar Die Leisten können für die gewünschte Polzahl aufgeteilt werden mit Handwerkzeugnummer 91406-1 oder Werkzeugsatznummer 314818-1. Weitere verfügbare Endlängen erhalten Sie von TE Connectivity.
5-104655-5 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 1.27
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 40
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Ja
  • Spannungsfestigkeit 300 V AC
  • Spannung 30
  • Dicke der Beschichtung des Haltepfostens Zinn: 150- Nickel: 50
  • Pfostengröße .46
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Kupferlegierung
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Rund
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • Kontaktbeschichtungsdicke für Lötendstücke 150
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn
  • Art der Leiterplattenmontage Haltepfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseform Zweiseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Stapelhöhe 6.35
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.048
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 18
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
5-104656-3 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 1.27
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 30
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Ja
  • Spannungsfestigkeit 300 V AC
  • Spannung 30
  • Dicke der Beschichtung des Haltepfostens Zinn: 150- Nickel: 50
  • Pfostengröße .46
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Kupferlegierung
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Rund
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 4
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn
  • Art der Leiterplattenmontage Haltepfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseform Zweiseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Stapelhöhe 8.13
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.048
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 24
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
5-103414-5 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 7
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V eff.
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.3
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn über Nickel
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäuseform Vierseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Eingehüllte Endabmessung 1.778
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 6.1
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Ja
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 25
  • Verpackungsmethode Röhre
102976-2 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Abreißen
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Ohne
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn-Blei über Nickel
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Länge des Gegensteckerpfostens 8.08
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Nein
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 500
  • Verpackungsmethode Karton
  • Kommentar Die Leisten können für die gewünschte Polzahl aufgeteilt werden mit Handwerkzeugnummer 91406-1 oder Werkzeugsatznummer 314818-1. Weitere verfügbare Endlängen erhalten Sie von TE Connectivity.
104549-9 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 80
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 500 V AC
  • Spannung 30
  • Pfostengröße .381
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn-Blei über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Kupferlegierung
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Oberfläche des Kontaktbeschichtungsmaterials für Lötendstücke Matt
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 2.54
  • Material der Anschlussbeschichtung Mattes Zinn-Blei
  • Art der Leiterplattenmontage Haltepfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einrastarretierung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseform Zweiseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.175
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 9
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
5-104549-2 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 20
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 500 V AC
  • Spannung 30
  • Pfostengröße .381
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn
  • Material der PCB-Arretierung Kupferlegierung
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Oberfläche des Kontaktbeschichtungsmaterials für Lötendstücke Matt
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 1
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 2.54
  • Material der Anschlussbeschichtung Mattes Zinn-Blei
  • Art der Leiterplattenmontage Haltepfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einrastarretierung
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseform Zweiseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.175
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 27
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
103185-3 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Abreißen
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Selektiv bestückt Nein
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Ohne
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.05
  • Material der Anschlussbeschichtung Matt-Zinn-Blei über Nickel
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Nein
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 540
  • Verpackungsmethode Karton
  • Kommentar Die Leisten können für die gewünschte Polzahl aufgeteilt werden mit Handwerkzeugnummer 91406-1 oder Werkzeugsatznummer 314818-1. Weitere verfügbare Endlängen erhalten Sie von TE Connectivity.