530340-1 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Dichtung Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 30
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Ja
  • Farbe Blau
  • Pfostenausführungen Kanalkontakt (Schwalllöten)
  • Pfostengröße .36 x .48
  • Kontaktmaterial Kupfer-Nickel-Silizium
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Ohne
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktaufbau Versetzt
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Anschlussstiftlänge 3.95
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn-Blei
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Diallylphthalat
  • Zur Verwendung mit Stiftwanne
  • Verpackungsmenge 4
  • Verpackungsmethode Paket
530340-2 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Dichtung Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 40
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Ja
  • Farbe Blau
  • Pfostenausführungen Kanalkontakt (Schwalllöten)
  • Pfostengröße .36 x .48
  • Kontaktmaterial Kupfer-Nickel-Silizium
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Ohne
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktaufbau Versetzt
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Anschlussstiftlänge 3.95
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn-Blei
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Diallylphthalat
  • Zur Verwendung mit Stiftwanne
  • Verpackungsmenge 4
  • Verpackungsmethode Paket
531721-1 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Dichtung Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 30
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Ja
  • Farbe Blau
  • Pfostenausführungen Mit Pfosten
  • Pfostengröße .41 x .46
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Kontaktschutz Ohne
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 5.461
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn-Blei
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Polyester-GF
  • Gehäusefarbe Blau
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 2.44
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Paket
4-103186-0 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Abreißen
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 80
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Ohne
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.05
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Nein
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Karton
  • Kommentar Die Leisten können für die gewünschte Polzahl aufgeteilt werden mit Handwerkzeugnummer 91406-1 oder Werkzeugsatznummer 314818-1. Weitere verfügbare Endlängen erhalten Sie von TE Connectivity.
1-531721-3 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Dichtung Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 140
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Ja
  • Farbe Blau
  • Pfostenausführungen Mit Pfosten
  • Pfostengröße .41 x .46
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Kontaktschutz Ohne
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 5.461
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn-Blei
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Polyester-GF
  • Gehäusefarbe Blau
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 2.44
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Paket
4-103323-1 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Abreißen
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 40
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Ohne
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn über Nickel
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Länge des Gegensteckerpfostens 8.08
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Nein
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 25
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Kommentar Die Leisten können für die gewünschte Polzahl aufgeteilt werden mit Handwerkzeugnummer 91406-1 oder Werkzeugsatznummer 314818-1. Weitere verfügbare Endlängen erhalten Sie von TE Connectivity.
3-146261-0 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Abreißen
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 60
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V
  • Spannung 30
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Ohne
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 2.29
  • Material der Anschlussbeschichtung Mattes Zinn-Blei
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Ja
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Nein
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Karton
6-102203-1 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 14
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V eff.
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Oberfläche des Kontaktbeschichtungsmaterials für Lötendstücke Matt
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 2.79
  • Material der Anschlussbeschichtung Matt-Zinn über Nickel
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäuseform Vierseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Eingehüllte Endabmessung 1.778
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 6.1
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Nein
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 13
  • Verpackungsmethode Röhre
1-103542-2 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 26
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Nein
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Kupfer-Nickel-Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Ohne
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 6.35
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn-Blei über Nickel
  • Art der Leiterplattenmontage Aktions-/Kompatibles Endstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Länge des Gegensteckerpfostens 8.13
  • Hochtemperaturgehäuse Ja
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Nein
  • Zugelassene Standards CSA LR16455
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Einsatz
1-87224-0 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 10
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V eff.
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Blattvergoldet
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Ohne
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 8.08
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Nein
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Karton
1-104894-0 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 1.27
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 100
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Ja
  • Spannungsfestigkeit 300 V AC
  • Spannung 30
  • Dicke der Beschichtung des Haltepfostens Zinn-Blei: 150- Nickel: 50
  • Beschichtungsmaterial der PCB-Arretierung Zinn-Blei über Nickel
  • Material der PCB-Arretierung Kupferlegierung
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • Kontaktbeschichtungsdicke für Lötendstücke 150
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn-Blei
  • Art der Leiterplattenmontage Haltepfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 1.27
  • Gehäuseform Einseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Länge des Gegensteckerpfostens 3.048
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 7
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
5-826926-0 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Abreißen
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 50
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 1000 V
  • Pfostengröße .63
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktschutz Ohne
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn
  • Beschichtungsdicke des Anschlusses 2
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial PBT GV
  • Gehäusefarbe Grün
  • Länge des Gegensteckerpfostens 6.7
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Box und Karton
87224-7 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 7
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V eff.
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Blattvergoldet
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Ohne
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 8.08
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Nein
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Karton
87220-8 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 8
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V eff.
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Blattvergoldet
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Ohne
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Material der Anschlussbeschichtung Gold über Nickel
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 8.08
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Nein
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Karton
6-102617-0 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 24
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V eff.
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.43
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn-Blei
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Arretierfenster
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäuseform Vierseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Eingehüllte Endabmessung 1.68
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 8.08
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Nein
  • Zugelassene Standards CSA LE7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 144
  • Verpackungsmethode Einsatz
6-146257-0 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Abreißen
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 20
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V
  • Spannung 30
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Oberfläche des Kontaktbeschichtungsmaterials für Lötendstücke Zinn: matt
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Ohne
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.05
  • Material der Anschlussbeschichtung Mattes Zinn-Blei
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Länge des Gegensteckerpfostens 5.84
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Ja
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Nein
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Karton
4-102972-0 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Abreißen
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 40
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Ohne
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn-Blei über Nickel
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Länge des Gegensteckerpfostens 8.08
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Nein
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 100
  • Verpackungsmethode Karton
  • Kommentar Die Leisten können für die gewünschte Polzahl aufgeteilt werden mit Handwerkzeugnummer 91406-1 oder Werkzeugsatznummer 314818-1. Weitere verfügbare Endlängen erhalten Sie von TE Connectivity.
103166-5 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 14
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V eff.
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.43
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Arretierfenster
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäuseform Vierseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Eingehüllte Endabmessung 1.68
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 8.08
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Nein
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 120
  • Verpackungsmethode Einsatz
102618-6 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 16
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V eff.
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn-Blei über Nickel
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Arretierfenster
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäuseform Vierseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Eingehüllte Endabmessung 1.68
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 8.08
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Nein
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 208
  • Verpackungsmethode Einsatz
6-102523-2 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Dichtung Ohne
  • Profil Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Plattenabstand Mit
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 14
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Spannungsfestigkeit 750 V eff.
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn-Blei
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Anschlussstiftlänge 2.79
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn über Nickel
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäuseform Vierseitig
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Eingehüllte Endabmessung 1.778
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.4
  • Länge des Gegensteckerpfostens 6.1
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Hochtemperaturgehäuse Nein
  • Serieller Hochgeschwindigkeits-Datensteckverbinder Nein
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 13
  • Verpackungsmethode Röhre