2000713-6 Komponenten für Backplaneführungen
ANSI/VITA 46.0
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstecksockel-Modul
  • Backplane-Führungsposition Vordere Leiterplatte
  • Anzahl der Kodiermöglichkeiten 0
  • Führungskomponenten-Beschichtungsmaterial Nickel
  • Führungskomponenten Mit
  • Montagewinkel Rechter Winkel
  • Führungsgehäusematerial Aluminium
  • Zur Verwendung mit VITA 46 3U- und 6U-Tochterkarte mit 9 mm
  • VITA 41 Nein
  • VITA 66.1 Nein
  • VITA 46 Ja
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Mit ESD-Feder
2000676-1 Komponenten für Backplaneführungen
ANSI/VITA 46.0
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstift
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Backplane-Führungsposition Backplane
  • Führungsstifttyp Außengewinde
  • Schnittstellentyp MULTI GIG RT2J
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 10-32 UNF
  • Führungskomponenten Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gegensteckführung Mit
  • Montagewinkel Vertikal
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Befestigungsposition Vorderseite
  • Stifthöhe der Endkappe 32.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Zur Verwendung mit Führungsmodul
  • VITA 46 Ja
1410968-3 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Vollständig ummantelt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 144
  • Zeilenanzahl 7
  • Spaltenanzahl 16
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Führungsposition Mitte
  • Karteneinschubraster 20.3
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten Zweiseitig
  • Row-to-Row Spacing .053
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
1410971-3 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Vollständig ummantelt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 56
  • Zeilenanzahl 7
  • Spaltenanzahl 8
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Führungsposition Links
  • Karteneinschubraster 20.3
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten Zweiseitig
  • Row-to-Row Spacing .053
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
1-1469492-3 Komponenten für Backplaneführungen  1
ANSI/VITA 46.0
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstecksockel-Modul
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 1
  • Kodierelementausrichtung 1 90°
  • Anzahl der Kodiermöglichkeiten 1
  • Führungskomponenten-Beschichtungsmaterial Silber
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Führungskomponenten Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Führungsgehäusematerial Zinklegierung
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Zur Verwendung mit VITA 46 3U- und 6U-Tochterkarte mit 9 mm
  • VITA 41 Nein
  • VITA 66.1 Nein
  • VITA 46 Ja
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 80
2000713-3 Komponenten für Backplaneführungen
ANSI/VITA 46.0
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstecksockel-Modul
  • Backplane-Führungsposition Vordere Leiterplatte
  • Kodierelementausrichtung 1 90°
  • Anzahl der Kodiermöglichkeiten 1
  • Führungskomponenten-Beschichtungsmaterial Nickel
  • Führungskomponenten Mit
  • Montagewinkel Rechter Winkel
  • Führungsgehäusematerial Aluminium
  • Zur Verwendung mit VITA 46 3U- und 6U-Tochterkarte mit 9 mm
  • VITA 41 Nein
  • VITA 66.1 Nein
  • VITA 46 Ja
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Mit ESD-Feder
1410190-3 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Vollständig ummantelt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 112
  • Zeilenanzahl 7
  • Spaltenanzahl 16
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Führungsposition Mitte
  • Karteneinschubraster 20.3
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten Zweiseitig
  • Row-to-Row Spacing .053
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
2102772-1 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Vollständig ummantelt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 56
  • Zeilenanzahl 7
  • Spaltenanzahl 8
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Führungsposition Links
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.9
  • Anzahl der gehüllten Seiten Zweiseitig
  • Row-to-Row Spacing .053
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
1-1469492-2 Komponenten für Backplaneführungen  1
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstecksockel-Modul
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 1
  • Kodierelementausrichtung 1 45°
  • Anzahl der Kodiermöglichkeiten 1
  • Führungskomponenten-Beschichtungsmaterial Silber
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Führungskomponenten Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Führungsgehäusematerial Zinklegierung
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Zur Verwendung mit VITA 46 3U- und 6U-Tochterkarte mit 9 mm
  • VITA 41 Nein
  • VITA 66.1 Nein
  • VITA 46 Ja
  • Verpackungsmethode Tray
  • Verpackungsmenge 80
2000713-1 Komponenten für Backplaneführungen
ANSI/VITA 46.0
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstecksockel-Modul
  • Backplane-Führungsposition Vordere Leiterplatte
  • Kodierelementausrichtung 1
  • Anzahl der Kodiermöglichkeiten 1
  • Führungskomponenten-Beschichtungsmaterial Nickel
  • Führungskomponenten Mit
  • Montagewinkel Rechter Winkel
  • Führungsgehäusematerial Aluminium
  • Zur Verwendung mit VITA 46 3U- und 6U-Tochterkarte mit 9 mm
  • VITA 41 Nein
  • VITA 66.1 Nein
  • VITA 46 Ja
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Mit ESD-Feder
1410147-1 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder
ANSI/VITA 41.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Vollständig ummantelt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leiterplatte Nutzlast
  • Anzahl von Positionen 105
  • Zeilenanzahl 7
  • Spaltenanzahl 15
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Führungsposition Mitte
  • Karteneinschubraster 20.3
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten Zweiseitig
  • Row-to-Row Spacing .053
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
1-1410271-1 Backplane-Steckverbinder für Stromversorgung  1
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Produkttyp Stiftwanne
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Spaltenanzahl 4
  • Anzahl der Leistungspole 4
  • Anzahl von Positionen 4
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Stapelbar Ja
  • Zeilenanzahl 1
  • Karteneinschubraster 20.3
  • Schnittstelle 2mm HM
  • Arbeitsspannung 250
  • Nennspannung des Leistungskontakts 250
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Kontaktlänge 13.75
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Kontaktnennstrom (max.) 20
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktkammer mit einer Klingenlänge 13.75
  • Kontaktkammer mit drei Klingenlängen 13.75
  • Kontaktkammer mit zwei Klingenlängen 13.75
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 1.27 – 2.5
  • Kontaktkammer mit vier Klingenlängen 13.75
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn über Nickel
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 1.27
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.5
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Art der Leiterplattenmontage Aktions-/Kompatibles Endstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Führungskomponenten Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Raster 3.6
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • PCB Hole Diameter .61
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.4
  • Stapelhöhe 14.7
  • Länge 28.73
  • Breite 17.8
  • Höhe 18.4
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Verpackungsmethode Rohr
2102735-1 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Ohne Umhüllung
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 72
  • Zeilenanzahl 9
  • Spaltenanzahl 8
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Führungsposition Links
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsstift
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten 0
  • Row-to-Row Spacing .07
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
1410188-3 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Vollständig ummantelt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 112
  • Zeilenanzahl 7
  • Spaltenanzahl 16
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Führungsposition Rechts
  • Karteneinschubraster 20.3
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten Zweiseitig
  • Row-to-Row Spacing .053
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
1-1469492-1 Komponenten für Backplaneführungen  1
ANSI/VITA 46.0
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstecksockel-Modul
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 1
  • Kodierelementausrichtung 1
  • Anzahl der Kodiermöglichkeiten 1
  • Führungskomponenten-Beschichtungsmaterial Silber
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Führungskomponenten Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Führungsgehäusematerial Zinklegierung
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Zur Verwendung mit VITA 46 3U- und 6U-Tochterkarte mit 9 mm
  • VITA 41 Nein
  • VITA 66.1 Nein
  • VITA 46 Ja
  • Verpackungsmethode Tray
  • Verpackungsmenge 80
1410964-1 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 46.0
  • Anzahl von Positionen 135
  • Spaltenanzahl 16
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Karteneinschubraster 20.3
  • Anzahl der gehüllten Seiten 0
2102736-1 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Ohne Umhüllung
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 144
  • Zeilenanzahl 9
  • Spaltenanzahl 16
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Führungsposition Mitte
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsstift
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten 0
  • Row-to-Row Spacing .07
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
2000676-2 Komponenten für Backplaneführungen
ANSI/VITA 46.0
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstift
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Backplane-Führungsposition Backplane
  • Führungsstifttyp Außengewinde
  • Führungskomponenten-Basismaterial Edelstahl
  • Auftragen der Beschichtungsmaterialoberfläche für Führungskomponenten Passiviert
  • Schnittstellentyp MULTI GIG RT2J
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 10-32 UNF
  • Führungskomponenten Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gegensteckführung Mit
  • Montagewinkel Rechter Winkel
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Befestigungsposition Vorderseite
  • Länge des Produkts 33.85
  • Führungslänge 24
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Zur Verwendung mit Führungsmodul
  • VITA 46 Ja
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 100
2102737-1 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Ohne Umhüllung
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 144
  • Zeilenanzahl 9
  • Spaltenanzahl 16
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Führungsposition Rechts
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Gegensteckführung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten 0
  • Row-to-Row Spacing .07
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
1410140-2 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder
ANSI/VITA 41.0 ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Ohne Umhüllung
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Leiterplatte Schalterschlitz
  • Voreilender Kontakt Ja
  • Anzahl von Positionen 144
  • Zeilenanzahl 9
  • Spaltenanzahl 16
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Führungsposition Mitte
  • Karteneinschubraster 20.3
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten 0
  • Row-to-Row Spacing .071
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale