CAT-DCH2623 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 4
  • Anzahl Reihen 2
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .63
  • Flachkontaktdicke .63
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 2.54
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .8 – 1.6
  • Breite 37
  • Länge 31.85
  • Profilhöhe von Leiterplatte 16.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 192
  • Verpackungs-Typ Einsatz
CAT-LMPH9507 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 24
  • Anzahl von Positionen 24
  • Anzahl Reihen 1
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Nennspannung (max.) 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .63
  • Flachkontaktdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 2.54
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 0.8
  • Breite 34.5
  • Länge 49.8
  • Profilhöhe von Leiterplatte 28.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Betriebstemperatur (max) 65
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 120
  • Verpackungs-Typ Einzelausführung
CAT-M8793-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Reihenabstand 5.75
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 20
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 12
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode Z
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite .63
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Raster 2.54
  • Höhe 7
  • Breite 18.1
  • Länge 27.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Karton
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Nein
CAT-SIGH262 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Ja
  • Anzahl der Signalpositionen 56
  • Anzahl von Positionen 22
  • Anzahl Reihen 1
  • Abschnittsanzahl 1
  • Nennspannung (max.) 12
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .63
  • Flachkontaktdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Verriegelungsschnittstelle Ohne
  • Raster 2.54
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Breite 49.8
  • Profilhöhe von Leiterplatte 28.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Betriebstemperatur (max) 65
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 120
  • Verpackungs-Typ Einsatz
1-1355426-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Wartbar Ja
8-2236726-0 Infotainment- und Multimedia-Kabelsätze  1
  • Mantelmaterial Polyamid
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Kabelsatztyp Glasfaser
  • Kabelsatzlänge 7
  • Glasfasertyp Plastic
1-2236726-4 Infotainment- und Multimedia-Kabelsätze  1
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Kabelsatztyp Glasfaser
  • Kabelsatzlänge 3.4
  • Glasfasertyp Plastic
2331903-1 Infotainment- und Multimedia-Kabelsätze  1
  • Mantelmaterial Polyamid
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Kabelsatztyp Glasfaser
  • Kabelsatzlänge 3.85
  • Glasfasertyp Plastic
2331903-2 Infotainment- und Multimedia-Kabelsätze  1
  • Mantelmaterial Polyamid
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Kabelsatztyp Glasfaser
  • Kabelsatzlänge 2.07
  • Glasfasertyp Plastic
2331903-3 Infotainment- und Multimedia-Kabelsätze  1
  • Mantelmaterial Polyamid
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Kabelsatztyp Glasfaser
  • Kabelsatzlänge 2.53
  • Glasfasertyp Plastic
2331903-5 Infotainment- und Multimedia-Kabelsätze  1
  • Mantelmaterial Polyamid
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Kabelsatztyp Glasfaser
  • Kabelsatzlänge 2.5
  • Glasfasertyp Plastic
6-2236726-5 Infotainment- und Multimedia-Kabelsätze  1
  • Mantelmaterial Polyamid
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Kabelsatztyp Glasfaser
  • Kabelsatzlänge 2.7 – 2.8
  • Glasfasertyp Plastic
2-2236726-8 Infotainment- und Multimedia-Kabelsätze  1
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Kabelsatztyp Glasfaser
  • Kabelsatzlänge 3.89
  • Glasfasertyp Plastic
5-2236726-4 Infotainment- und Multimedia-Kabelsätze  1
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Kabelsatztyp Glasfaser
  • Kabelsatzlänge 1.86
  • Glasfasertyp Plastic
5-2236726-5 Infotainment- und Multimedia-Kabelsätze  1
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Kabelsatztyp Glasfaser
  • Kabelsatzlänge 2.59
  • Glasfasertyp Plastic
1-1355796-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 22
  • Kodierung A
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 500
  • Wartbar Nein
1-1355531-2 Gehäuse für Datenverbindungen
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Datenverbindungs-Steckverbinderausführung Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Plattenabstand Ohne
  • Kodierungscode B
  • Anzahl von Positionen 2
  • Schnappschloss Ohne
  • Glasfasertransceiver Ohne
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Kabelausgangstyp Gerade
  • Hülse Ohne
  • Umweltschutz Andere
  • Kabelausgangswinkel 180° (Verbindungsmuffe)
  • Passender Stiftdurchmesser 2.9
  • Mittelkontakt Ohne
  • Kontakttyp Stift
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Montageelement Ohne
  • Gehäusefarbe Grau
  • Raster 6
  • Höhe des Produkts 20.5
  • Länge des Produkts 12.4
  • Breite des Produkts 6.7
  • Betriebstemperatur (max) 65
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 500
9-1355795-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 14
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Blau
  • Material PBT
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 180
2236726-9 Infotainment- und Multimedia-Kabelsätze  1
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Kabelsatztyp Glasfaser
  • Kabelsatzlänge 1.33
  • Glasfasertyp Plastic
8-2236726-4 Infotainment- und Multimedia-Kabelsätze  1
  • Mantelmaterial Polyamid
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Kabelsatztyp Glasfaser
  • Kabelsatzlänge 1.8
  • Glasfasertyp Plastic