CAT-M4595-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 58
  • Farbe Schwarz
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passende Stiftbreite 1.2
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Raster 3
  • Höhe 48.2
  • Breite 70
  • Länge 56.9
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 180
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
CAT-M4595-T273 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Clean Body
  • Drahttyp Kupfer
  • Buchsensteckerausführung 180°
  • Crimptyp F-Crimp
  • Klemmen- und Spleißart Tab
  • Passende Stiftbreite 1.2
  • Passende Stiftdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Wire Size 1 – 1.5
  • Drahtgrössen Suche 1
  • Durchmesser der Drahtisolation 2.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 150
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Karton
CAT-LMPH9507 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Geschirmt Nein
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl der Signalpositionen 26
  • Anzahl von Positionen 26
  • Anzahl Reihen 4
  • Abschnittsanzahl 1
  • Farbe Naturbelassen
  • Flachkontaktbreite 1
  • Flachkontaktdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montagebohrungen Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Verriegelungsschnittstelle Mit
  • Raster 4.5
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungs-Typ Paket
1452988-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 96
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 250
1452862-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 96
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 250
1452421-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anzahl von Positionen 58
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 300
1452389-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 96
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 100
2272164-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 3
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 150
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
1452993-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Mit
  • Anzahl von Positionen 36
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 135
  • Wartbar Nein
1452409-1 Arretierungen und Positionssicherungen
  • Zubehör Typ TPA (Terminal Position Assurance)
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Farbe Rot
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 3000
  • Wartbar Ja
1452408-1 Arretierungen und Positionssicherungen
  • Zubehör Typ TPA (Terminal Position Assurance)
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Farbe Rot
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 4000
  • Wartbar Ja
1452388-1 Arretierungen und Positionssicherungen
  • Zubehör Typ TPA (Terminal Position Assurance)
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Farbe Rot
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 3000
  • Wartbar Ja
1452416-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 58
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 320
1452409-2 Arretierungen und Positionssicherungen
  • Zubehör Typ TPA (Terminal Position Assurance)
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Farbe Rot
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 3000
  • Wartbar Ja
2272165-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 3
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 150
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
1452408-2 Arretierungen und Positionssicherungen
  • Zubehör Typ TPA (Terminal Position Assurance)
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Farbe Rot
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 4000
  • Wartbar Ja
1452388-2 Arretierungen und Positionssicherungen
  • Zubehör Typ TPA (Terminal Position Assurance)
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Farbe Rot
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 3000
  • Wartbar Ja
2272168-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 150
  • Verpackungsmethode Massenware
  • Verpackungsmenge 1
1563124-1 Arretierungen und Positionssicherungen
  • Zubehör Typ TPA (Terminal Position Assurance)
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Farbe Rot
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Box und Karton
  • Verpackungsmenge 3000
  • Wartbar Ja
1563126-1 Arretierungen und Positionssicherungen  1
  • Zubehör Typ TPA (Terminal Position Assurance)
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Farbe Rot
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Wartbar Ja