CAT-C8114-M1 Multifunktions-Eingangsfilter  1
  • Masseoption Keine
  • Filtertyp Leistungseingangsmodul
  • Schaltertyp DPST
  • Anschluss Eingangsseitig IEC
  • Anschluss Ausgangsseitig .110 FASTON
  • Filter Ja
  • Steckverbindertyp IEC 320/C-14
  • Erdleiterdrossel Nein
  • Spannungsumschaltung Doppelspannung
  • Sicherungsoptionen Doppelt
  • Eingangsspannungsumschaltung Doppelt AC (seriell/parallel)
  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) 2
  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) 5
  • Nennstrom 3
  • Spannung (max.) 100
  • Abschirmungsausführung Filterabschirmung
  • Montagewinkel Rechter Winkel
  • Montageausführung Einrasten
  • Betriebstemperaturbereich -10 – 40
  • Kommentar Feste Spannung
MA100 Filterzubehör
  • Zubehörtyp Netzzusammenschaltungssatz
  • Farbe Schwarz
  • Länge 8.5 Zoll
  • Zur Verwendung mit M Series
  • Kommentar Vereinfacht die Verbindung von Netzeingangsmodul und Stromversorgung.
MA101 Filterzubehör
  • Zubehörtyp Nur Stecker
  • Farbe Schwarz
  • Zur Verwendung mit M Series
  • Kommentar Vereinfacht die Verbindung von Netzeingangsmodul und Stromversorgung.