RQ73C2B226KBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 1206 226K 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2B226KBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 226K
  • Nennleistung .4
  • Nennspannung 200
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.1 x 1.55 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2B274KBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 1206 274K 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2B274KBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 274K
  • Nennleistung .4
  • Nennspannung 200
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.1 x 1.55 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2B768RBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 1206 768R 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2B768RBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 768
  • Nennleistung .4
  • Nennspannung 200
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.1 x 1.55 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RP73PF1J2K21BTDF SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RP 1J 0.166W 2K21 0.1% 25PPM 1K RL RP73PF1J2K21BTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0603
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 2.21K
  • Nennleistung .166
  • Nennspannung 75
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1.55 x .8 x .45
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RP73PF2A750RBTDF SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RP 2A 0.25W 750R 0.1% 25PPM 1K RL RP73PF2A750RBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 750
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 150
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C1E15K8BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0402 15K8 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C1E15K8BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0402
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 15.8K
  • Nennleistung .0625
  • Nennspannung 50
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 1 x .5 x .3
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A187KBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 187K 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A187KBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 187K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A1K15BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 1K15 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A1K15BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 1.15K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A1K62BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 1K62 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A1K62BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 1.62K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A274RBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 274R 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A274RBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 274
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A29K4BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 29K4 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A29K4BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 29.4K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A301KBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 301K 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A301KBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 301K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A316RBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 316R 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A316RBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 316
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A442RBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 442R 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A442RBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 442
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A47K5BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 47K5 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A47K5BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 47.5K
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A604RBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 604R 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A604RBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 604
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2A806RBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 0805 806R 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2A806RBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 806
  • Nennleistung .2
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 2 x 1.25 x .5
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2B5K9BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 1206 5K9 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2B5K9BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 5.9K
  • Nennleistung .4
  • Nennspannung 200
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.1 x 1.55 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2B732KBTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 1206 732K 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2B732KBTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 732K
  • Nennleistung .4
  • Nennspannung 200
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.1 x 1.55 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RQ73C2B90K9BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RQ 1206 90K9 0.1% 10PPM 5K RL RQ73C2B90K9BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 1206
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 90.9K
  • Nennleistung .4
  • Nennspannung 200
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abmessungen 3.1 x 1.55 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware