RN73C2A28RBTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 28R 0.1% 10PPM 1K RL RN73C2A28RBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 28
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A267KBTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 267K 0.1% 10PPM 1K RL RN73C2A267KBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 267K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A107RBTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 107R 0.1% 10PPM 1KRL RN73C2A107RBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 107
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RP73PF2A6K81BTDF SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RP 2A 0.25W 6K81 0.1% 25PPM 1K RL RP73PF2A6K81BTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 6.81K
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 150
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A13K7BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 13K7 0.1% 10PPM 5KRL RN73C2A13K7BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 13.7K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C1J47K5BTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0603 47K5 0.1% 10PPM 1K RL RN73C1J47K5BTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0603
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 47.5K
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 50
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 1.55 x .8 x .45
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C1J29K4BTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0603 29K4 0.1% 10PPM 1K RL RN73C1J29K4BTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0603
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 29.4K
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 50
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 1.55 x .8 x .45
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A165KBTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 165K 0.1% 10PPM 1K RL RN73C2A165KBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 165K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A27R4BTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 27R4 0.1% 10PPM 1K RL RN73C2A27R4BTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 27.4
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A453RBTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 453R 0.1% 10PPM 1KRL RN73C2A453RBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 453
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A287KBTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 287K 0.1% 10PPM 1K RL RN73C2A287KBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 287K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A118KBTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 118K 0.1% 10PPM 1KRL RN73C2A118KBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 118K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A1K27BTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 1K27 0.1% 10PPM 1KRL RN73C2A1K27BTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 1.27K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RP73PF1J2K1BTDF SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RP 1J 0.166W 2K1 0.1% 25PPM 1K RL RP73PF1J2K1BTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0603
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 2.1K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 75
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 1.55 x .8 x .45
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RP73PF2A47K5BTDF SMD-Widerstände
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RP 2A 0.25W 47K5 0.1% 25PPM 1K RL RP73PF2A47K5BTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 47.5K
  • Nennleistung .25
  • Nennspannung 150
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±25
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A36K5BTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 36K5 0.1% 10PPM 1KRL RN73C2A36K5BTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 36.5K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C1J8K45BTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0603 8K45 0.1% 10PPM 1K RL RN73C1J8K45BTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0603
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 8.45K
  • Nennleistung .063
  • Nennspannung 50
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 1.55 x .8 x .45
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A422KBTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 422K 0.1% 10PPM 1K RL RN73C2A422KBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 422K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A187RBTDF SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 187R 0.1% 10PPM 1KRL RN73C2A187RBTDF
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Widerstandswert 187
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware
RN73C2A32K4BTD SMD-Widerstände  1
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. SMD-Widerstände
  1. RN 0805 32K4 0.1% 10PPM 5KRL RN73C2A32K4BTD
active
  • Widerstandstyp Präzisionswiderstand
  • Paketgrößencode 0805
  • Elementtyp Dünnschicht
  • Produkttyp Fester Widerstand
  • Anzahl der Widerstände 1
  • Toleranz für passive Komponenten .1
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Widerstandswert 32.4K
  • Nennleistung .1
  • Nennspannung 100
  • Anzahl der Anschlüsse 2
  • Widerstand zur Oberflächenmontage – Abschlusstyp Löten
  • Abmessungen der passiven Komponenten 2 x 1.25 x .55
  • Temperaturkoeffizient ±10
  • Verpackungsmethode Auf Bandware