1-1337414-0 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle Typ N
  • HF-Steckverbinderausführung Klinke
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Dichtungstyp für Steckverbinder Dichtung
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Messing
  • Material der Gehäusebeschichtung Silber
  • Crimptyp Sechskant
  • Beschichtungsmaterial der Ferrule Silber
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Silber
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Messing
  • Ferrulenmaterial Weichgeglühtes Kupfer
  • HF-Steckverbinder Kontaktkonfiguration Erfasste Kontakte
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Mit Gewinde
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Arretierung Ohne
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 19.05
  • Kabeltyp PSF 1/4M
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 165
  • Betriebsfrequenz 11
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Box
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Militärnummer UG-1688/U
  • Güteklasse Kommerziell
1-1337551-0 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle FME
  • HF-Steckverbinderausführung Klinke
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Messing
  • Material der Gehäusebeschichtung Nickel
  • Gehäuseisolierung Gerade
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Messing
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Mit Gewinde
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Arretierung Ohne
  • Kabeltyp KX 22A
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Betriebsfrequenz 2
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Box
  • Dielektrisches Material Delrin
  • Kupplungsmutterbasismaterial Messing
  • Material der Crimpferrulen Messing
  • Beschichtungsmaterial der Kupplungsmutter Nickel
207530-7 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand 5
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kastenmontage Nein
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Steckverbinderkonfiguration Quadratraster
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 18
  • Zeilenanzahl 6
  • Arbeitsspannung 600
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Zinn
  • Contact Current Rating (Max) 7.5
  • Dicke der Endstückbeschichtung 3.81
  • Endstückbeschichtungsmaterial Zinn
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Gehäusefarbe Rot
  • Gehäusematerial Nylon
  • Höhe 14.35
  • Restlänge 4.6
  • Länge 47.32
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Breite 21.34
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 130
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäuse
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Ja
  • UL-Grad Anerkannt
  • UL-Dateinummer E28476
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR16455
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 40
3-1489841-2 DIMM-Stecksockel
  • DRAM-Typ Doppeldatenrate (DDR) 2
  • Connector System Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand 1.9
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Mittelpfosten Mit
  • Produkttyp Buchse
  • Anzahl von Positionen 240
  • Modulausrichtung Vertikal
  • Mittelschlüssel Mitte
  • Fächeranzahl 2
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodierung Standard
  • Anzahl der Kodiermöglichkeiten 1
  • DRAM-Spannung 1.8
  • Auswurfapparattyp Standard
  • Klinkenfarbe Blau
  • Klinkenmaterial Hochtemperatur-Thermoplast
  • Material des Arretierpfostens Edelstahl
  • Farbe des Auswurfapparatmaterials Naturbelassen
  • Position des Arretierpfostens Beide Enden
  • Modulschlüsseltyp Mitte
  • Auswurfapparatposition Beide Enden
  • Material des Auswurfapparats Hochtemperatur-Thermoplast
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn matt
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Contact Current Rating (Max) .5
  • Stecksockelausführung DIMM
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .38
  • Kontaktbeschichtungsdicke für Lötendstücke 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Stecksockeltyp Speicherkarte
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Einführungsausführung Direkteinsatz
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierklammer/-pfosten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Fixierstifte Mit
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagewinkel Vertikal
  • Material des Befestigungsclips Edelstahl
  • Centerline (Pitch) 1
  • Gehäusematerial Hochtemperatur-Nylon
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Höhe über Leiterplatte 23.1
  • Bohrungsdurchmesser für mittige Arretierung 1.5
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Circuit Application Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 64
1-1337629-0 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle Typ N
  • HF-Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Dichtungstyp für Steckverbinder Dichtung
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Messing
  • Material der Gehäusebeschichtung Nickel
  • Crimptyp Sechskant
  • Beschichtungsmaterial der Ferrule Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Messing
  • Ferrulenmaterial Weichgeglühtes Kupfer
  • HF-Steckverbinder Kontaktkonfiguration Erfasste Kontakte
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Mit Gewinde
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Arretierung Ohne
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 19.05
  • Kabeltyp KX 24
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 165
  • Betriebsfrequenz 11
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Box
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Kupplungsmutterbasismaterial Messing
  • Militärnummer UG-1681/U
  • Dichtungsmaterial Silikonkautschuk
  • Güteklasse Kommerziell
1-1337626-0 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle Typ N
  • HF-Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Dichtungstyp für Steckverbinder Dichtung
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Rechter Winkel
  • Gehäusematerial Messing
  • Material der Gehäusebeschichtung Nickel
  • Crimptyp Sechskant
  • Beschichtungsmaterial der Ferrule Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Messing
  • Ferrulenmaterial Weichgeglühtes Kupfer
  • HF-Steckverbinder Kontaktkonfiguration Nicht erfasst
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Mit Gewinde
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Arretierung Ohne
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 19.05
  • Kabeltyp KX 4
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 165
  • Betriebsfrequenz 11
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Box
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Kupplungsmutterbasismaterial Messing
  • Dichtungsmaterial Silikonkautschuk
  • Güteklasse Kommerziell
1-1478213-0 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle Typ N
  • HF-Steckverbinderausführung Klinke
  • Connector System Kabel-an-Schalttafel
  • Sealable Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Dichtungstyp für Steckverbinder Dichtung
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Messing
  • Material der Gehäusebeschichtung Silber
  • Crimptyp Sechskant
  • Beschichtungsmaterial der Ferrule Silber
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Silber
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Messing
  • Ferrulenmaterial Weichgeglühtes Kupfer
  • HF-Steckverbinder Kontaktkonfiguration Erfasste Kontakte
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Art der Panelmontagevorrichtung Sechskantmutter
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Mit Gewinde
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Arretierung Ohne
  • Konsolenausführungstyp Rückseitige Montage
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 19.05
  • Flanschdurchmesser 21
  • Montageausschnitt 12 x 13.5 mm Doppel-D-Form
  • (Empfohlene) Schalttafeldicke 9.5
  • Kabeltyp KX 4
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 165
  • Betriebsfrequenz 11
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Box
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Flansch- und Gewindematerial Messing
  • Federringmaterial Messing
  • Dichtungsmaterial Silikonkautschuk
  • Beschichtungsmaterial des Federrings Silber
  • Güteklasse Kommerziell
1-1337410-0 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle Typ N
  • HF-Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Dichtungstyp für Steckverbinder Dichtung
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Messing
  • Material der Gehäusebeschichtung Silber
  • Crimptyp Sechskant
  • Beschichtungsmaterial der Ferrule Silber
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Silber
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Messing
  • Ferrulenmaterial Weichgeglühtes Kupfer
  • HF-Steckverbinder Kontaktkonfiguration Erfasste Kontakte
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Mit Gewinde
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Arretierung Ohne
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 19.05
  • Kabeltyp PSF 1/4M
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 165
  • Betriebsfrequenz 11
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Box
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Kupplungsmutterbasismaterial Messing
  • Militärnummer UG-1681/U
  • Dichtungsmaterial Silikonkautschuk
  • Güteklasse Kommerziell
1-1337412-0 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle Typ N
  • HF-Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Dichtungstyp für Steckverbinder Dichtung
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Rechter Winkel
  • Gehäusematerial Messing
  • Material der Gehäusebeschichtung Silber
  • Crimptyp Sechskant
  • Beschichtungsmaterial der Ferrule Silber
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Silber
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Messing
  • Ferrulenmaterial Weichgeglühtes Kupfer
  • HF-Steckverbinder Kontaktkonfiguration Nicht erfasst
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Mit Gewinde
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Arretierung Ohne
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 19.05
  • Kabeltyp PSF 1/4M
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 165
  • Betriebsfrequenz 11
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Box
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Kupplungsmutterbasismaterial Messing
  • Dichtungsmaterial Silikonkautschuk
  • Güteklasse Kommerziell
1-1634000-0 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle MMCX
  • HF-Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Messing
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Gehäuseform Rund
  • Crimptyp Sechskant
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Messing
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten und Klemme
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Schnappanbringung
  • HF-Kontakt-Fangmethode Löten
  • Arretierung Ohne
  • Kabeltyp Raychem CLFH-316
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 155
  • Betriebsfrequenz 6
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Box
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Güteklasse Professionell
1-1634002-0 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle MMCX
  • HF-Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Rechter Winkel
  • Gehäusematerial Messing
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Gehäuseform Rund
  • Crimptyp Sechskant
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Messing
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten und Klemme
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Schnappanbringung
  • HF-Kontakt-Fangmethode Löten
  • Arretierung Ohne
  • Kabeltyp Raychem CLFH-178
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 155
  • Betriebsfrequenz 6
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Individuell
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Güteklasse Professionell
530509-8 Gehäuse für Card-Edge-Steckverbinder
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Produkttyp Gehäuse
  • Anzahl von Positionen 18
  • Anzahl der Doppelpositionen 18
  • Montagegriffe Mit
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • Gehäusefarbe Natürlich
  • Gehäusematerial Nylon GF
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.29 – 3.3
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Paket
583859-5 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Zugentlastung Ohne
  • Produkttyp Gehäuse
  • Anzahl der Doppelpositionen 18
  • Anzahl von Positionen 18
  • Zeilenanzahl 2
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Art der Panelmontagevorrichtung Montagegriffe
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierungsvertiefung
  • Gegensteckführung Mit
  • Centerline (Pitch) 3.96
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Karton
1-1337588-0 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle MCX
  • HF-Steckverbinderausführung Klinke
  • Connector System Kabel-an-Schalttafel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl der Signalpositionen 1
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Messing
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Gehäuseform Rund
  • Crimptyp Sechskant
  • Beschichtungsmaterial der Ferrule Gold
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Beryllium-Kupfer
  • Ferrulenmaterial Messing
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Art der Panelmontagevorrichtung Sechskantmutter
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Schnappanbringung
  • Art der Steckverbindermontage Bulkhead
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Arretierung Ohne
  • Konsolenausführungstyp Frontmontage
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 6.5
  • Flanschdurchmesser 4.8
  • Montageausschnitt 4.9 x 4.5 D-Form
  • (Empfohlene) Schalttafeldicke 5
  • Flachkopfschrauben-Abmessung 6.35 A/F
  • Kabeltyp KX 22A
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 155
  • Betriebsfrequenz 6
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Tray
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Flansch- und Gewindematerial Messing
  • Federringmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Federrings Gold
  • Güteklasse Professionell
1-1337517-0 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle BNC
  • HF-Steckverbinderausführung Stecker
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Dichtungstyp für Steckverbinder Dichtung
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 75
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Messing
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Nickel
  • Gehäuseisolierung Mit
  • Crimptyp Sechskant
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Messing
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Bajonett
  • HF-Kontakt-Fangmethode Mechanische Eigenschaften
  • Arretierung Ohne
  • HF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.) 14.529
  • Kabeltyp PSF 1/3M
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 165
  • Betriebsfrequenz 2
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Box
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Kupplungsmutterbasismaterial Messing
  • Dichtungsmaterial Silikonkautschuk
  • Güteklasse Professionell
1-1634004-0 HF-Steckverbinder
  • HF-Schnittstelle MMCX
  • HF-Steckverbinderausführung Klinke
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anschlusskonfiguration Einfachanschluss
  • Anzahl von Positionen 1
  • Anzahl der Koaxial-Kontakte 1
  • Impedanz 50
  • Kabel-/Steckverbinderausrichtung Gerade
  • Gehäusematerial Messing
  • Gehäuseoberfläche Beschichtet
  • Material der Gehäusebeschichtung Gold
  • Gehäuseform Rund
  • Crimptyp Sechskant
  • Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Gold
  • Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder Beryllium-Kupfer
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten und Klemme
  • HF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus Schnappanbringung
  • HF-Kontakt-Fangmethode Löten
  • Arretierung Ohne
  • Kabeltyp Raychem CLFH-316
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 155
  • Betriebsfrequenz 6
  • Verpackungsmenge 50
  • Verpackungsmethode Tray
  • Dielektrisches Material PTFE
  • Güteklasse Professionell
1-281695-8 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Plattenabstand Ohne
  • Dichtung Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 18
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn-Blei
  • Anschlussstiftlänge 2.9
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Hochtemperatur-Thermoplast
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäuseform Zweiseitig
  • Länge des Gegensteckerpfostens 6.75
  • Eingehüllte Endabmessung 1.27
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 500
  • Verpackungsmethode Paket
1-281696-8 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Plattenabstand Ohne
  • Dichtung Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 18
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn-Blei
  • Anschlussstiftlänge 2.9
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Hochtemperatur-Thermoplast
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäuseform Zweiseitig
  • Länge des Gegensteckerpfostens 6.75
  • Eingehüllte Endabmessung 1.27
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 500
  • Verpackungsmethode Paket
1-281698-8 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Plattenabstand Ohne
  • Dichtung Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 18
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn-Blei
  • Anschlussstiftlänge 2.9
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Hochtemperatur-Thermoplast
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäuseform Zweiseitig
  • Länge des Gegensteckerpfostens 6.75
  • Eingehüllte Endabmessung 1.27
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 500
  • Verpackungsmethode Paket
1-281699-8 Leiterplatten-Steckkontakte und -sockel mit mehreren Konfigurationen
  • Steckverbindersatz-Typ Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Reihenabstand 2.54
  • Plattenabstand Ohne
  • Dichtung Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stabilisatoren Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 18
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodiert Nein
  • Pfostengröße .64
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktschutz Mit
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontakttyp Stift
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktschutztyp Gehüllt
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn-Blei
  • Anschlussstiftlänge 2.9
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Gehäusematerial Hochtemperatur-Thermoplast
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäuseform Zweiseitig
  • Länge des Gegensteckerpfostens 6.75
  • Eingehüllte Endabmessung 1.27
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 100
  • Verpackungsmethode Paket