1565079-1 Kontakt Stromversorgung  1
  • Produkttyp Kontakt
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Arbeitsspannung 300
  • Isolierwiderstand 1000
  • Kontaktnennstrom (max.) 7
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktfestsitz im Gehäuse Mit
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Vorverzinnt
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Vorverzinnt
  • Kontaktausrichtung Gerade
  • Verbindungstyp Crimpverbindung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Drahtisolationsunterstützung Ohne
  • Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse Rastfeder
  • Wire Size 22 – 18
  • Wire Size .33 – .82
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.5 – 2.7
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Für Mehrfachcrimp Nein
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Rolle
  • Verpackungsmenge 5000
  • Kommentar Zur Verwendung mit dem Grace Inertia-Steckverbinder 3.5
  • Drahttp Litze
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse
1565080-1 Kontakt Stromversorgung  1
  • Produkttyp Kontakt
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Arbeitsspannung 300
  • Isolierwiderstand 1000
  • Kontaktnennstrom (max.) 7
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Kontaktfestsitz im Gehäuse Mit
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Vorverzinnt
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Vorverzinnt
  • Kontaktausrichtung Gerade
  • Verbindungstyp Crimpverbindung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Drahtisolationsunterstützung Ohne
  • Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse Rastfeder
  • Wire Size 22 – 18
  • Wire Size .33 – .82
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.5 – 2.7
  • Flachkontaktbreite 1.2
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Für Mehrfachcrimp Nein
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Rolle
  • Verpackungsmenge 5000
  • Kommentar Zur Verwendung mit dem Grace Inertia-Steckverbinder 3.5
  • Drahttp Litze
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zur Verwendung mit Kappengehäuse
1971032-7 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kodierungscode A
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 7
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 50
  • Operating Voltage 50
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Flachkontaktbreite .5
  • Kontaktfestsitz im Gehäuse Ohne
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Kontaktnennstrom (max.) 2.2
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 2.6
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Nylon 6/6 GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Steckverbinderhöhe 6.5
  • Steckverbinderlänge 22
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Glow Wire Rating Standard Part - Not Glow Wire
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Package
  • Kommentar Steckbar mit Teilenummer 1971030-7
1971032-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kodierungscode A
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 50
  • Operating Voltage 50
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Flachkontaktbreite .5
  • Kontaktfestsitz im Gehäuse Ohne
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Kontaktnennstrom (max.) 2.2
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 2.6
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Nylon 6/6 GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Steckverbinderhöhe 6.5
  • Steckverbinderlänge 8
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Glow Wire Rating Standard Part - Not Glow Wire
  • Verpackungsmenge 400
  • Verpackungsmethode Package
  • Kommentar Steckbar mit Teilenummer 1971030-2
1903392-1 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse  1
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindergehäuse
  • Kodierungscode A
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Zugentlastung Ohne
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Raster 2.5
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäuseeingangskonfiguration Beide Enden geöffnet
  • Steckverbinderhöhe 8.8
  • Steckverbinderlänge 11.2
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Glow Wire Rating Standard Part - Not Glow Wire
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 500
  • Kommentar Other options available upon request, consult our Product Information Center.
1939983-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Stiftleistensatz
  • Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Anzahl von Positionen 10
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 10
  • Anzahl der Signalpositionen 2
  • Zeilenanzahl 2
  • Reihenabstand 5.2
  • Kodierung A
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Messing
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .8
  • Flachkontaktbreite .7
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.27
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 3
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Geknickt
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Nabe
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Zugentlastung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Raster 3.3
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Natural
  • Gehäusematerial Nylon 6/6 GF
  • Wire Size 24 – 20
  • Wire Size .21 – .53
  • Drahtgröße 414.44 – 1045.97
  • Länge 18.6
  • Höhe 13.4
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .063
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Bezugswert des Glühdrahts GWT 750 °C (ohne Flamme) gemäß IEC 60335-1 Edition 06/2001
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Verpackungsmenge 200
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse
1565088-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Anzahl von Positionen 6
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 2
  • Reihenabstand 4.8
  • Kodierung A
  • Arbeitsspannung 300
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktfestsitz Without
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Typ der Gegensteckarretierung Inertia-Verriegelung
  • Zugentlastung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Raster 3.5
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Natural
  • Gehäusematerial Nylon 6/6
  • Wire Size 26 – 18
  • Wire Size .129 – .823
  • Länge 12.55
  • Höhe 13.95
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 200
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse: 1565084-1
2-1747050-3 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Stecker
  • Gehäusetyp Steckergehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Buchse
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl der Leistungspole 2
  • Anzahl der Signalpositionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierung C
  • Arbeitsspannung 300
  • Arbeitsspannung 300
  • Kontaktnennstrom (max.) 10
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .8
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Typ der Gegensteckarretierung Inertia-Verriegelung
  • Zugentlastung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Raster 7.92
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäusematerial Nylon 6/6 GF
  • Wire Size 24 – 16
  • Wire Size .22 – 1.38
  • Drahtgröße 434.18 – 2723.46
  • Länge 13.52
  • Höhe 9.5
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Bezugswert des Glühdrahts GWT 750 °C (ohne Flamme) gemäß IEC 60335-1 Edition 06/2001
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 1500
  • Zur Verwendung mit Stiftleistensatz: 2-1747052-3
1827393-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Stiftleistensatz
  • Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Anzahl von Positionen 8
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 8
  • Anzahl der Signalpositionen 2
  • Zeilenanzahl 2
  • Reihenabstand 5.2
  • Kodierung A
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .8
  • Flachkontaktbreite .7
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich .8
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.27
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 3
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Geknickt
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Zugentlastung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Raster 3.3
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Natural
  • Gehäusematerial Nylon 6/6 GF
  • Wire Size 24 – 20
  • Wire Size .21 – .53
  • Drahtgröße 414.44 – 1045.97
  • Länge 11.6
  • Höhe 13.4
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .063
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Bezugswert des Glühdrahts GWT 750 °C (ohne Flamme) gemäß IEC 60335-1 Edition 06/2001
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Verpackungsmenge 300
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse
1565082-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 3
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierung A
  • Arbeitsspannung 300
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktfestsitz Without
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Typ der Gegensteckarretierung Inertia-Verriegelung
  • Zugentlastung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Raster 3.5
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Natural
  • Gehäusematerial Nylon 66
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 400
  • Zur Verwendung mit Kappengehäuse
1971032-4 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kodierungscode A
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 50
  • Operating Voltage 50
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Flachkontaktbreite .5
  • Kontaktfestsitz im Gehäuse Ohne
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Kontaktnennstrom (max.) 2.2
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 2.6
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Nylon 6/6 GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Steckverbinderhöhe 6.5
  • Steckverbinderlänge 10
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Glow Wire Rating Standard Part - Not Glow Wire
  • Verpackungsmenge 300
  • Verpackungsmethode Package
  • Kommentar Steckbar mit Teilenummer 1971030-4
2-1903393-3 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindergehäuse  1
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindergehäuse
  • Kodierungscode C
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Zugentlastung Ohne
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Raster 2.5
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäuseeingangskonfiguration Beide Enden geöffnet
  • Steckverbinderhöhe 8.8
  • Steckverbinderlänge 13.7
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Glow Wire Rating Standard Part - Not Glow Wire
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 500
1903683-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 1
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierung A
  • Arbeitsspannung 600
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktfestsitz Without
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Zugentlastung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Natural
  • Gehäusematerial Nylon 66
  • Länge 9.1
  • Höhe 13.5
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 500
  • Zur Verwendung mit Kappengehäuse: 1903684-1
1971032-9 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kodierungscode A
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 50
  • Operating Voltage 50
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Flachkontaktbreite .5
  • Kontaktfestsitz im Gehäuse Ohne
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Kontaktnennstrom (max.) 2.2
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 2.6
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Nylon 6/6 GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Steckverbinderhöhe 6.5
  • Steckverbinderlänge 20
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Glow Wire Rating Standard Part - Not Glow Wire
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Package
  • Kommentar Steckbar mit Teilenummer 1971030-9
1827385-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Stecker
  • Gehäusetyp Steckergehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Buchse
  • Anzahl von Positionen 4
  • Anzahl der Leistungspole 4
  • Anzahl der Signalpositionen 2
  • Zeilenanzahl 2
  • Reihenabstand 5.2
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .8
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Zugentlastung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Raster 3.3
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Natural
  • Gehäusematerial Nylon 6/6 GF
  • Wire Size 24 – 20
  • Wire Size .21 – .53
  • Drahtgröße 414.44 – 1045.97
  • Länge 11.7
  • Höhe 8
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Bezugswert des Glühdrahts GWT 750 °C (ohne Flamme) gemäß IEC 60335-1 Edition 06/2001
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 3000
  • Zur Verwendung mit Stiftleistensatz: 1827391-1
1565084-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Anzahl von Positionen 6
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 2
  • Reihenabstand 4.8
  • Kodierung A
  • Arbeitsspannung 300
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktfestsitz Without
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Typ der Gegensteckarretierung Inertia-Verriegelung
  • Zugentlastung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Raster 3.5
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Natural
  • Gehäusematerial Nylon 66
  • Wire Size 26 – 18
  • Wire Size .129 – .823
  • Länge 12.6
  • Höhe 14.2
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 300
  • Zur Verwendung mit Kappengehäuse: 1565088-1
1871843-2 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 50
  • Operating Voltage 50
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Flachkontaktbreite .7
  • Kontaktfestsitz im Gehäuse Ohne
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 1
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Kontaktnennstrom (max.) 2.7
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1.27
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Geknickt
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Zugentlastung Ohne
  • Raster 2.5
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Nylon
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Steckverbinderhöhe 11.3
  • Steckverbinderlänge 10
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Glow Wire Rating Standard Part - Not Glow Wire
  • Verpackungsmenge 400
  • Verpackungsmethode Bag
1971032-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kodierungscode A
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 50
  • Operating Voltage 50
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Flachkontaktbreite .5
  • Kontaktfestsitz im Gehäuse Ohne
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Kontaktnennstrom (max.) 2.2
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials des Kontakts 1
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 2.6
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Nylon 6/6 GF
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Steckverbinderhöhe 6.5
  • Steckverbinderlänge 10
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Glow Wire Rating Standard Part - Not Glow Wire
  • Verpackungsmenge 400
  • Verpackungsmethode Package
  • Kommentar Steckbar mit Teilenummer 1971030-3
2-1565085-3 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierung C
  • Arbeitsspannung 300
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktfestsitz Without
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Typ der Gegensteckarretierung Inertia-Verriegelung
  • Zugentlastung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Raster 3.5
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäusematerial PA 66
  • Länge 9.05
  • Höhe 9.3
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 400
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse: 2-1565081-3
1747996-3 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Stiftleistensatz
  • Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Anzahl von Positionen 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 2
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierung C
  • Arbeitsspannung 600
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 20
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .8
  • Flachkontaktbreite 3.1
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.1
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Zugentlastung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Raster 12.4
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäusematerial Nylon 6/6 GF
  • Wire Size 16 – 12
  • Wire Size 1.23 – 3.62
  • Drahtgröße 2427 – 7144
  • Höhe 10.7
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Bezugswert des Glühdrahts GWT 750 °C (ohne Flamme) gemäß IEC 60335-1 Edition 06/2001
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 150
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse