CAT-G7534-P729A Rechteckige Steckverbinder zur Stromversorgung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Rechteckige Steckverbinder zur Stromversorgung
  1. Glühdraht GRACE INERTIA Stecker CAT-G7534-P729A
active
  • Rechteckiger Leistungssteckverbindertyp Gehäuse
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierung B
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Kontaktfestsitz im Gehäuse Mit
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .8
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Zugentlastung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Typ der Gegensteckarretierung Rasthaken
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Raster 3.3
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäusematerial Nylon 6/6 GF
  • Wire Size 16 – 12
  • Wire Size .081 – .517
  • Drahtgröße 155.91 – 1045.97
  • Row-to-Row Spacing 5.2
  • Länge 25.5
  • Höhe 12.4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Bezugswert des Glühdrahts Glühdrahttest bei 750 °C (ohne Flamme)
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 200
  • Zur Verwendung mit Stiftleistensatz
CAT-G7534-H342 Rechteckige Steckverbinder zur Stromversorgung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Rechteckige Steckverbinder zur Stromversorgung
  1. Glühdraht GRACE INERTIA Stiftleiste CAT-G7534-H342
active
  • Stecksockeltyp Vollständig ummantelt
  • Rechteckiger Leistungssteckverbindertyp Stiftwanne
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 2
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 1
  • Kodierung C
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Kontaktfestsitz im Gehäuse Mit
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .8
  • Flachkontaktbreite .5
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 2.54
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.27
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 3
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Zugentlastung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montageausrichtungstyp für Leiterplatte Fixierstifte
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Raster 3.3
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäusematerial Nylon 6/6 GF
  • Wire Size 16 – 12
  • Wire Size .21 – .53
  • Drahtgröße 414.44 – 1045.97
  • Row-to-Row Spacing 5.2
  • Länge 22.3
  • Länge des Gegensteckerpfostens 6.6
  • Höhe 14.25
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Bezugswert des Glühdrahts Glühdrahttest bei 750 °C (ohne Flamme)
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 250
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse
1827395-1 Steckerkontakte für die Stromversorgung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Steckerkontakte für die Stromversorgung
  1. GIC 3.3 REC CONTACT TIN PLATE 1827395-1
active
  • Leistungskontakttyp Kontakt
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Isolierwiderstand 1000
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Kontaktnennstrom (max.) 4
  • Kontakttyp Buchse
  • Kontaktfestsitz im Gehäuse Mit
  • Flachkontaktbreite .7
  • Flachkontaktdicke .5
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs des Drahts 2.54
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Vorverzinnt
  • Kontaktausrichtung Gerade
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse Rastfeder
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Drahtisolationsunterstützung Ohne
  • Wire Size 24 – 20
  • Wire Size .2 – .52
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.5 – 2.5
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Reel
  • Verpackungsmenge 5000
  • Kommentar Bei geltenden Elektrogeräte- und Materialsicherheitsgesetzen beträgt die Nennspannung 50 V AC/DC
  • Drahttp Litze
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
CAT-G7534-T669 Laschen, Verriegelungen und Arretierungen für Leiterplatten  1
  • Steckverbinder- und Kontaktfestsitzzubehörtyp Kontaktsicherungseinsatz
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Primäre Produktfarbe Rot
  • Primärproduktmaterial Nylon 6/6 GF20
  • Raster 3.3
  • Row-to-Row Spacing 4.12
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 500
  • Kommentar Typ M.
2-1971904-6 Verriegelung von rechteckigen Steckverbindern  1
  • Steckverbinder- und Kontaktfestsitzzubehörtyp TPA (Terminal Position Assurance)
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • UL-Brandschutzklasse Nein
2-1971904-2 Verriegelung von rechteckigen Steckverbindern  1
  • Steckverbinder- und Kontaktfestsitzzubehörtyp TPA (Terminal Position Assurance)
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • UL-Brandschutzklasse Nein
2-1971904-3 Verriegelung von rechteckigen Steckverbindern  1
  • Steckverbinder- und Kontaktfestsitzzubehörtyp TPA (Terminal Position Assurance)
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • UL-Brandschutzklasse Nein
2-1971904-4 Verriegelung von rechteckigen Steckverbindern  1
  • Steckverbinder- und Kontaktfestsitzzubehörtyp TPA (Terminal Position Assurance)
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • UL-Brandschutzklasse Nein
2-1971904-5 Verriegelung von rechteckigen Steckverbindern  1
  • Steckverbinder- und Kontaktfestsitzzubehörtyp TPA (Terminal Position Assurance)
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • UL-Brandschutzklasse Nein
2-1971904-7 Verriegelung von rechteckigen Steckverbindern  1
  • Steckverbinder- und Kontaktfestsitzzubehörtyp TPA (Terminal Position Assurance)
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • UL-Brandschutzklasse Nein
4-1971904-2 Verriegelung von rechteckigen Steckverbindern  1
  • Steckverbinder- und Kontaktfestsitzzubehörtyp TPA (Terminal Position Assurance)
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • UL-Brandschutzklasse Nein
4-1971904-3 Verriegelung von rechteckigen Steckverbindern  1
  • Steckverbinder- und Kontaktfestsitzzubehörtyp TPA (Terminal Position Assurance)
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • UL-Brandschutzklasse Nein