CAT-G3353-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anzahl von Positionen 70
  • Anzahl Reihen 1
  • Farbe Schwarz
  • Passende Stiftbreite .64
  • Raster 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
CAT-SIGH262 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl der Signalpositionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .64
  • Flachkontaktdicke .64
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Montageausrichtung Horizontal/90 °
  • Raster 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
  • Stromkreis Anwendung Signal
CAT-G3353-T273 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Clean Body
  • Drahttyp Kupfer
  • Crimptyp F-Crimp
  • Typischer Nennstrom 11
  • Klemmen- und Spleißart Tab
  • Passende Stiftbreite 1
  • Passende Stiftdicke .64
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Doppelcrimp
  • Wire Size 20 – 18
  • Wire Size .5 – .75
  • Drahtgrössen Suche 18
  • Drahtgrössen Suche .5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Kontakt leitet 0-24 A (niedrige Leistung)
CAT-HPCH5372 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl der Signalpositionen 178
  • Anzahl von Positionen 190
  • Anzahl Reihen 5
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite .64
  • Flachkontaktdicke .64
  • Schnittstellen Legierung Gold (Au)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Raster 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP67
1438133-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Kabelbündeldurchmesser 20.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
1438084-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
1326941-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Farbe Schwarz
  • Material PA GF
  • Kabelbündeldurchmesser 9
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
1438126-1 Kappen und Abdeckungen
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Kabelbündeldurchmesser 20.2
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
1438085-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
2-1419158-4 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT GF
  • Kabelbündeldurchmesser 13
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
8-1419157-8 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Kabelbündeldurchmesser 14
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 100
9-1419167-5 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anzahl von Positionen 4
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Farbe Grau
  • Passende Stiftbreite .64
  • Raster 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -20 – 120
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein