CAT-FCSM Schläuche und Zubehör für Stromkabel  1
HD CENELEC 631.2 IEC 60684-3-165 IEC 60684-3-216 IEC 60684-3-248
  • Materialsystem Vernetztes Polyolefin
  • Technologie Wärmeschrumpfung
  • Produkttyp Wärmeschrumpfschläuche
  • Kleberbeschichtung Ja
  • Schrumpfrate > 2.5:1
  • Wandausführung (ohne Klebstoff) Einfach
  • Bauelementdesign Warmschrumpfprodukt
  • Oberflächenausführung Verbindungsmuffe
  • Flexibilität Halbflexibel
  • Farbe Dunkelgrau
  • Anwendungsdurchmesser (max) 108
  • Anwendungsdurchmesser (min.) 10
  • Innendurchmesser Expandiert (Min.) 9
  • Innendurchmesser Geschrumpft (Max.) 3
  • Schnittlänge 1000
  • Wandstärke Geschrumpft max. 2
  • Wandstärke Dick/schwer
  • Entflammbarkeit Flammwidrig
  • Umgebungsbeständigkeit Feuchtigkeit, Witterung, Regen, Salzwasser, kontaminiertes Wasser…
  • Chemische Beständigkeit Transformatoröl und Kohlenwasserstoffe (Beide, Je nach Typ, Bedingungen und Einwirkzeit)
  • UV-beständig Ja
  • Mechanischer Widerstand Abriebfest
  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung Nein
  • Wärmebeständigkeit Geeignet für niedrige Temperaturen, flammhemmend
  • Emissionsfrei Nein
  • "Frei von Blei, Cadmium, Schwermetallen" Ja
  • Standards IEC 60684-3-216, IEC 60684-3-165, IEC 60684-3-248, HD631.2
  • UL-Grad Nein
  • CSA zertifiziert Nein
  • Produktverfügbarkeit ANZPAC
  • Weitere Farben verfügbar Nein