1-1903128-4 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Schalttafel
  • Reihenabstand 3.3
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Seriennummer 1000
  • Anzahl von Positionen 28
  • Zeilenanzahl 2
  • Anzahl der Kontaktkammern 28
  • Vorbestückt Nein
  • Arbeitsspannung 125
  • Arbeitsspannung 125
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Art der Panelmontagevorrichtung Montagegriffe
  • Leiterplatten-Befestigung Ja
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Raster 2
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 21
  • Breite 13.9
  • Schalttafeldicke .031 – .078 in
  • Länge 36.78
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäuse
  • Behörde/Norm CSA
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • UL-Grad Anerkannt
  • CSA zertifiziert Ja
  • Verpackungsmenge 90
  • Verpackungsmethode Tasche
1-1903131-3 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Schalttafel
  • Reihenabstand 3.3
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Seriennummer 1000
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 2
  • Anzahl der Kontaktkammern 6
  • Vorbestückt Nein
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Art der Panelmontagevorrichtung Montagegriffe
  • Leiterplatten-Befestigung Ja
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Raster 2.5
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 21
  • Breite 13.9
  • Schalttafeldicke .031 – .078 in
  • Länge 19.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäuse
  • Behörde/Norm CSA
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • UL-Grad Anerkannt
  • CSA zertifiziert Ja
  • Verpackungsmenge 100
  • Verpackungsmethode Tasche
1-1827864-0 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Reihenabstand 3.3
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Seriennummer 1000
  • Anzahl von Positionen 20
  • Zeilenanzahl 2
  • Anzahl der Kontaktkammern 20
  • Vorbestückt Nein
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontakttyp Buchse
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Leiterplatten-Befestigung Nein
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Raster 2.5
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 11.3
  • Breite 12.45
  • Länge 27.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse und -leiste
  • Behörde/Norm CSA
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • UL-Grad Anerkannt
  • CSA zertifiziert Ja
  • Verpackungsmenge 100
  • Verpackungsmethode Tasche
1827589-2 Steckverbinderkontakte
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Hülsentyp Offene Hülse
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Anzahl von Positionen 1
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktlänge 8.6
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktklassifizierung Signal
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .38
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.27
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.4 – 2.2
  • Wire Size 22 – 18
  • Wire Size .34 – .86
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Zur Verwendung mit Flachsteckerkontakt
  • Drahtstärkenbereichsmarkierung 2L
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Verpackungsmenge 500
1-1827862-5 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand 3.3
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Seriennummer 1000
  • Anzahl von Positionen 10
  • Zeilenanzahl 2
  • Anzahl der Kontaktkammern 10
  • Vorbestückt Nein
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontakttyp Buchse
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Leiterplatten-Befestigung Nein
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Raster 2
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 11.3
  • Breite 12.45
  • Länge 12.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Stiftwanne
  • Behörde/Norm CSA
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • UL-Grad Anerkannt
  • CSA zertifiziert Ja
  • Verpackungsmenge 250
  • Verpackungsmethode Tasche
1-1827873-5 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Einsetzkraft-Typ Normal
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Zugentlastung Ohne
  • Seriennummer 1100
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 10
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodierung X
  • Vorbestückt Ja
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Dicke der Endstückbeschichtung 2
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Rechter Winkel
  • Endstückbeschichtungsmaterial Zinn
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 2
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Row-to-Row Spacing 3.3
  • Breite 15
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1 – 1.6
  • Höhe 11.8
  • Restlänge 3.1
  • Länge 12.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäuse
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR7189
  • Behörde/Norm CSA
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
  • Verpackungsmenge 37
1-1827876-3 Rechteckige Standardsteckverbinder  1
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Einsetzkraft-Typ Hoch
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Zugentlastung Ohne
  • Seriennummer 1000
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodierung X
  • Vorbestückt Ja
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • UL-Nennspannung 250
  • UL-Nennspannung 250
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Dicke der Endstückbeschichtung 2
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Rechter Winkel
  • Endstückbeschichtungsmaterial Zinn
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 2.5
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Row-to-Row Spacing 3.3
  • Breite 9.35
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1 – 1.6
  • Höhe 11.8
  • Restlänge 3.1
  • Länge 15.02
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäuse
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR7189
  • Behörde/Norm CSA
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
  • Verpackungsmenge 46
1-1827864-6 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Reihenabstand 3.3
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Seriennummer 1000
  • Anzahl von Positionen 12
  • Zeilenanzahl 2
  • Anzahl der Kontaktkammern 12
  • Vorbestückt Nein
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontakttyp Buchse
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Leiterplatten-Befestigung Nein
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Raster 2.5
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 11.3
  • Breite 12.45
  • Länge 17.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse und -leiste
  • Behörde/Norm CSA
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • UL-Grad Anerkannt
  • CSA zertifiziert Ja
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Tasche
1827588-2 Steckverbinderkontakte
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Hülsentyp Offene Hülse
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Anzahl von Positionen 1
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktlänge 7.9
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktklassifizierung Signal
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .38
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.27
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.08 – 1.9
  • Wire Size 28 – 22
  • Wire Size .08 – .38
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Zur Verwendung mit Flachsteckerkontakt
  • Drahtstärkenbereichsmarkierung L
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Verpackungsmenge 500
1-1827875-6 Rechteckige Standardsteckverbinder  1
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Einsetzkraft-Typ Hoch
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Zugentlastung Ohne
  • Seriennummer 1000
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 12
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodierung X
  • Vorbestückt Ja
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • UL-Nennspannung 250
  • UL-Nennspannung 250
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Dicke der Endstückbeschichtung 2
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Gerade
  • Endstückbeschichtungsmaterial Zinn
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Raster 2.5
  • Gehäusematerial Polyester
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Row-to-Row Spacing 3.3
  • Breite 9.35
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1 – 1.6
  • Höhe 12.45
  • Restlänge 3.05
  • Länge 15.02
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäuse
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR7189
  • Behörde/Norm CSA
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
  • Verpackungsmenge 26
1-1903130-6 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Reihenabstand 3.3
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Seriennummer 1000
  • Anzahl von Positionen 12
  • Zeilenanzahl 2
  • Anzahl der Kontaktkammern 12
  • Vorbestückt Nein
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Leiterplatten-Befestigung Nein
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Raster 2.5
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 21
  • Breite 11.3
  • Länge 17.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäuse
  • Behörde/Norm CSA
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • UL-Grad Anerkannt
  • CSA zertifiziert Ja
  • Verpackungsmenge 100
  • Verpackungsmethode Tasche
1-1827875-2 Rechteckige Standardsteckverbinder  1
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Einsetzkraft-Typ Hoch
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Zugentlastung Ohne
  • Seriennummer 1000
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodierung X
  • Vorbestückt Ja
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • UL-Nennspannung 250
  • UL-Nennspannung 250
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Dicke der Endstückbeschichtung 2
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Gerade
  • Endstückbeschichtungsmaterial Zinn
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 2.5
  • Gehäusematerial Polyester
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Row-to-Row Spacing 3.3
  • Breite 9.35
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1 – 1.6
  • Höhe 12.45
  • Restlänge 3.05
  • Länge 15.02
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäuse
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR7189
  • Behörde/Norm CSA
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
  • Verpackungsmenge 61
1-1827875-3 Rechteckige Standardsteckverbinder  1
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Einsetzkraft-Typ Hoch
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Zugentlastung Ohne
  • Seriennummer 1000
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodierung X
  • Vorbestückt Ja
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • UL-Nennspannung 250
  • UL-Nennspannung 250
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Dicke der Endstückbeschichtung 2
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Gerade
  • Endstückbeschichtungsmaterial Zinn
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 2.5
  • Gehäusematerial Polyester
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Row-to-Row Spacing 3.3
  • Breite 9.35
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1 – 1.6
  • Höhe 12.45
  • Restlänge 3.05
  • Länge 15.02
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäuse
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR7189
  • Behörde/Norm CSA
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
  • Verpackungsmenge 46
1-1827875-4 Rechteckige Standardsteckverbinder  1
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Einsetzkraft-Typ Hoch
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Zugentlastung Ohne
  • Seriennummer 1000
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 8
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodierung X
  • Vorbestückt Ja
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • UL-Nennspannung 250
  • UL-Nennspannung 250
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Dicke der Endstückbeschichtung 2
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Gerade
  • Endstückbeschichtungsmaterial Zinn
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 2.5
  • Gehäusematerial Polyester
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Row-to-Row Spacing 3.3
  • Breite 9.35
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1 – 1.6
  • Höhe 12.45
  • Restlänge 3.05
  • Länge 15.02
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäuse
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR7189
  • Behörde/Norm CSA
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
  • Verpackungsmenge 37
1-1827863-7 Rechteckige Steckverbindergehäuse  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Reihenabstand 3.3
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Seriennummer 1000
  • Anzahl von Positionen 34
  • Zeilenanzahl 2
  • Anzahl der Kontaktkammern 34
  • Vorbestückt Nein
  • Arbeitsspannung 125
  • Arbeitsspannung 125
  • Kontakttyp Buchse
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Leiterplatten-Befestigung Nein
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Raster 2
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 11.3
  • Breite 12.45
  • Länge 36.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse und -leiste
  • Behörde/Norm CSA
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • UL-Grad Anerkannt
  • CSA zertifiziert Ja
  • Verpackungsmenge 100
  • Verpackungsmethode Tasche
1827571-2 Steckverbinderkontakte
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Hülsentyp Offene Hülse
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Anzahl von Positionen 1
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktlänge 7.9
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktklassifizierung Signal
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .38
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.27
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.08 – 1.9
  • Wire Size 28 – 22
  • Wire Size .08 – .38
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Zur Verwendung mit Flachsteckerkontakt
  • Drahtstärkenbereichsmarkierung L
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 6000
1-1827872-5 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Einsetzkraft-Typ Normal
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Zugentlastung Ohne
  • Seriennummer 1000
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 30
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodierung X
  • Vorbestückt Ja
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • UL-Nennspannung 250
  • UL-Nennspannung 250
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Dicke der Endstückbeschichtung 2
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Gerade
  • Endstückbeschichtungsmaterial Zinn
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 2
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Row-to-Row Spacing 3.3
  • Breite 9.35
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1 – 1.6
  • Höhe 12.45
  • Restlänge 3.05
  • Länge 15.02
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäuse
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR7189
  • Behörde/Norm CSA
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
  • Verpackungsmenge 14
1-1903128-1 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Schalttafel
  • Reihenabstand 3.3
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Seriennummer 1000
  • Anzahl von Positionen 22
  • Zeilenanzahl 2
  • Anzahl der Kontaktkammern 22
  • Vorbestückt Nein
  • Arbeitsspannung 125
  • Arbeitsspannung 125
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Art der Panelmontagevorrichtung Montagegriffe
  • Leiterplatten-Befestigung Ja
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Raster 2
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 21
  • Breite 13.9
  • Schalttafeldicke .031 – .078 in
  • Länge 30.78
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäuse
  • Behörde/Norm CSA
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • UL-Grad Anerkannt
  • CSA zertifiziert Ja
  • Verpackungsmenge 100
  • Verpackungsmethode Tasche
2-1827864-0 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Reihenabstand 3.3
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Seriennummer 1000
  • Anzahl von Positionen 20
  • Zeilenanzahl 2
  • Anzahl der Kontaktkammern 20
  • Vorbestückt Nein
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontakttyp Buchse
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Leiterplatten-Befestigung Nein
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Raster 2.5
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Höhe 11.3
  • Breite 12.45
  • Länge 27.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse und -leiste
  • Behörde/Norm CSA
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • UL-Grad Anerkannt
  • CSA zertifiziert Ja
  • Verpackungsmenge 100
  • Verpackungsmethode Tasche
1-1827872-3 Rechteckige Standardsteckverbinder
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Einsetzkraft-Typ Normal
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Steckverbindertyp Stiftwanne
  • Zugentlastung Ohne
  • Seriennummer 1000
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 26
  • Zeilenanzahl 2
  • Kodierung X
  • Vorbestückt Ja
  • Operating Voltage 125
  • Operating Voltage 125
  • UL-Nennspannung 250
  • UL-Nennspannung 250
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Dicke der Endstückbeschichtung 2
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Kontaktausführung Gerade
  • Endstückbeschichtungsmaterial Zinn
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Kontaktfühler (typisch) Signal (Daten)
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Kontaktfestsitz Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 2
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Row-to-Row Spacing 3.3
  • Breite 9.35
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1 – 1.6
  • Höhe 12.45
  • Restlänge 3.05
  • Länge 15.02
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Zur Verwendung mit Buchsengehäuse
  • Satzintegrationsfunktion Ohne
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Grad Anerkannt
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA File Number LR7189
  • Behörde/Norm CSA
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
  • Verpackungsmenge 16