CAT-D781-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Zugentlastung Durch Zubehör hinzufügen
  • Anzahl von Positionen 102
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Schwarz
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Polarisiert Ja
  • Breite 62.64
  • Höhe 54.38
  • Länge 125.76
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Schutzgrad IP67
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 36
  • Wartbar Ja
CAT-D781-W416 Arretierungen und Positionssicherungen  1
  • Zubehör Typ TPA (Terminal Position Assurance)
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 60
  • Farbe Grau
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • UL-Brandschutzklasse Keine Schutzart
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 216
  • Wartbar Ja
CAT-D781-M8649 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Montagerahmen
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Material PA GF
  • Farbe Schwarz
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • UL-Brandschutzklasse Keine
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Wartbar Ja
3315-015-0005 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Farbe Gelb
  • Material LDPE
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja