CAT-038-DCRSS222 Crimp-D-Sub-Steckverbinder  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Crimp-D-Sub-Steckverbinder
  1. D-Sub-Crimpverbindungsbuchse: Signal, 26 Positionen, Buchsengröße 22, Gehäusegröße 2 CAT-038-DCRSS222
active
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • D-Sub-Außengehäusegröße 2
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Güteklasse Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungskerben Ohne
  • Anzahl von Positionen 26
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Einsatzmaterial Thermoplast
  • Material der Abschirmbeschichtung Zinn
  • Abschirmungsmaterial Stahl
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • D-Sub-Kontaktgröße 22
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Einnietmutter, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplatten-Befestigung
  • Hebeschraubenmaterial Zinklegierung
  • Raster 1.98
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Nylon GF
  • Bereich des Kabelisolationsdurchmessers 4.19
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Brandschutzklasse des Einsatzes UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Komponenten werden nicht montiert geliefert, alle Teile werden massenverpackt.
CAT-026-RAVSAP5277 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  1. D-Sub-Buchsensatz: Vertikal, Action Pin, Gehäusegröße 5, 2,77 mm CAT-026-RAVSAP5277
active
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • D-Sub-Außengehäusegröße 5
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 50
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Profil des Steckverbinders Mittel
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Schraubsicherungsmutter Zink
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Anschlussstiftlänge 5.8
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Aktions-/Kompatibles Endstück
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • Raster 2.77
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Row-to-Row Spacing 2.84
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 2.36
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zugelassene Standards UL E81956
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 7
  • Verpackungsmethode Röhre
CAT-246-DPARS5274 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  1. D-Sub-Steckersatz: Rechtwinklig, Gehäusegröße 5, 2,74 mm CAT-246-DPARS5274
active
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • D-Sub-Außengehäusegröße 5
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stellfläche 13.84
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Abgeschirmt Nein
  • Anzahl von Positionen 50
  • Zeilenanzahl 3
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Profil des Steckverbinders Hoch
  • Pfostengröße .64
  • Einsatzmaterial Thermoplast
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontaktnennstrom (max.) 6
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Montageschrauben
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • Raster 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Nylon GF
  • Row-to-Row Spacing 2.84
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 2.36
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zugelassene Standards UL E28476
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Brandschutzklasse des Einsatzes UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 7
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Die Stecker sind mit Stiftkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
CAT-AM7-253 D-Sub-Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten
  1. D-Sub-Schneidklemmkontakte: Buchsensatz, Flachprofil, Signal, 2,77 mm CAT-AM7-253
active
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • D-Sub-Außengehäusegröße 1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Erdungskerben Ohne
  • Profil Niedrig
  • Gewindetyp Standard
  • Güteklasse Standard
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp Flachbandkabel
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Abdeckungsmaterial Thermoplaste
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Oberfläche der Außengehäusebeschichtung Hell
  • Teilenummer der Zugentlastung 746785-1
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Flachbandkabel-Rasterzwischenraum 1.27
  • Farbe Schwarz
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • D-Sub-Kontaktgröße 20
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.25
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 4-40 UNC 2B
  • Art der Leiterplattenmontage Keine
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Einsatzmaterial mit Gewinde Stahl
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Montagewinkel Gerade
  • Beschichtungsmaterial des Einsatzes mit Gewinde Zink
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gehäuse Ohne
  • Raster 1.38
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Bereich des Kabelisolationsdurchmessers .81 – .97
  • Massivdrahtgröße 28 – 26
  • Massivdrahtgröße .1 – .13
  • Wire Size 28 – 26
  • Wire Size .08 – .15
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 32
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Kommentar Alle Steckersätze werden mit bereits montierten Gehäusen und Abdeckungen geliefert
  • Optionaler Kabelstabilisator 746785-1
CAT-AM7-H3 D-Sub-Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten
  1. D-Sub-Schneidklemmkontakte: Steckersatz, Flachprofil, Signal, 2,77 mm CAT-AM7-H3
active
  • Schutzkappe Mit
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • D-Sub-Außengehäusegröße 1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Erdungskerben Mit
  • Profil Niedrig
  • Gewindetyp Standard
  • Güteklasse Standard
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp Flachbandkabel
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Oberfläche der Außengehäusebeschichtung Hell
  • Teilenummer der Zugentlastung 747275-1
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Einsatzmaterial Messing
  • Flachbandkabel-Rasterzwischenraum 1.27
  • Farbe Schwarz
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • D-Sub-Kontaktgröße 20
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.25
  • Kontakttyp Stift
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Art der Leiterplattenmontage Keine
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Einsatzmaterial mit Gewinde Stahl
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Montagewinkel Gerade
  • Beschichtungsmaterial des Einsatzes mit Gewinde Zink
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Gehäuse Ohne
  • Raster 2.77
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Bereich des Kabelisolationsdurchmessers .81 – .97
  • Massivdrahtgröße 28 – 26
  • Massivdrahtgröße .1 – .13
  • Wire Size 28 – 26
  • Wire Size .08 – .15
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 40
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Alle Steckersätze werden mit bereits montierten Gehäusen und Abdeckungen geliefert
  • Optionaler Kabelstabilisator 747275-1
CAT-AM7-22507 D-Sub-Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten
  1. D-Sub-Schneidklemmkontakte: Steckverbindersatz, Stecker, Signal, 1,27 mm CAT-AM7-22507
active
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbinder-Kit
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Schienen Ohne
  • Anzahl von Positionen 20
  • Zeilenanzahl 2
  • Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp Rundmantelkabel
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn über Kupfer
  • Abdeckungsmaterial Thermoplaste
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Steckeraußengehäusematerial Stahl
  • Beschichtungsmaterial des Steckeraußengehäuses Zinn-Nickel-Legierung
  • Farbe Schwarz
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Anschlussabdeckungstyp Standard
  • Anschlussabdeckung Ohne
  • Anschlussabdeckungsmethode Nicht montiert
  • Arretierung Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Keine
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Druckplatten
  • Montagewinkel Keine
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Raster 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .74
  • Massivdrahtgröße 30 – 28
  • Massivdrahtgröße .05 – .08
  • Wire Size 30 – 28
  • Wire Size .05 – .09
  • Isolationsdurchmesser (max.) .91
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Brandschutzklasse der Abdeckung UL 94V-0
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 20
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kommentar Der Anschlussstecker erfordert für die vollständige Montage einen Steckerendgehäuse-Satz.
CAT-023-DRARS4277 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  1. D-Sub-Buchsensatz: Rechtwinklig, Gehäusegröße 4, 2,77 mm CAT-023-DRARS4277
active
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Leiterplatte
  • D-Sub-Außengehäusegröße 4
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stellfläche 8.08
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Mit
  • Anzahl von Positionen 37
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Beschichtungsmaterial der Schraubsicherungsmutter Helles Chromat
  • Pfostengröße .66
  • Ösenbeschichtungsmaterial Zinn
  • Ösenmaterial Messing
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Schraubsicherungsmutter Zink
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn über Kupfer
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontaktnennstrom (max.) 6
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Material des Befestigungsclips Kupferlegierung
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.18
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Raster 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Row-to-Row Spacing 2.84
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zugelassene Standards UL E28476
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 52
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Kommentar Alle Buchsen sind mit Buchsenkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
CAT-022-DPARA127 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  1. D-Sub-Steckersatz: Standard, rechtwinklig, 1,27 mm CAT-022-DPARA127
active
  • Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Kappe
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Pfostenplattenmaterial Thermoplast
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Abgeschirmt Ja
  • Anzahl von Positionen 20
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel über Kupfer
  • Pfostenbeschichtungsmaterial Zinn über Nickel
  • Außengehäusematerial Zinkguss
  • Abschirmungsmaterial Zink
  • Material der Außengehäusebeschichtung Nickel über Kupfer
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstiftlänge 2.9
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungsbein
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Gegensteckführung Ohne
  • Montagebohrungsdurchmesser 2.7
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Raster 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PBT
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zugelassene Standards LR-86179-1
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Brandschutzklasse der Pfostenplatte UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 4
  • Verpackungsmethode Einsatz
CAT-035-DCRSS205 Crimp-D-Sub-Steckverbinder  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Crimp-D-Sub-Steckverbinder
  1. D-Sub-Crimpverbindungsbuchse: Signal, 50 Positionen, Buchsengröße 20, Gehäusegröße 5 CAT-035-DCRSS205
active
  • Außengehäusetyp Vollständiges Metallaußengehäuse
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • D-Sub-Außengehäusegröße 5
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Güteklasse Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungskerben Ohne
  • Anzahl von Positionen 50
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Einsatzmaterial Mit Glas gefülltes Nylon
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zink
  • D-Sub-Kontaktgröße 20
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Einnietmutter, 4-40 UNC
  • Raster 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Nylon GF
  • Wire Size .2 – .56
  • Wire Size 24 – 20
  • Bereich des Kabelisolationsdurchmessers 4.19 – 11.56
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Brandschutzklasse des Einsatzes UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 225
  • Kommentar Die Buchsen eignen sich für Buchsenkontakte der Größe 20 DF.
CAT-025-DPAVS5274 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  1. D-Sub-Steckersatz: Vertikal, Gehäusegröße 5, 2,74 mm CAT-025-DPAVS5274
active
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • D-Sub-Außengehäusegröße 5
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Abgeschirmt Nein
  • Anzahl von Positionen 50
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Profil des Steckverbinders Hoch
  • Pfostengröße .64
  • Einsatzmaterial Thermoplast
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontaktnennstrom (max.) 6
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Aktions-/Kompatibles Endstück
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • Raster 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Row-to-Row Spacing 2.84
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57 – 2.36
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zugelassene Standards UL E28476
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Brandschutzklasse des Einsatzes UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 7
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Die Stecker sind mit Stiftkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
CAT-025-DPAVS1274 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  1. D-Sub-Steckersatz: Standard, vertikal, Gehäusegröße 1, 2,74 mm CAT-025-DPAVS1274
active
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • D-Sub-Außengehäusegröße 1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Profil des Steckverbinders Hoch
  • Pfostengröße .66
  • Einsatzmaterial Messing
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Beschichtungsoberfläche des Anschlussfelds der Leiterplatte Hell
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage 4-40 Arretiereinsatz
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung 4-40-Schraubsicherung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.07
  • Raster 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Row-to-Row Spacing 2.84
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 17
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Die Stecker sind mit Stiftkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
CAT-035-DCRSS201 Crimp-D-Sub-Steckverbinder  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Crimp-D-Sub-Steckverbinder
  1. D-Sub-Crimpverbindungsbuchse: Signal, 9 Positionen, Buchsengröße 20, Gehäusegröße 1 CAT-035-DCRSS201
active
  • Außengehäusetyp Vollständiges Metallaußengehäuse
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • D-Sub-Außengehäusegröße 1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Güteklasse Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungskerben Ohne
  • Anzahl von Positionen 9
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Einsatzmaterial Thermoplast
  • Material der Abschirmbeschichtung Zinn
  • Abschirmungsmaterial Stahl
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn über Kupfer
  • D-Sub-Kontaktgröße 20
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Arretierungsclip
  • Raster 1.37
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Nylon GF
  • Wire Size .2 – .56
  • Wire Size 24 – 20
  • Bereich des Kabelisolationsdurchmessers 4.19 – 11.56
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Brandschutzklasse des Einsatzes UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Die Buchsen eignen sich für Buchsenkontakte der Größe 20 DF.
CAT-025-DPAVS3274 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  1. D-Sub-Steckersatz: Vertikal, Gehäusegröße 3, 2,74 mm CAT-025-DPAVS3274
active
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • D-Sub-Außengehäusegröße 3
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Profil des Steckverbinders Hoch
  • Pfostengröße .66
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Schraubsicherungsmutter Zink
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage 4-40 Arretiereinsatz
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung 4-40-Schraubsicherung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.07
  • Raster 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Row-to-Row Spacing 1.98
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 10
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Die Stecker sind mit Stiftkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
CAT-AM7-225072 D-Sub-Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten
  1. D-Sub-Schneidklemmkontakte: Buchsensatz, Kabel-an-Kabel, Signal, 1,27 mm CAT-AM7-225072
active
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbinder-Kit
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Schienen Ohne
  • Anzahl von Positionen 40
  • Zeilenanzahl 2
  • Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp Rundmantelkabel
  • Material der Außengehäusebeschichtung Nickel über Kupfer
  • Abdeckungsmaterial Thermoplaste
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Steckeraußengehäusematerial Stahl
  • Beschichtungsmaterial des Steckeraußengehäuses Zinn-Nickel-Legierung
  • Farbe Schwarz
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Anschlussabdeckungstyp Standard
  • Anschlussabdeckung Ohne
  • Anschlussabdeckungsmethode Nicht montiert
  • Arretierung Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Keine
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Montagewinkel Keine
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Raster 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .74 – .89
  • Massivdrahtgröße 30 – 28
  • Massivdrahtgröße .05 – .1
  • Wire Size 30 – 28
  • Wire Size .05 – .09
  • Isolationsdurchmesser (max.) .91
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Brandschutzklasse der Abdeckung UL 94V-0
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 360
  • Verpackungsmethode Satz
  • Kommentar Der Buchsensteckverbinder erfordert für die vollständige Montage einen Steckerendgehäuse-Satz.
CAT-035-DCPPS203 Crimp-D-Sub-Steckverbinder  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Crimp-D-Sub-Steckverbinder
  1. D-Sub-Crimpverbindung: Stecker, Signal, 25 Positionen, Stiftgröße 20, Gehäusegröße 3 CAT-035-DCPPS203
active
  • Außengehäusetyp Vollständiges Metallaußengehäuse
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • D-Sub-Außengehäusegröße 3
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Güteklasse Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungskerben Ohne
  • Anzahl von Positionen 25
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Einsatzmaterial Thermoplast
  • Abschirmungsmaterial Stahl
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • D-Sub-Kontaktgröße 20
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Arretierungsclip
  • Raster 2.74
  • Wire Size .2 – .56
  • Wire Size 24 – 20
  • Bereich des Kabelisolationsdurchmessers 1.73
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Crimp Snap-In
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Brandschutzklasse des Einsatzes UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 400
  • Kommentar Die Stecker eignen sich für Stiftkontakte der Größe 20 DF.
CAT-023-DPARS4274 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  1. D-Sub-Steckersatz: Standard, rechtwinklig, Gehäusegröße 4, 2,74 mm CAT-023-DPARS4274
active
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Leiterplatte
  • D-Sub-Außengehäusegröße 4
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stellfläche 8.08
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Mit
  • Anzahl von Positionen 37
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Profil des Steckverbinders Europa-Ausführung
  • Pfostengröße .66
  • Ösenbeschichtungsmaterial Zinn
  • Ösenmaterial Messing
  • Einsatzmaterial Zink
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn über Kupfer
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.2
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Einsatzmaterial mit Gewinde Zink
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • Beschichtungsmaterial des Einsatzes mit Gewinde Helles Chromat
  • Raster 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Nylon
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 52
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Kommentar Die Stecker sind mit Stiftkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
CAT-AM7-2250 D-Sub-Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten
  1. D-Sub-Schneidklemmkontakte: Steckersatz, Signal, 1,27 mm CAT-AM7-2250
active
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Schienen Mit
  • Anzahl von Positionen 20
  • Zeilenanzahl 2
  • Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp Rundmantelkabel
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn über Kupfer
  • Abdeckungsmaterial Thermoplaste
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Steckeraußengehäusematerial Stahl
  • Beschichtungsmaterial des Steckeraußengehäuses Zinn-Nickel-Legierung
  • Farbe Schwarz
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Kontakttyp Stift
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Anschlussabdeckungstyp Standard
  • Anschlussabdeckung Mit
  • Anschlussabdeckungsmethode Montiert
  • Arretierung Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Keine
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Montagewinkel Keine
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Raster 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .74
  • Geeignet für Kabeldurchmesser (max.) 6.86
  • Massivdrahtgröße 30 – 28
  • Massivdrahtgröße .05 – .1
  • Wire Size 30 – 28
  • Wire Size .05 – .09
  • Isolationsdurchmesser (max.) .91
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Brandschutzklasse der Abdeckung UL 94V-0
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 21
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Der Anschlussstecker erfordert für die vollständige Montage einen Steckerendgehäuse-Satz.
CAT-035-DCPPS201 Crimp-D-Sub-Steckverbinder  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Crimp-D-Sub-Steckverbinder
  1. D-Sub-Crimpverbindung: Stecker, Signal, 9 Positionen, Stiftgröße 20, Gehäusegröße 1 CAT-035-DCPPS201
active
  • Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • D-Sub-Außengehäusegröße 1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Güteklasse Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungskerben Mit
  • Anzahl von Positionen 9
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Einsatzmaterial Mit Glas gefülltes Nylon
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • D-Sub-Kontaktgröße 20
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Arretierungsclip
  • Raster 2.74
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Wire Size .2 – .56
  • Wire Size 24 – 20
  • Bereich des Kabelisolationsdurchmessers 1.73
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Stiftkontakte
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 50
  • Kommentar Version mit Erdungsstreifen für FASTON-Buchsen
CAT-023-DPARS3274 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  1. D-Sub-Steckersatz: Standard, rechtwinklig, Gehäusegröße 3, 2,74 mm CAT-023-DPARS3274
active
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Leiterplatte
  • D-Sub-Außengehäusegröße 3
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Stellfläche 8.08
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Mit
  • Abgeschirmt Ja
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Pfostengröße .66
  • Ösenbeschichtungsmaterial Zinn über Anschlagverkupferung
  • Ösenmaterial Messing
  • Einsatzmaterial Chromat
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontaktnennstrom (max.) 2.7
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Material des Befestigungsclips Kupferlegierung
  • Einsatzmaterial mit Gewinde Zink
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.18
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn-Blei über Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Einsatzes mit Gewinde Helles Chromat
  • Raster 2.28
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Nylon oder Polyester
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 65
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Kommentar Die Stecker sind mit Stiftkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.
CAT-025-DRAVS1274 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  1. D-Sub-Buchsensatz: Vertikal, Gehäusegröße 1, 2,74 mm CAT-025-DRAVS1274
active
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Leiterplatte
  • D-Sub-Außengehäusegröße 1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Profil des Steckverbinders Hoch
  • Beschichtungsmaterial der Schraubsicherungsmutter Nickel über Anschlagverkupferung
  • Pfostengröße .66
  • Kunststoff Ja
  • Material der Schraubsicherungsmutter Messing
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontaktnennstrom (max.) 6
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage 4-40 Arretiereinsatz
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Befestigungsclips zum Einsetzen
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.05
  • Raster 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Row-to-Row Spacing 2.84
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.58 – 2.36
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 17
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Kommentar Alle Buchsen sind mit Buchsenkontakten mit Pfosten der Größe 20 DF vorbestückt.