CAT-AX41-C8422A Signalrelais  1
  • Produkttyp Relais
  • Relaisausführung Kammrelais N
  • Relaistyp Cradle N/Relais V23154/V23162
  • Kontaktausschaltstrom .2
  • Kontaktnennspannung 30
  • Kontaktnennspannung 36
  • Spulennennleistung (DC) 32
  • Spulennennspannung 5
  • Spulennennspannung 220
  • Kontaktschaltspannung (max.) 36
  • Kontaktschaltspannung (max.) 30
  • Magnetspulensystem Monostabil, DC
  • Spulentyp Monostabil
  • Kontaktgrenzdauerstrom 2
  • Spulenwiderstand 1700
  • Kontakteinschaltstrom 2
  • Anfangsisolierwiderstand 1000
  • Stromverbrauch 800
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 500 – 1000 V
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten und Spule 1000
  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom 2
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 500
  • Antriebssystem AC/DC
  • Spulennennleistungs-Klasse 600 – 800 mW
  • Isolation (HF-Parameter) -13.7dB @ 900MHz
  • Einfügedämpfung (HF-Parameter) -.02dB @ 100MHz
  • Gewicht 20
  • Klemmentyp Leiterplatte-SMT
  • Kontaktnennstrom .2
  • Kontaktanordnung 1 Form A (NO) + 1 Form B (NC)
  • Kontaktmaterial AgNi+Au
  • Kontaktnummern der Pole 2
  • Kontaktstromklasse 0 – 2 A
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Gold
  • Verbindungstyp Plug-In/Lötzinn
  • Montagetyp Buchse
  • Höhenklasse (mechanisch) 25 – 30 mm
  • Länge 24
  • Längenklasse (mechanisch) 20 – 25 mm
  • Höhe 30
  • Breite 19
  • Breitenklasse (mechanisch) 16 – 20 mm
  • Dichtigkeitsklasse RTI
  • Umgebungstemperaturklasse 50 – 70°C
  • Umgebungstemperatur (max.) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 70
  • Leistungstyp Standard
  • Verpackungsmethode Box und Karton
CAT-AX41-C8422B Signalrelais  1
  • Produkttyp Relais
  • Relaisausführung Kammrelais N
  • Relaistyp Cradle N/Relais V23154/V23162
  • Kontaktausschaltstrom .2
  • Kontaktnennspannung 30
  • Kontaktnennspannung 36
  • Spulennennleistung (DC) 50
  • Spulennennspannung 5
  • Spulennennspannung 24
  • Kontaktschaltspannung (max.) 36
  • Kontaktschaltspannung (max.) 30
  • Magnetspulensystem Monostabil, DC
  • Spulentyp Monostabil
  • Kontaktgrenzdauerstrom 2
  • Spulenwiderstand 890
  • Kontakteinschaltstrom 2
  • Stromverbrauch 800
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse 500 – 1000 V
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Kontakten und Spule 1000
  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom 2
  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten 500
  • Antriebssystem DC
  • Spulennennleistungs-Klasse 600 – 800 mW
  • Isolation (HF-Parameter) -14.2dB @ 900MHz
  • Einfügedämpfung (HF-Parameter) -.02dB @ 100MHz
  • Gewicht 35
  • Klemmentyp Leiterplatte-SMT
  • Kontaktnennstrom .2
  • Kontaktanordnung 1 Form A (NO) + 1 Form B (NC)
  • Kontaktmaterial AgNi+Au
  • Kontaktnummern der Pole 2
  • Kontaktstromklasse 0 – 2 A
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Blattvergoldet
  • Verbindungstyp Lötkontakte
  • Montagetyp Buchse
  • Höhenklasse (mechanisch) 25 – 30 mm
  • Länge 30
  • Längenklasse (mechanisch) 25 – 30 mm
  • Höhe 30
  • Breite 19
  • Breitenklasse (mechanisch) 16 – 20 mm
  • Dichtigkeitsklasse RTV
  • Umgebungstemperaturklasse 50 – 70°C
  • Umgebungstemperatur (max.) 70
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 70
  • Leistungstyp Standard
  • Verpackungsmethode Box und Karton