CAT-L489-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Geschirmt Nein
  • Anzahl von Positionen 21
  • Anzahl Reihen 3
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 28
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite 2.8
  • Flachkontaktdicke .8
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Montagebohrungen Mit
  • Verriegelungsschnittstelle Ohne
  • Raster 5
  • Länge 76
  • Breite 38
  • Profilhöhe von Leiterplatte 42.45
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 105
  • Verpackungs-Typ Einzelausführung
CAT-H3399-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 12
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 60
  • Farbe Schwarz
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Kabelausgangswinkel Andere
  • Passende Stiftbreite 1.6
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Montageelement Ohne
  • Raster 4
  • Höhe 31.25
  • Breite 25.7
  • Länge 54.1
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 300
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
CAT-AM7801-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Reihenabstand 4
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 12
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 250
  • Farbe Grau
  • Gehäusematerial PBT
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Passender Stiftdurchmesser 1.5
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Montageelement Ohne
  • Raster 4.5
  • Höhe 26.8
  • Breite 47.55
  • Länge 37.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 25
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
CAT-H3399-SL34 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Befestigungsklammern
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 2
  • Material PBT GF
  • Farbe Rot
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 1000
  • Wartbar Ja
CAT-L489-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Mit
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 21
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Kabelbündeldurchmesser 18.6
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Wartbar Ja
CAT-L489-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Reihenabstand 8
  • Zugentlastung Ja
  • Anzahl von Positionen 62
  • Anzahl Reihen 3
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 36
  • Farbe Schwarz
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Passende Stiftbreite 1.6
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Montageelement Ohne
  • Raster 4
  • Höhe 44
  • Breite 46
  • Länge 120.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 117
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja
1393738-4 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Steckerendgehäuse
  • Gehäusegröße 4
  • Abgeschirmt Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Durchführungsdichtungen Ohne
  • Schienenklinke Ohne
  • Produkttyp Steckerendgehäuse/Kabelklemme
  • Anzahl von Positionen 37
  • Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
  • Kabelausgangswinkel 37.5
  • Oberfläche der Abschirmungsbeschichtung Hell
  • Farbe Grau
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel über Kupfer
  • Material der Zugentlastungsklemme Thermoplast mit Abschirmungsplatten
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 14702
  • Kabelisolationsdurchmesser 5 – 11
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 15
  • Kommentar Geriffelte Schrauben, Kabeltülle (Durchführungsdichtung) und Kontaktröhre müssen separat bestellt werden.
1534811-1 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Kabelklemme
  • Gehäusegröße 4
  • Abgeschirmt Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Durchführungsdichtungen Ohne
  • Schienenklinke Ohne
  • Anzahl von Positionen 37
  • Zugentlastungsklemmentyp Einzelner oder doppelter Kabeleingang
  • Kabelausgangswinkel 45
  • Beschichtungsmaterial der Zugentlastungsklemme Zink
  • Material der Abschirmbeschichtung Keine
  • Material der Zugentlastungsklemme Stahl
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 14702
  • Kabelisolationsdurchmesser 4.8 – 11
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 10
2-1478762-5 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Steckerendgehäuse
  • Gehäusegröße 3
  • Abgeschirmt Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Durchführungsdichtungen Mit
  • Schienenklinke Ohne
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
  • Kabelausgangswinkel 180
  • Dichtungen pro Satz 4
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Material der Zugentlastungsklemme Druckguss
  • Endgehäusematerial Zink
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 4-40
  • Kabelisolationsdurchmesser 4 – 13
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 85
  • Brandschutzklasse der Abdeckung UL 94V-2
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Kommentar Bausatz enthält Steckerendgehäuse, Nivellierschrauben und Kabeldurchführungsdichtungen
1-1478762-5 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Steckerendgehäuse
  • Gehäusegröße 2
  • Abgeschirmt Ja
  • Durchführungsdichtungen Mit
  • Schienenklinke Ohne
  • Produkttyp Zubehör
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
  • Kabelausgangswinkel 180
  • Dichtungen pro Satz 4
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Material der Zugentlastungsklemme Druckguss
  • Endgehäusematerial Zink
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 4-40
  • Kabelisolationsdurchmesser 4 – 13
  • Brandschutzklasse der Abdeckung UL 94V-2
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
  • Kommentar Bausatz enthält Steckerendgehäuse, Nivellierschrauben und Kabeldurchführungsdichtungen
215711-1 Crimp-D-Sub-Steckverbinder  1
  • Außengehäusetyp Vollständiges Metallaußengehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Gehäusegröße 1
  • Abgeschirmt Ja
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Güteklasse Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungskerben Mit
  • Anzahl von Positionen 9
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Einsatzmaterial Mit Glas gefülltes Nylon
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Kontaktgröße 20
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Montagebohrungen
  • Raster 2.74
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Bereich des Kabelisolationsdurchmessers 1.73
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Stiftkontakte
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 50
  • Kommentar Version mit Erdungsstreifen für FASTON-Buchsen
3-1478762-7 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen
  • Zubehörtyp Steckerendgehäuse
  • Gehäusegröße 4
  • Abgeschirmt Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Durchführungsdichtungen Mit
  • Schienenklinke Ohne
  • Produkttyp Zubehör
  • Anzahl von Positionen 37
  • Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
  • Kabelausgangswinkel 180
  • Dichtungen pro Satz 4
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Material der Zugentlastungsklemme Druckguss
  • Endgehäusematerial Zink
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 4-40
  • Kabelisolationsdurchmesser 4 – 13
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
  • Kommentar Bausatz enthält Steckerendgehäuse, Nivellierschrauben und Kabeldurchführungsdichtungen
3-1478763-7 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Steckerendgehäuse
  • Gehäusegröße 4
  • Abgeschirmt Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Durchführungsdichtungen Mit
  • Schienenklinke Ohne
  • Produkttyp Zubehör
  • Anzahl von Positionen 37
  • Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
  • Kabelausgangswinkel 45
  • Dichtungen pro Satz 4
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Material der Zugentlastungsklemme Druckguss
  • Endgehäusematerial Zink
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 4-40
  • Schrauben und Klammern Mit
  • Kabelisolationsdurchmesser 4 – 13
  • Brandschutzklasse der Abdeckung UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
  • Kommentar Bausatz enthält Steckerendgehäuse, Nivellierschrauben und Kabeldurchführungsdichtungen
1393738-3 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Steckerendgehäuse
  • Gehäusegröße 3
  • Abgeschirmt Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Durchführungsdichtungen Ohne
  • Schienenklinke Ohne
  • Produkttyp Steckerendgehäuse/Kabelklemme
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
  • Kabelausgangswinkel 37.5
  • Oberfläche der Abschirmungsbeschichtung Hell
  • Farbe Grau
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel über Kupfer
  • Material der Zugentlastungsklemme Thermoplast mit Abschirmungsplatten
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 14702
  • Kabelisolationsdurchmesser 5 – 11
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Verpackungsmenge 15
  • Kommentar Geriffelte Schrauben, Kabeltülle (Durchführungsdichtung) und Kontaktröhre müssen separat bestellt werden.
826196-1 Abdeckungen für Leiterplatten-Steckverbinder
  • Schutz-Zugentlastungszubehörtyp Kabelhauben-Kit
  • Produktprofil Standard
  • Steckverbinderabdeckungstyp Abschluss
  • Primäre Produktfarbe Grau
  • Primärproduktmaterial Thermoplast
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
4-1393659-7 Eurocard-Steckverbinder  1
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • DIN-Größe Standard
  • DIN-Stufe II
  • Voreilender Kontakt Nein
  • Anzahl von Positionen 64
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Spaltenanzahl 32
  • Anzahl der Netz- oder Koaxialpositionen 2
  • Bestückte Zeilen A, C
  • Anzahl der Signalpositionen 64
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 4.5
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Gegensteckführung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial Thermoplast PBT GF
  • Raster 2.54
  • Steckverbinderhöhe 11.51
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Box
3-338311-2 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Leiterplatte
  • Reihenabstand .112 in
  • Gehäusegröße 3
  • Profil Standard
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Nein
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Abgeschirmt Nein
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Leistungsstufe Ebene 2
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Rund
  • Kontaktnennstrom (max.) 6
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausführung für Leiterplatte Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Schraubsicherungsmuttern, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Material des Befestigungsclips Phosphorbronze
  • Montagebohrungsdurchmesser 5
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Raster 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Mit Glas gefülltes Polyester
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 30
  • Verpackungsmethode Einsatz
826198-1 Leiterplattenhülsen und -abschirmungen  1
  • Steckverbinderabschirmungs-Zubehörtyp Kabelhauben-Kit
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 48
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-1
  • Verpackungsmenge 10
  • Kommentar Bausatz enthält Abdeckungen, Führungsstifte, Abdeckungen für nicht verwendete Kabelausgänge, Zugentlastungsklemmen und die gesamte erforderliche Hardware.
1-1478763-5 D-Sub-Abdeckkappen und Kabelklemmen  1
  • Zubehörtyp Steckerendgehäuse
  • Gehäusegröße 2
  • Abgeschirmt Ja
  • Durchführungsdichtungen Mit
  • Schienenklinke Ohne
  • Produkttyp Zubehör
  • Anzahl von Positionen 15
  • Beschichtungsmaterial des Endgehäuses Zink
  • Zugentlastungsklemmentyp Zweiteilige RFI-/EMI-Abschirmung
  • Kabelausgangswinkel 45
  • Dichtungen pro Satz 4
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Material der Zugentlastungsklemme Druckguss
  • Endgehäusematerial Zink
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 4-40
  • Kabelisolationsdurchmesser 4 – 13
  • Brandschutzklasse der Abdeckung UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 100
  • Kommentar Bausatz enthält Steckerendgehäuse, Nivellierschrauben und Kabeldurchführungsdichtungen
8-826199-0 Komponenten für Backplaneführungen  1
  • Komponententyp für Backplaneführung Halterungen
  • Führungshalterungs-Ausführung Ausführung II
  • Befestigungsposition Vorderseite
  • Guide Housing Material Polycarbonate GF
  • Compatible With Backplane Product Type Type F Connector
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-1
  • Verpackungsmethode Carton
  • Verpackungsmenge 50