1658640-2 Crimp-D-Sub-Steckverbinder  1
  • Außengehäusetyp Vollständiges Metallaußengehäuse
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • D-Sub-Außengehäusegröße 5
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Güteklasse Standard
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Erdungskerben Ohne
  • Anzahl von Positionen 50
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Einsatzmaterial Mit Glas gefülltes Nylon
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zink
  • D-Sub-Kontaktgröße 20
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Montagebohrungen
  • Raster 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Nylon GF
  • Wire Size .2 – .56
  • Wire Size 24 – 20
  • Bereich des Kabelisolationsdurchmessers 4.58 – 11.68
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Brandschutzklasse des Einsatzes UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Paket
  • Verpackungsmenge 225
  • Kommentar Die Buchsen eignen sich für Buchsenkontakte der Größe 20 DF.
CAT-AM71-C83998U Runde Steckverbinder zur Stromversorgung  1
  • Produkttyp des Steckverbinders Gehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Anzahl von Positionen 3
  • Anzahl der Leistungspole 3
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Dichtungstyp Kabelzugangsdichtung
  • Umgekehrte Nummerierung Mit
  • Kodierung A
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Umkehrgeschlecht Ja
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktschutz Mit
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 15/16-20 UNEF – 2A
  • Art der Panelmontagevorrichtung Flansch mit Montagebohrungen
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplatten-Befestigung
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Nylon
  • Rundstecker-Außengehäusegröße 17
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 2.41 – 5.21
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Flüssigkeitsdicht Immersion
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 24
CAT-AM71-C83998J Runde Steckverbinder zur Stromversorgung  1
  • Produkttyp des Steckverbinders Gehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Anzahl von Positionen 4
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 4
  • Umgekehrte Nummerierung Ohne
  • Kodierung A
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Umkehrgeschlecht Ja
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 13
  • Kontaktschutz Mit
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • Art der Panelmontagevorrichtung Flansch
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Mit Glas gefülltes Nylon 6/6
  • Rundstecker-Außengehäusegröße 11
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Flüssigkeitsdicht Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
CAT-AM71-C83998BB Runde Steckverbinder zur Stromversorgung  1
  • Produkttyp des Steckverbinders Gehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Anzahl von Positionen 3
  • Anzahl der Leistungspole 3
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Umgekehrte Nummerierung Ohne
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • Umkehrgeschlecht Ja
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 32
  • Kontaktschutz Mit
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • Art der Panelmontagevorrichtung Flansch
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Rundstecker-Außengehäusegröße 17
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 5.59
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Flüssigkeitsdicht Keine
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • Verpackungsmethode Standard
  • Verpackungsmenge 1
CAT-AM7-253 D-Sub-Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten
  1. D-Sub-Schneidklemmkontakte: Buchsensatz, Flachprofil, Signal, 2,77 mm CAT-AM7-253
active
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • D-Sub-Außengehäusegröße 1
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Erdungskerben Ohne
  • Profil Niedrig
  • Güteklasse Standard
  • Anzahl von Positionen 9
  • Zeilenanzahl 2
  • Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp Flachbandkabel
  • Oberfläche der Außengehäusebeschichtung Hell
  • Teilenummer der Zugentlastung 747275-3
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Flachbandkabel-Rasterzwischenraum 1.27
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Abdeckungsmaterial Thermoplaste
  • Farbe Schwarz
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • D-Sub-Kontaktgröße 20
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.25
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 4-40 UNC 2B
  • Art der Leiterplattenmontage Keine
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Einsatzmaterial mit Gewinde Stahl
  • Beschichtungsmaterial des Einsatzes mit Gewinde Zink
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Montagewinkel Gerade
  • Gehäuse Ohne
  • Raster 1.38
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Bereich des Kabelisolationsdurchmessers .81 – .97
  • Massivdrahtgröße 28 – 26
  • Massivdrahtgröße .1 – .13
  • Wire Size 28 – 26
  • Wire Size .08 – .15
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 40
  • Verpackungsmethode Röhre
  • Optionaler Kabelstabilisator 747275-3
  • Kommentar Alle Steckersätze werden mit bereits montierten Gehäusen und Abdeckungen geliefert
CAT-020-ADRV127 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  1. AMPLIMITE D-Sub-Buchsensatz: Vertikal, 1,27 mm CAT-020-ADRV127
active
  • Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Nein
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Steckverbindersatz
  • Abgeschirmt Ja
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 20
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Pfostenbeschichtungsmaterial Zinn
  • Halterungsmaterial Zink
  • Beschichtungsmaterial der Halterung Nickel über Kupfer
  • Außengehäusematerial Karbonstahl
  • Material der Außengehäusebeschichtung Nickel über Kupfer
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Anschlussstiftlänge 3.18
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Arretierungslötenden
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Klinken
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.18
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Raster 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zugelassene Standards LR-86179-1
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 6
  • Verpackungsmethode Röhre
CAT-D9934-A75B Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse
  1. Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm pitch, 250-600V CAT-D9934-A75B
active
  • Produkttyp des Steckverbinders Gehäuse
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Raster 3.81
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Row-to-Row Spacing 7.62
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
CAT-AM71-C83998K Runde Steckverbinder zur Stromversorgung  1
  • Produkttyp des Steckverbinders Gehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Anzahl von Positionen 4
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 4
  • Umgekehrte Nummerierung Ohne
  • Kodierung A
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • Umkehrgeschlecht Ja
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktschutz Mit
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • Art der Panelmontagevorrichtung Flansch mit Montagebohrungen
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Nylon
  • Rundstecker-Außengehäusegröße 11
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Flüssigkeitsdicht Immersion
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 100
5749621-7 D-Sub-Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten
  1. 68 50S CABLE PLUG CONN/COV KIT 5749621-7
active
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbinder-Kit
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Schienen Ohne
  • Anzahl von Positionen 68
  • Zeilenanzahl 2
  • Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp Rundmantelkabel
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn über Kupfer
  • Abdeckungsmaterial Thermoplaste
  • Steckeraußengehäusematerial Stahl
  • Beschichtungsmaterial des Steckeraußengehäuses Zinn-Nickel-Legierung
  • Farbe Schwarz
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Anschlussabdeckungstyp Standard
  • Anschlussabdeckung Ohne
  • Anschlussabdeckungsmethode Nicht montiert
  • Arretierung Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Keine
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Ohne
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Druckplatten
  • Montagewinkel Keine
  • Raster 1.27
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .74 – .91
  • Massivdrahtgröße 30 – 28
  • Massivdrahtgröße .05 – .1
  • Wire Size 30 – 28
  • Wire Size .05 – .09
  • Isolationsdurchmesser (max.) .91
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Brandschutzklasse der Abdeckung UL 94V-0
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 10
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kommentar Der Anschlussstecker erfordert für die vollständige Montage einen Steckerendgehäuse-Satz.
206434-1 Runde Steckverbinder zur Stromversorgung
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Runde Steckverbinder zur Stromversorgung
  1. CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 11-8 206434-1
active
  • Produkttyp des Steckverbinders Gehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Anzahl von Positionen 8
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 8
  • Umgekehrte Nummerierung Ohne
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Umkehrgeschlecht Ja
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 7.5
  • Kontaktschutz Mit
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 5/8-24 UNEF-2A
  • Art der Panelmontagevorrichtung Flansch
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Rundstecker-Außengehäusegröße 11
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.73
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Flüssigkeitsdicht Keine
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 100
CAT-AM74-H3401B Leiterplatten-Steckverbinder-Stiftwannen und Buchsen  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Teilweise ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Spannungsfestigkeit (max.) 500
  • Isolierwiderstand 1000
  • Primäre Produktfarbe Blau
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Kontaktform Quadratisch
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .4
  • Abmessungen des Steck-Quadratpfostens .64
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Länge des Steckbereichs des Kontakts 7
  • Anschlussstift- und Restlänge 2.9
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Quadratischer Endverschluss, Anschlussstift- und Restabmessungen .63
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gegensteckführung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Gehäusematerial Hochtemperatur-Thermoplast
  • Raster 2.54
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 100
  • Verpackungs-Typ Kasten
CAT-AM74-H3401 Leiterplatten-Steckverbinder-Stiftwannen und Buchsen  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Teilweise ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Spannungsfestigkeit (max.) 500
  • Isolierwiderstand 1000
  • Primäre Produktfarbe Blau
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Kontaktform Quadratisch
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .4
  • Abmessungen des Steck-Quadratpfostens .64
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Länge des Steckbereichs des Kontakts 7
  • Anschlussstift- und Restlänge 2.9
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Quadratischer Endverschluss, Anschlussstift- und Restabmessungen .63
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gegensteckführung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Gehäusematerial Hochtemperatur-Thermoplast
  • Raster 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 100
  • Verpackungs-Typ Kasten
207485-1 Runde Steckverbinder zur Stromversorgung
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Runde Steckverbinder zur Stromversorgung
  1. CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 23-16 207485-1
active
  • Produkttyp des Steckverbinders Gehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Anzahl von Positionen 16
  • Anzahl der Leistungspole 4
  • Anzahl der Signalpositionen 12
  • Umgekehrte Nummerierung Ohne
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • Umkehrgeschlecht Nein
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktschutz Mit
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PA 6.6 GF
  • Rundstecker-Außengehäusegröße 23
  • Isolationsdurchmesser des Signalleiters 3.81
  • Isolationsdurchmesser des Stromleiters 5.59
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Flüssigkeitsdicht Keine
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • Verpackungsmethode Standard
  • Verpackungsmenge 100
  • Zur Verwendung mit Kabel
CAT-AM71-C83998I Runde Steckverbinder zur Stromversorgung  1
  • Produkttyp des Steckverbinders Gehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Anzahl von Positionen 3
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Umgekehrte Nummerierung Ohne
  • Operating Voltage 600
  • Operating Voltage 600
  • Umkehrgeschlecht Ja
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktschutz Mit
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 1-3/8 - 18 UNEF-2A
  • Art der Panelmontagevorrichtung Flansch mit Montagebohrungen
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gehäuseausrichtung Gerade
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PA 6-6 GF
  • Rundstecker-Außengehäusegröße 11
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Flüssigkeitsdicht Keine
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • VDE-geprüft Nein
  • CSA zertifiziert Ja
  • UL-Grad Zulassung
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 25
CAT-025-DRAVS2274 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  1. D-Sub-Buchsensatz: Vertikal, Gehäusegröße 2, 2,74 mm CAT-025-DRAVS2274
active
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Leiterplatte
  • D-Sub-Außengehäusegröße 2
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Nein
  • Erdungskerben Ohne
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Abgeschirmt Nein
  • Erdungsbänder Ohne
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Vorbestückt Ja
  • Leistungsstufe Ebene 2
  • Profil des Steckverbinders Hoch
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Kupfer
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontaktnennstrom (max.) 6
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage 4-40 Arretiereinsatz
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Befestigungsclips zum Einsetzen
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Material des Befestigungsclips Phosphorbronze
  • Montagebohrungsdurchmesser 5
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Raster 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Mit Glas gefülltes Polyester
  • Row-to-Row Spacing 2.84
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 45
  • Verpackungsmethode Einsatz
5553811-1 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  1. ASSY,EMI RCPT,24 POSN,SCR LK 5553811-1
active
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Ja
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Ausrichtung Standard
  • Abgeschirmt Ja
  • Anzahl von Positionen 24
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Material der Abschirmbeschichtung Nickel
  • Halterungsmaterial Thermoplast
  • Abschirmungsmaterial Druckguss
  • Beschichtungsmaterial Thermoplastic
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Montagebohrung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubsicherungen
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Konsolenausführungstyp Rückseitige Montage
  • Schraubengröße 11841
  • Raster 2.16
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplaste
  • Row-to-Row Spacing 4.3
  • Schalttafeldicke 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmenge 1
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kammmaterial Thermoplast
CAT-D9934-A83A Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse
  1. Receptacle and Tab Housing: 5.08 or 10.16 mm pitch, 250-600V CAT-D9934-A83A
active
  • Produkttyp des Steckverbinders Gehäuse
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Raster 3.81
  • Gehäusefarbe Gelb
  • Row-to-Row Spacing 10.16
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
CAT-023-DPARS2274 D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte
  1. D-Sub-Steckersatz: Standard, rechtwinklig, Gehäusegröße 2, 2,74 mm CAT-023-DPARS2274
active
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Leiterplatte
  • D-Sub-Außengehäusegröße 2
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Geerdet Ja
  • Erdungskerben Mit
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Stellfläche 10.3
  • Erdungsbänder Mit
  • Anzahl von Positionen 15
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Vorbestückt Ja
  • Leistungsstufe Ebene 2
  • Profil des Steckverbinders Standard
  • Pfostengröße .7
  • Einsatzmaterial Stahl
  • Außengehäusematerial Stahl
  • Kunststoff Nein
  • Material der Außengehäusebeschichtung Zinn
  • Farbe Black
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontaktnennstrom (max.) 2.7
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Erdungsklemmen Ohne
  • Anschlussstiftlänge 3.2
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Material des Befestigungsclips Phosphorbronze
  • Montagebohrungsdurchmesser 3.1
  • Beschichtungsmaterial des Befestigungsclips Zinn
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraube
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Raster 2.74
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zugelassene Standards DIN 41652
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 55
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Installationshöhe 7.3
CAT-AM71-C83998F Runde Steckverbinder zur Stromversorgung  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Runde Steckverbinder zur Stromversorgung
  1. CPC SERIE 1 MIT PFOSTEN CAT-AM71-C83998F
active
  • Produkttyp des Steckverbinders Steckverbindersatz
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp Vollständig aus Kunststoff
  • Anzahl von Positionen 4
  • Anzahl der Leistungspole 0
  • Anzahl der Signalpositionen 4
  • Kodierung A
  • Operating Voltage 250
  • Operating Voltage 250
  • Umkehrgeschlecht Ja
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Panelmontagevorrichtung Flansch mit Gewindeeinsätzen
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplatten-Befestigung
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PA 6.6
  • Rundstecker-Außengehäusegröße 11
  • Montagelänge 30.71
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Flüssigkeitsdicht Immersion
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Geschirmt Nein
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Tray
  • Verpackungsmenge 27
CAT-AM74-H3401F Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbindersätze und -gehäuse  1
  • Produkttyp des Steckverbinders Gehäuse
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Kontaktaufbau Verbindungsmuffe
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Zugentlastung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Raster 2.54
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäuseeingangskonfiguration Beide Enden geschlossen
  • Wire Size .08 – .22
  • Wire Size 28 – 24
  • Steckverbinderhöhe 15
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • Steckverbinderlänge 25.4
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 500