CAT-SL36-M6642 Vorschaltgerät-Steckverbinder  1
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Raster 2.5
  • Wire Size 18 – 22
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
CAT-ST833-P5663 NEMA/ANSI Straßenbeleuchtungsregelung  1
  • Produkttyp der Leuchten Steckverbinder
  • Abdichtbar Ja
  • Belüftet Nein
  • Kompatibel mit Schlauch bzw. Hülse Ja
  • Operating Voltage 600
  • Überspannungsschutz Keine
  • Gehäusefarbe Grau
  • Steckverbinderdurchmesser 76
  • Behörde und Norm ANSI
CAT-ST833-P5663A NEMA/ANSI Straßenbeleuchtungsregelung  1
  • Produkttyp der Leuchten Steckverbinder
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Belüftet Nein
  • Kompatibel mit Schlauch bzw. Hülse Nein
  • Anzahl von Positionen 7
  • Operating Voltage 600
  • Überspannungsschutz Keine
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 15
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Steckverbinderdurchmesser 76
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Behörde und Norm ANSI
CAT-ST833-R2435A NEMA/ANSI Straßenbeleuchtungsbuchsen  1
  • Produkttyp der Leuchten Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Komponente
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Drehbar Nein
  • Anzahl von Positionen 5
  • Operating Voltage 600
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 15
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Wire Size 18 – 14
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Behörde und Norm ANSI
CAT-ST833-R2435 NEMA/ANSI Straßenbeleuchtungsbuchsen  1
  • Produkttyp der Leuchten Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Komponente
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Drehbar Ja
  • Anzahl von Positionen 7
  • Operating Voltage 600
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 15
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Wire Size 18 – 14
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Behörde und Norm ANSI
CAT-L6267-B2125C Vorschaltgerät-Steckverbinder  1
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kontaktnennstrom (max.) 9
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Poke-In
  • Raster 4.5
  • Wire Size 16 – 22
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
CAT-L6267-B2125 Vorschaltgerät-Steckverbinder  1
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Poke-In
  • Raster 6.75
  • Wire Size 18
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 95
CAT-SL36-M6642A Vorschaltgerät-Steckverbinder  1
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Raster 2.5
  • Wire Size 18 – 22
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
CAT-L6267-B2125B Vorschaltgerät-Steckverbinder  1
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kontaktnennstrom (max.) 9
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Poke-In
  • Raster 4.5
  • Wire Size 16 – 22
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
CAT-SL36-M6642B Vorschaltgerät-Steckverbinder  1
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 3
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 2.5
  • Wire Size 18 – 22
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
CAT-H3399-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Anzahl von Positionen 10
  • Anzahl Reihen 2
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Farbe Grau
  • Passende Stiftbreite 1.6
  • Raster 4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
CAT-L97-B2911 Zhaga-Buch-18 Straßenbeleuchtungssteckverbinder  1
  • Produkttyp der Leuchten Steckverbinder
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kodiert Ja
  • Belüftet Nein
  • Anzahl von Positionen 4
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gehäusefarbe Grau
  • Steckverbinderdurchmesser 75.2
  • Höhe des Produkts 19.3
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 90
  • Behörde und Norm Zhaga
2834082-2 PCB-Schraubklemmen  1
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Drahteingangswinkel Seitlich
  • Nennstrom (max.) 20
  • Spannung 300
  • Kontaktmaterial Kupfer
  • Kontaktnennstrom (max.) 20
  • Wire Size 28 – 12
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
2106056-8 Steckverbinder mit Stecker und Sockel für Beleuchtungssysteme
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anzahl von Positionen 4
  • Spannung 250
  • Spannung 250
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Raster .138
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
2106111-6 Steckverbinder mit Stecker und Sockel für Beleuchtungssysteme
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Anzahl von Positionen 4
  • Spannung 400
  • Spannung 400
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Raster .138
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
1318912-1 Kontakt Stromversorgung  1
  • Produkttyp Kontakt
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktnennstrom (max.) 8
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Contact Retention Within Housing With
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Vorverzinnt
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Vorverzinnt
  • Kontaktausrichtung Gerade
  • Verbindungstyp Crimpverbindung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Drahtisolationsunterstützung Ohne
  • Wire Size 22 – 18
  • Wire Size .33 – .82
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Für Mehrfachcrimp Nein
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Tasche
1744037-7 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Produkttyp Stiftwanne
  • Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Anzahl von Positionen 7
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 7
  • Zeilenanzahl 1
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 8
  • Kontaktfestsitz Without
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2.03
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.7
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 5.08
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Natural
  • Gehäusematerial Nylon 66
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Tasche
1-1123723-9 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Stecksockeltyp Ohne Umhüllung
  • Produkttyp Stiftwanne
  • Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Anzahl von Positionen 9
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 9
  • Zeilenanzahl 1
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Profil des Steckverbinders Niedrig
  • Kontaktmaterial Messing
  • Kontaktnennstrom (max.) 8
  • Kontaktfestsitz Without
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 1
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.7
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 3.96
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Natural
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -25 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Tasche
1-292206-7 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Anzahl von Positionen 17
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 50
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Quadratisch
  • Contact Retention Within Housing With
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 2
  • Anschlussstift- und Restlänge 3
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Geknickte Beine
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.5
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Nylon (G.F)
  • Wire Size 28 – 22
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Steckverbinderbreite 4.9
  • Steckverbinderhöhe 8.45
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 500
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz