CAT-ST833-P5663 NEMA/ANSI Straßenbeleuchtungsregelung  1
  • Produkttyp der Leuchten Steckverbinder
  • Abdichtbar Ja
  • Belüftet Nein
  • Kompatibel mit Schlauch bzw. Hülse Ja
  • Operating Voltage 600
  • Überspannungsschutz Keine
  • Gehäusefarbe Grau
  • Steckverbinderdurchmesser 76
  • Behörde und Norm ANSI
CAT-ST833-P5663A NEMA/ANSI Straßenbeleuchtungsregelung  1
  • Produkttyp der Leuchten Steckverbinder
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Belüftet Nein
  • Kompatibel mit Schlauch bzw. Hülse Nein
  • Anzahl von Positionen 7
  • Operating Voltage 600
  • Überspannungsschutz Keine
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 15
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Steckverbinderdurchmesser 76
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Behörde und Norm ANSI
CAT-ST833-R2435A NEMA/ANSI Straßenbeleuchtungsbuchsen  1
  • Produkttyp der Leuchten Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Komponente
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Drehbar Nein
  • Anzahl von Positionen 5
  • Operating Voltage 600
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 15
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Wire Size 18 – 14
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Behörde und Norm ANSI
CAT-ST833-R2435 NEMA/ANSI Straßenbeleuchtungsbuchsen  1
  • Produkttyp der Leuchten Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Komponente
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Drehbar Ja
  • Anzahl von Positionen 7
  • Operating Voltage 600
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 15
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Wire Size 18 – 14
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Behörde und Norm ANSI
CAT-L6267-B2125C Vorschaltgerät-Steckverbinder  1
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kontaktnennstrom (max.) 9
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Poke-In
  • Raster 4.5
  • Wire Size 16 – 22
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
CAT-L6267-B2125 Vorschaltgerät-Steckverbinder  1
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Kontaktnennstrom (max.) 5
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Poke-In
  • Raster 6.75
  • Wire Size 18
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 95
CAT-L6267-B2125B Vorschaltgerät-Steckverbinder  1
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Kontaktnennstrom (max.) 9
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Poke-In
  • Raster 4.5
  • Wire Size 16 – 22
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
2834082-2 PCB-Schraubklemmen  1
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Drahteingangswinkel Seitlich
  • Nennstrom (max.) 20
  • Spannung 300
  • Kontaktmaterial Kupfer
  • Kontaktnennstrom (max.) 20
  • Wire Size 28 – 12
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
2106091-5 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 50
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Kontaktherstellung Gestanzt und geformt
  • Contact Retention Within Housing Without
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 4
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Steckeingangsposition Boden
  • Raster 1.5
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Wire Size 24
  • Steckverbinderbreite 7.25
  • Steckverbinderhöhe 6.9
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 450
  • Verpackungsmethode Box
2213189-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 400
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Kontaktherstellung Gestanzt und geformt
  • Contact Retention Within Housing With
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 2
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Steckeingangsposition Boden
  • Raster 3.3
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Steckverbinderbreite 10.67
  • Steckverbinderhöhe 10.25
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
  • Stromkreis Anwendung Power
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 350
  • Verpackungsmethode Reel
1954289-1 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Zwittersteckverbinder für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Ladungszustand des Steckverbinderkontakts Voll bestückt
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 1
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Horizontal
  • Anzahl von Positionen 2
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Koplanar
  • Operating Voltage 125
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Kontakttyp Hermaphroditic
  • Kontaktnennstrom (max.) 6
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Gegensteckführung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 4
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial LCP
  • Steckverbinderhöhe 3.9
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Zugelassene Standards CSA LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Ablageband auf Rolle
2058299-1 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Zwitter
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Raster 4
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
2106091-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 50
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Kontaktherstellung Gestanzt und geformt
  • Contact Retention Within Housing Without
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 4
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Steckeingangsposition Boden
  • Raster 1.5
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Wire Size 24
  • Steckverbinderbreite 7.25
  • Steckverbinderhöhe 6.9
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 450
  • Verpackungsmethode Box
2106091-1 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 50
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktform Quadratisch
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Matt
  • Kontaktherstellung Gestanzt und geformt
  • Contact Retention Within Housing Without
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 4
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Oberflächenmontage
  • Art der Leiterplattenmontage Befestigungsclip
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Steckeingangsposition Boden
  • Raster 1.5
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Wire Size 24
  • Steckverbinderbreite 7.25
  • Steckverbinderhöhe 6.9
  • Betriebstemperaturbereich -30 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 450
  • Verpackungsmethode Box
1-2834011-2 PCB-Schraubklemmen  1
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Drahteingangswinkel Oben
  • Nennstrom (max.) 6
  • Spannung 300
  • Kontaktmaterial Kupfer
  • Kontaktnennstrom (max.) 6
  • Wire Size 20 – 14
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
1-2834011-3 PCB-Schraubklemmen  1
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Drahteingangswinkel Oben
  • Nennstrom (max.) 6
  • Spannung 300
  • Kontaktmaterial Kupfer
  • Kontaktnennstrom (max.) 6
  • Wire Size 20 – 14
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
1-2834011-4 PCB-Schraubklemmen  1
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Drahteingangswinkel Oben
  • Nennstrom (max.) 6
  • Spannung 300
  • Kontaktmaterial Kupfer
  • Kontaktnennstrom (max.) 6
  • Wire Size 20 – 14
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
1-2834011-5 PCB-Schraubklemmen  1
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 5
  • Zeilenanzahl 1
  • Drahteingangswinkel Oben
  • Nennstrom (max.) 6
  • Spannung 300
  • Kontaktmaterial Kupfer
  • Kontaktnennstrom (max.) 6
  • Wire Size 20 – 14
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale