CAT-L489-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 62
  • Anzahl Reihen 3
  • Farbe Schwarz
  • Flachkontaktbreite 1.5
  • Flachkontaktdicke .6
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Raster 4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
CAT-L489-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Anzahl von Positionen 62
  • Anzahl Reihen 3
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Farbe Schwarz
  • Passende Stiftbreite 1.6
  • Raster 4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP67
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
CAT-L489-B128 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Anzahl von Positionen 92
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PA
  • Kabelbündeldurchmesser 29.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
CAT-L489-M8649 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Anpassungsplatte
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 39
  • Material PBT GF
  • Farbe Schwarz
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
CAT-L489-SL34 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Befestigungsklammern
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Material PA GF
  • Farbe Rot
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 130
2289089-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckungssatz
  • Zugentlastung Ohne
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Abdichtbar Ja
  • Anzahl von Positionen 76
  • Kabelausgangswinkel 90° (rechtwinklig)
  • Farbe Schwarz
  • Material PBT
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
1-2328352-2 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Anzahl von Positionen 25
  • Anzahl Reihen 4
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode A
  • Passende Stiftbreite 1.6
  • Raster 4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP67
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein