CAT-T4827-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Reihenabstand 5.75
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 4
  • Anzahl Reihen 1
  • Farbe Natürlich
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passende Stiftbreite 1.5
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Polarisiert Nein
  • Raster 2.75
  • Breite 13.7
  • Höhe 36.8
  • Länge 21.1
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja