CAT-HVH5375 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Geschirmt Ja
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 3
  • Anzahl Reihen 1
  • Stiftdurchmesser 8
  • Raster 23
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Schutzgrad IP6K9K
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
CAT-LMPH9507 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Gerät
  • Abdichtbar Ja
  • Geschirmt Ja
  • Hybrid Stiftwanne Nein
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Stiftdurchmesser 8
  • Raster 11.5
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Betriebstemperatur (max) 100
  • Schutzgrad IP6K9K
1-2141154-2 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 650
  • Arbeitsspannung 650
  • Farbe Orange
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passender Stiftdurchmesser 8
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Raster 23
  • Höhe 55.7
  • Breite 93.9
  • Länge 83
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Schutzgrad IP6K9K
  • Behörde/Norm LV214
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 18
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Nein
1-2141154-1 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 650
  • Arbeitsspannung 650
  • Farbe Orange
  • Kabelausgangswinkel 90°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passender Stiftdurchmesser 8
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Raster 23
  • Höhe 55.7
  • Breite 93.9
  • Länge 83
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Schutzgrad IP6K9K
  • Behörde/Norm LV214
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 18
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Nein
1-2177053-2 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 850
  • Farbe Orange
  • Steckverbindercode A
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passender Stiftdurchmesser 8
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Raster 23
  • Höhe 52.5
  • Breite 92.5
  • Länge 85
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP6K9K
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 18
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Nein
1-2177053-1 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 850
  • Farbe Orange
  • Steckverbindercode A
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passender Stiftdurchmesser 8
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Raster 23
  • Höhe 57.3
  • Breite 92.5
  • Länge 85
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP6K9K
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 18
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Nein
1-2177063-1 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 3
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 850
  • Farbe Orange
  • Steckverbindercode A
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passender Stiftdurchmesser 8
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Raster 23
  • Höhe 57.3
  • Breite 92.5
  • Länge 108
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP6K9K
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 18
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Nein
1-2177053-3 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Stiftgehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl Reihen 1
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Arbeitsspannung 850
  • Farbe Orange
  • Steckverbindercode B
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PA GF
  • Passender Stiftdurchmesser 8
  • Montageelement Ohne
  • Polarisiert Ja
  • Terminal Position Assurance Nein
  • Raster 23
  • Höhe 57.3
  • Breite 92.5
  • Länge 85
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Schutzgrad IP6K9K
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 18
  • Steckverbinderpositionssicherung Ja
  • Wartbar Nein
2177060-3 EMV-Abschirmung  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Abdichtbar Nein
  • Material Kupferlegierung
9-2141157-1 EMV-Abschirmung  1
  • Zubehör Typ gecrimpte Hülse
  • Material Kupferlegierung
  • Industriestandard LV214
2141155-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung – Kabelausgang
  • Zugentlastung Ohne
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 700
  • Wartbar Nein
9-2141157-2 EMV-Abschirmung  1
  • Zubehör Typ gecrimpte Hülse
  • Material Kupferlegierung
  • Industriestandard LV214
2141156-1 Dichtungen und Blindstopfen  1
  • Dichtungstyp Einzeldrahtdichtung
  • Material Silikon
  • Farbe Grün
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 1000
  • Shore A Härte 30
  • Schmiermittelgehalt Ja
2141211-2 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Drahttyp Kupfer
  • Crimptyp F-Crimp
  • Klemmen- und Spleißart Socket
  • Passender Stiftdurchmesser 8
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Silber (Ag)
  • Verbindungsmethode Crimp
  • Verpackungsmenge 86
  • Verpackungsmethode Paket
  • Kontakt leitet 25-40 A (Leistung)
  • Bevorzugter Kontakt des Kunden Nein
9-2141157-3 EMV-Abschirmung  1
  • Zubehör Typ gecrimpte Hülse
  • Material Kupferlegierung
  • Industriestandard LV214
2141212-1 Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Abdichtbar Nein
  • Klemmen- und Spleißart Socket
  • Passender Stiftdurchmesser 8
  • Schnittstellen Legierung Silber (Ag)
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Silber (Ag)
  • Verpackungsmenge 150
  • Verpackungsmethode Einsatz
  • Kontakt leitet 25-40 A (Leistung)
  • Bevorzugter Kontakt des Kunden Nein
2141156-3 Dichtungen und Blindstopfen  1
  • Dichtungstyp Einzeldrahtdichtung
  • Material Silikon
  • Farbe Weiss
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmenge 1000
  • Shore A Härte 30
  • Schmiermittelgehalt Ja
2141159-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 500
  • Wartbar Nein
2177059-1 Kappen und Abdeckungen  1
  • Zubehör Typ Abdeckung
  • Zugentlastung Ohne
  • Kabelausgangswinkel 180° (In-Line)
  • Farbe Orange
  • Material PA GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 140
  • UL-Brandschutzklasse UL 94-HB
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 1000
  • Wartbar Nein
2177090-3 EMV-Abschirmung  1
  • Zubehör Typ gecrimpte Hülse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Material Stahl