1-1827864-3 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Reihenabstand 3.3
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Seriennummer 1000
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 2
  • Anzahl der Kontaktkammern 6
  • Vorbestückt Nein
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontakttyp Buchse
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Leiterplatten-Befestigung Nein
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Raster 2.5
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Breite 12.45
  • Höhe 11.3
  • Länge 10.1
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse und -leiste
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • UL-Grad Anerkannt
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA zertifiziert Ja
  • Verpackungsmenge 300
  • Verpackungsmethode Tasche
1-1827864-6 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Reihenabstand 3.3
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Seriennummer 1000
  • Anzahl von Positionen 12
  • Zeilenanzahl 2
  • Anzahl der Kontaktkammern 12
  • Vorbestückt Nein
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontakttyp Buchse
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Leiterplatten-Befestigung Nein
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Raster 2.5
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Breite 12.45
  • Höhe 11.3
  • Länge 17.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse und -leiste
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • UL-Grad Anerkannt
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA zertifiziert Ja
  • Verpackungsmenge 200
  • Verpackungsmethode Tasche
1-1827864-2 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Reihenabstand 3.3
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Steckverbindertyp Gehäuse
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Seriennummer 1000
  • Anzahl von Positionen 4
  • Zeilenanzahl 2
  • Anzahl der Kontaktkammern 4
  • Vorbestückt Nein
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontakttyp Buchse
  • Widerstände/Kurzschlusslaschen Ohne
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Mehrfachkontakttypen Ohne
  • Leiterplatten-Befestigung Nein
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Raster 2.5
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Breite 12.45
  • Höhe 11.3
  • Länge 7.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Zur Verwendung mit Steckergehäuse und -leiste
  • VDE-geprüft Nein
  • UL-Dateinummer E28476
  • CSA-Einstufung Zertifiziert
  • CSA File Number LR7189
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • UL-Grad Anerkannt
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA zertifiziert Ja
  • Verpackungsmenge 400
  • Verpackungsmethode Tasche
1827571-2 Steckverbinderkontakte
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Hülsentyp Offene Hülse
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Anzahl von Positionen 1
  • Arbeitsspannung 125
  • Arbeitsspannung 125
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktklassifizierung Signal
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .38
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.27
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 1.08 – 1.9
  • Wire Size 28 – 22
  • Wire Size .08 – .38
  • Gesamtlänge 7.9
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Zur Verwendung mit Flachsteckerkontakt
  • Drahtstärkenbereichsmarkierung L
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 6000
1827586-2 Steckverbinderkontakte
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Hülsentyp Offene Hülse
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Anzahl von Positionen 1
  • Arbeitsspannung 125
  • Arbeitsspannung 125
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktklassifizierung Signal
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .38
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.27
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Typ des Kontaktfestsitzes Rastfeder
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .6 – 1.2
  • Wire Size 30 – 28
  • Wire Size .05 – .09
  • Gesamtlänge 7.9
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Zur Verwendung mit Flachsteckerkontakt
  • Drahtstärkenbereichsmarkierung S
  • Verpackungsmethode Tasche/Kasten
  • Verpackungsmenge 500