CAT-D486-CH8172 Gehäuse für Kraftfahrzeuge  1
PRODUCT
  1. Steckverbinder
  2. Gehäuse für Kraftfahrzeuge
  1. DEUTSCH DTP GEHÄUSE CAT-D486-CH8172
active
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Nein
  • Primäre Verriegelungsfunktion Ins Gehäuse integriert
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Zeilenanzahl 1
  • Leere Kontaktkammerposition 0
  • Operating Voltage 200
  • Operating Voltage 200
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Gehäusematerial PA GF
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Primäre Produktfarbe Grau
  • Passender Stiftdurchmesser 2.39
  • Kontaktnennstrom (max.) 25
  • Typ der Gegensteckführung Polarisiert
  • Zugentlastung Nach Zubehör hinzufügen
  • Art der Steckverbindermontage Befestigungsschraube
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Montageelement Mit
  • Raster 6.71
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.46 – 4.01
  • Row-to-Row Spacing 10.16
  • Höhe des Produkts 18.06
  • Länge des Produkts 34.65
  • Breite des Produkts 18.59
  • Betriebstemperatur (max) 125
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse Prüfung bei 20 mm hoher Flamme gemäß Standard UL-94
  • Schutzgrad IP 68
  • Behörde/Norm SAE J2030
  • Verpackungsmethode Box
  • Verpackungsmenge 100
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja