2000713-6 Komponenten für Backplaneführungen
ANSI/VITA 46.0
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstecksockel-Modul
  • Backplane-Führungsposition Vordere Leiterplatte
  • Führungskomponenten-Beschichtungsmaterial Nickel
  • Führungskomponenten Mit
  • Montagewinkel Rechter Winkel
  • Guide Housing Material Aluminum
  • Compatible With Backplane Product Type VITA 46 3U & 6U 9mm Daughtercard
  • VITA Standard VITA 46
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Mit ESD-Feder
2000676-1 Komponenten für Backplaneführungen
ANSI/VITA 46.0
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstift
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Backplane-Führungsposition Backplane
  • Führungsstifttyp Außengewinde
  • Compatible With Backplane Interface Type MULTI GIG RT2J
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 10-32 UNF
  • Führungskomponenten Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagewinkel Vertikal
  • Befestigungsposition Vorderseite
  • Stifthöhe der Endkappe 32.57
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Compatible With Backplane Product Type Guide Module
  • VITA Standard VITA 46
1410968-3 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Vollständig ummantelt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Produkttyp Tochterkarten-Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 144
  • Zeilenanzahl 7
  • Spaltenanzahl 16
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Führungsposition Mitte
  • Karteneinschubraster 20.3
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten Zweiseitig
  • Row-to-Row Spacing 1.35
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
1410971-3 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Vollständig ummantelt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Produkttyp Tochterkarten-Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 56
  • Zeilenanzahl 7
  • Spaltenanzahl 8
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Führungsposition Links
  • Karteneinschubraster 20.3
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten Zweiseitig
  • Row-to-Row Spacing 1.35
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
1445693-3 Schaltschrankkontakte
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Schalttafel
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Kontakt
  • Drahtdichtungsmuffe Mit
  • Impedanz 100
  • Entnahmeausführung Entriegelung hinten/Entnahme hinten
  • Kontaktmaterial Kupfer
  • Crimptyp Sechskant
  • Kontaktausrichtung Gerade
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktgröße von Steckverbindern für Schaltschrankanwendungen 8
  • Kontaktkonfiguration Quadrax
  • Kontaktlänge 33.83
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Wire Size 24
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 125
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Kontaktfarbencode Blau
  • Verpackungsmethode Package
  • Kommentar Zur Verwendung mit rechteckigen Quadrax-Steckverbindern.
2000713-3 Komponenten für Backplaneführungen
ANSI/VITA 46.0
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstecksockel-Modul
  • Backplane-Führungsposition Vordere Leiterplatte
  • Kodierelementausrichtung 1 90°
  • Führungskomponenten-Beschichtungsmaterial Nickel
  • Führungskomponenten Mit
  • Montagewinkel Rechter Winkel
  • Guide Housing Material Aluminum
  • Compatible With Backplane Product Type VITA 46 3U & 6U 9mm Daughtercard
  • VITA Standard VITA 46
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Mit ESD-Feder
1410190-3 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Vollständig ummantelt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Produkttyp Tochterkarten-Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 112
  • Zeilenanzahl 7
  • Spaltenanzahl 16
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Führungsposition Mitte
  • Karteneinschubraster 20.3
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten Zweiseitig
  • Row-to-Row Spacing 1.35
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
2102772-1 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Vollständig ummantelt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Produkttyp Tochterkarten-Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 56
  • Zeilenanzahl 7
  • Spaltenanzahl 8
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Führungsposition Links
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.9
  • Anzahl der gehüllten Seiten Zweiseitig
  • Row-to-Row Spacing 1.35
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
2000713-1 Komponenten für Backplaneführungen
ANSI/VITA 46.0
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstecksockel-Modul
  • Backplane-Führungsposition Vordere Leiterplatte
  • Kodierelementausrichtung 1
  • Führungskomponenten-Beschichtungsmaterial Nickel
  • Führungskomponenten Mit
  • Montagewinkel Rechter Winkel
  • Guide Housing Material Aluminum
  • Compatible With Backplane Product Type VITA 46 3U & 6U 9mm Daughtercard
  • VITA Standard VITA 46
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 1
  • Kommentar Mit ESD-Feder
1410147-1 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder
ANSI/VITA 41.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Vollständig ummantelt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Produkttyp Tochterkarten-Steckverbinder
  • Leiterplatte Nutzlast
  • Anzahl von Positionen 105
  • Zeilenanzahl 7
  • Spaltenanzahl 15
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Führungsposition Mitte
  • Karteneinschubraster 20.3
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten Zweiseitig
  • Row-to-Row Spacing 1.35
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
2102735-1 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Ohne Umhüllung
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Produkttyp Hauptplatinen-Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 72
  • Zeilenanzahl 9
  • Spaltenanzahl 8
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Führungsposition Links
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsstift
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten 0
  • Row-to-Row Spacing 1.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
1410188-3 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Vollständig ummantelt
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Produkttyp Tochterkarten-Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 112
  • Zeilenanzahl 7
  • Spaltenanzahl 16
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Führungsposition Rechts
  • Karteneinschubraster 20.3
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten Zweiseitig
  • Row-to-Row Spacing 1.35
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
1410964-1 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Ohne Umhüllung
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Produkttyp Hauptplatinen-Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 135
  • Zeilenanzahl 9
  • Spaltenanzahl 16
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Führungsposition Mitte
  • Karteneinschubraster 20.3
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten 0
  • Row-to-Row Spacing 1.35
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
2102736-1 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Ohne Umhüllung
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Produkttyp Hauptplatinen-Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 144
  • Zeilenanzahl 9
  • Spaltenanzahl 16
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Führungsposition Mitte
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsstift
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten 0
  • Row-to-Row Spacing 1.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
2000676-2 Komponenten für Backplaneführungen
ANSI/VITA 46.0
  • Komponententyp für Backplaneführung Führungsstift
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Backplane-Führungsposition Backplane
  • Führungsstifttyp Außengewinde
  • Führungskomponenten-Basismaterial Edelstahl
  • Auftragen der Beschichtungsmaterialoberfläche für Führungskomponenten Passiviert
  • Compatible With Backplane Interface Type MULTI GIG RT2J
  • Gewindegröße der Schraube und Bohrung 10-32 UNF
  • Führungskomponenten Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Führungsbohrung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Montagewinkel Rechter Winkel
  • Befestigungsposition Vorderseite
  • Länge des Produkts 33.85
  • Führungslänge 24
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Compatible With Backplane Product Type Guide Module
  • VITA Standard VITA 46
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 100
2102737-1 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Ohne Umhüllung
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Produkttyp Hauptplatinen-Steckverbinder
  • Anzahl von Positionen 144
  • Zeilenanzahl 9
  • Spaltenanzahl 16
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Führungsposition Rechts
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Gegensteckführung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten 0
  • Row-to-Row Spacing 1.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
1410140-2 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder
ANSI/VITA 41.0 ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Ohne Umhüllung
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Produkttyp Hauptplatinen-Steckverbinder
  • Leiterplatte Schalterschlitz
  • Voreilender Kontakt Ja
  • Anzahl von Positionen 144
  • Zeilenanzahl 9
  • Spaltenanzahl 16
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Führungsposition Mitte
  • Karteneinschubraster 20.3
  • Steck‑ & Trennkonfiguration Voreilender Kontakt
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten 0
  • Row-to-Row Spacing 1.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
1410135-1 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 41.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Ohne Umhüllung
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Produkttyp Hauptplatinen-Steckverbinder
  • Leiterplatte Nutzlastschlitz
  • Anzahl von Positionen 135
  • Zeilenanzahl 9
  • Spaltenanzahl 15
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Führungsposition Mitte
  • Karteneinschubraster 20.3
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten 0
  • Row-to-Row Spacing 1.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
1445692-3 Schaltschrankkontakte
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Schalttafel
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kabeltyp DRAKA F4704-4
  • Produkttyp Kontakt
  • Drahtdichtungsmuffe Mit
  • Impedanz 100
  • Entnahmeausführung Entriegelung hinten/Entnahme hinten
  • Kontaktmaterial Kupfer
  • Crimptyp Sechskant
  • Kontaktausrichtung Gerade
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktgröße von Steckverbindern für Schaltschrankanwendungen 8
  • Kontaktkonfiguration Quadrax
  • Kontaktlänge 31.37
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Wire Size 24
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 125
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Kontaktfarbencode Blau
  • Verpackungsmethode Package
  • Kommentar Mit Drahtdichtungsmuffe.
1410189-3 Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder  1
ANSI/VITA 46.0
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Gehüllt Vollständig ummantelt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Signalanordnung Querspannungssignale und mit einem Ende
  • Produkttyp Tochterkarten-Steckverbinder
  • Voreilender Kontakt Ja
  • Backplane Module Type Half Left
  • Anzahl der Signalpositionen 4
  • Anzahl der Leistungspole 6
  • Anzahl von Positionen 56
  • Zeilenanzahl 7
  • Spaltenanzahl 8
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Führungsposition Links
  • Karteneinschubraster 20.3
  • Steck‑ & Trennkonfiguration Voreilender Kontakt
  • Anzahl der Massepositionen 11
  • Paare pro Spalte 2
  • Operating Voltage 50
  • Operating Voltage 50
  • Datenrate ≤12
  • Anzahl der Differenzialpaare pro Spalte 2
  • Differenzialimpedanz 100
  • Kontaktmaterial Messing, Zinnbronze
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Länge des Steckbereichs des Kontakts 1.41
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 1.8
  • Anzahl der gehüllten Seiten Zweiseitig
  • Row-to-Row Spacing 1.35
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale