CAT-C4962-M8649 Weiteres Zubehör  1
  • Zubehör Typ Andere
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Anzahl von Positionen 4
  • Material PBT GF
  • Farbe Schwarz
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 120
CAT-AM78-H342 Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Ja
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl der Signalpositionen 23
  • Anzahl von Positionen 23
  • Anzahl Reihen 3
  • Nominalspannungs- Architektur 12
  • Farbe Naturbelassen
  • Flachkontaktbreite 1.3
  • Flachkontaktdicke 1.3
  • Stiftdurchmesser 1.3
  • Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
  • Verbindungsmethode Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Lötendstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Montageausrichtung Vertikal/180 °
  • Raster 4
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • Schutzgrad IP6K9K
2-111506-1 Flachbandkabel-Steckverbinder  1
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Connector & Housing Type Plug
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 26
  • Zeilenanzahl 2
  • Profil des Steckverbinders Niedrig
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.3
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Art der Panelmontagevorrichtung Montagegriffe
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Raster 2.54
  • Wire Size .08 – .15
  • Wire Size 28 – 26
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .81 – .97
  • Drahtgröße 158 – 296
  • Steckverbinderbreite 8.38
  • Steckverbinderhöhe 27.81
  • Row-to-Row Spacing 2
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Verpackungsmenge 30
1658613-2 D-Sub-Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten  1
  • Außengehäusetyp Metallaußengehäuse vorn
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Gehäusegröße 3
  • Leitungs-/Kabeltyp Flachbandkabel
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 25
  • Zeilenanzahl 2
  • Vorbestückt Ja
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktgröße 20
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.25
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Art der Leiterplattenmontage Keine
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Einsatz mit Gewinde, 4-40 UNC
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gehäuse Ohne
  • Raster 2.77
  • Kabelisolationsdurchmesser .81 – .97
  • Massivdrahtgröße 28 – 26
  • Massivdrahtgröße .1 – .13
  • Wire Size 28 – 26
  • Wire Size .08 – .15
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
1-1658621-2 Flachbandkabel-Steckverbinder  1
  • Stecksockeltyp Stiftleiste
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Connector & Housing Type Receptacle
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 64
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Zeilenanzahl 2
  • Profil des Steckverbinders Niedrig
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold oder Palladium-Nickel oder leistungsbasiert
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .38
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Raster 2.54
  • Wire Size .08 – .15
  • Wire Size 28 – 26
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .787 – .94
  • Drahtgröße 158 – 296
  • Steckverbinderbreite 7.49
  • Steckverbinderhöhe 15.16
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
  • Verpackungsmenge 50
1-745495-8 D-Sub-Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten  1
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Abgeschirmt Ja
  • Gehäusegröße 3
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Zeilenanzahl 2
  • Vorbestückt Ja
  • Kontaktgröße 20
  • Wire Size 26 – 22
  • Wire Size .15 – .4
350431-4 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Stiftwanne
  • Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stift
  • Anzahl von Positionen 6
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 6
  • Zeilenanzahl 2
  • Reihenabstand .25
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontaktnennstrom (max.) 12
  • Kontaktfestsitz Without
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .76 – .91
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.05
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Durchsteckmontage
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 6.35
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-2
  • Gehäusefarbe Natural
  • Gehäusematerial Nylon
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Tasche
1-1658622-1 Flachbandkabel-Steckverbinder  1
  • Stecksockeltyp Stiftleiste
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Connector & Housing Type Receptacle
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 60
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Zeilenanzahl 2
  • Profil des Steckverbinders Niedrig
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold oder Palladium-Nickel oder leistungsbasiert
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Raster 2.54
  • Wire Size .08 – .15
  • Wire Size 28 – 26
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .787 – .94
  • Drahtgröße 158 – 296
  • Steckverbinderbreite 7.49
  • Steckverbinderhöhe 15.16
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton & Schlauch
  • Verpackungsmenge 50
350793-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Stiftwanne
  • Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stift
  • Anzahl von Positionen 4
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 4
  • Zeilenanzahl 1
  • Arbeitsspannung 600
  • Kontaktnennstrom (max.) 10
  • Kontaktfestsitz Without
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Vorverzinnt
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Vorverzinnt
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 3.81 – 5.08
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.18
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 6.35
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Weiß
  • Gehäusematerial Nylon
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 105
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Tasche
3-179554-3 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Reihenabstand 7.62
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 6
  • Zeilenanzahl 2
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Leiterplatten-Befestigung Nein
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Raster 5.08
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
2-111626-3 Flachbandkabel-Steckverbinder  1
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Connector & Housing Type Receptacle
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 50
  • Zeilenanzahl 2
  • Profil des Steckverbinders Niedrig
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) .5
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Raster 2
  • Wire Size .08
  • Wire Size 28
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .71 – .87
  • Drahtgröße 158
  • Steckverbinderbreite 5.16
  • Steckverbinderhöhe 8.48
  • Row-to-Row Spacing 2
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Verpackungsmenge 60
1-111506-8 Flachbandkabel-Steckverbinder  1
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Connector & Housing Type Plug
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 16
  • Zeilenanzahl 2
  • Profil des Steckverbinders Niedrig
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.3
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Art der Panelmontagevorrichtung Montagegriffe
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Raster 2.54
  • Wire Size .08 – .15
  • Wire Size 28 – 26
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .81 – .97
  • Drahtgröße 158 – 296
  • Steckverbinderbreite 8.38
  • Steckverbinderhöhe 27.81
  • Row-to-Row Spacing 2
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Verpackungsmenge 40
1658645-1 Crimp-D-Sub-Steckverbinder  1
  • Außengehäusetyp Vollständiges Metallaußengehäuse
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Steckverbindersystem Kabel-an-Kabel
  • Gehäusegröße 1
  • Abgeschirmt Ja
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 9
  • Kontaktgröße 20
  • Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
  • Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Montagebohrungen
  • Raster 2.76
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
178803-6 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Schalttafel
  • Reihenabstand 5.08
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 12
  • Zeilenanzahl 2
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schraubenmontage
  • Leiterplatten-Befestigung Ja
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Raster 3.81
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
178803-8 Rechteckige Steckverbindergehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Schalttafel
  • Reihenabstand 5.08
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 20
  • Zeilenanzahl 2
  • Kontakttyp Flachstecker
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schraubenmontage
  • Leiterplatten-Befestigung Ja
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • Raster 3.81
  • Gehäusematerial Polyester GF
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Halogenfrei Ja
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
1-111446-4 Flachbandkabel-Steckverbinder  1
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Connector & Housing Type Plug
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 10
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Zeilenanzahl 2
  • Profil des Steckverbinders Niedrig
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Art der Leiterplattenmontage Schraubenmontage
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Raster 2.54
  • Wire Size .08 – .15
  • Wire Size 28 – 26
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .81 – .97
  • Drahtgröße 158 – 296
  • Steckverbinderbreite 8.38
  • Steckverbinderhöhe 14.48
  • Row-to-Row Spacing 2
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Verpackungsmenge 110
1-111504-4 Flachbandkabel-Steckverbinder  1
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Connector & Housing Type Plug
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 10
  • Zeilenanzahl 2
  • Profil des Steckverbinders Niedrig
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 1
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.3
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Kodiert
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Verrastung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Thermoplast
  • Raster 2.54
  • Wire Size .08 – .15
  • Wire Size 28 – 26
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .81 – .97
  • Drahtgröße 158 – 296
  • Steckverbinderbreite 8.38
  • Steckverbinderhöhe 27.81
  • Row-to-Row Spacing 2
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Verpackungsmenge 50
1-111623-9 Flachbandkabel-Steckverbinder  1
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Connector & Housing Type Receptacle
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Anzahl von Positionen 14
  • Zeilenanzahl 2
  • Profil des Steckverbinders Niedrig
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) .5
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Schneidklemmkontakt (IDC)
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Kabelbefestigung (freihängend)
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Polyester
  • Raster 2
  • Wire Size .08
  • Wire Size 28
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range .71 – .87
  • Drahtgröße 158
  • Steckverbinderbreite 5.58
  • Steckverbinderhöhe 8.48
  • Row-to-Row Spacing 2
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz
  • Verpackungsmenge 70