5352128-1 Harte metrische Backplane-Steckverbinder  1
IEC 61076-4-101
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Backplane-Schnittstellentyp 2 mm HM
  • Anzahl der Signalpositionen 110
  • Bestückte Zeilen A
  • Steck‑ & Trennkonfiguration Voreilender Kontakt
  • Spaltenanzahl 22
  • Zeilenanzahl 7
  • Backplane-Architektur Mezzanine
  • Anzahl von Positionen 154
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Datenrate ≤1
  • Übersprechversion Standard
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • CompactPCI-Bezeichnung P2/P5
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 1.27
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Durchführungspfostenlänge (Reihen F und Z) 16
  • Durchführungspfostenlänge (Reihen A bis E) 14.5
  • Typ der Gegensteckführung Mehrzweckzentrum
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Fordere Steckebene Ebene 1
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Grau
  • Backplane Modullänge 44
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • AdvancedTCA-spezifiziertes Produkt Nein
  • Verpackungsmenge 11
  • Verpackungsmethode Tube
  • Kommentar Reihenkonfiguration 5+2
650470-5 Eurocard-Steckverbinder  1
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • DIN-Größe Standard
  • DIN-Stufe II
  • Anzahl von Positionen 96
  • Zeilenanzahl 3
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Spaltenanzahl 32
  • Anzahl der Netz- oder Koaxialpositionen 96
  • Bestückte Zeilen A
  • Anzahl der Signalpositionen 96
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Kontaktquerschnitt .64 x .64
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54 – 5.08
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 4.57
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Raster 2.54
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Box
106137-2 Anschlusswannen für Leiterplatten-Steckverbinder  1
  • Steckverbinderbefestigungszubehörtyp Hülse
  • Abdichtbar Nein
  • Anzahl von Positionen 110
  • Zeilenanzahl 5
  • Spaltenanzahl 22
  • Schutzkragenmaterial Mit Glas gefülltes Polyester
  • Schutzkragenfarbe Grau
  • CompactPCI Ja
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Mehrzweckzentrum
  • Gegensteckführung Mit
  • Raster 2
  • Row-to-Row Spacing 2
  • Länge des Produkts 49.9
  • Höhe des Produkts 13.46
  • Breite des Produkts 15.4
  • Für Modullänge geeignet 50
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Kompatibel mit Backplane-Steckverbindertyp Typ A
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
536019-5 Eurocard-Steckverbinder  1
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • DIN-Größe Hälfte
  • DIN-Stufe II
  • Steck‑ & Trennkonfiguration Voreilender Kontakt
  • Anzahl von Positionen 96
  • Zeilenanzahl 3
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Spaltenanzahl 32
  • Bestückte Zeilen A
  • Anzahl der Signalpositionen 96
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .076 – .127
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Kontaktquerschnitt .127 x 1.34
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54 – 5.08
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Anschlussstift- und Restlänge 5.59
  • Art der Leiterplattenmontage Aktions-/Kompatibles Endstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Raster 2.54
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 2.36
  • Steckverbinderhöhe 11.51
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmethode Package
5650462-4 Eurocard-Steckverbinder  1
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Buchse
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • DIN-Größe Hälfte
  • DIN-Stufe II
  • Anzahl von Positionen 96
  • Zeilenanzahl 3
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Spaltenanzahl 32
  • Bestückte Zeilen A
  • Anzahl der Signalpositionen 96
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Kontaktquerschnitt .51 x .25
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54 – 5.08
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 4.24
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial Polymer – GF
  • Raster 2.54
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Steckverbinderhöhe 10.49
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Box
5352131-1 Harte metrische Backplane-Steckverbinder  1
IEC 61076-4-101
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Backplane-Schnittstellentyp 2 mm HM
  • Anzahl der Signalpositionen 110
  • Steck‑ & Trennkonfiguration Voreilender Kontakt
  • Spaltenanzahl 22
  • Zeilenanzahl 5
  • Backplane-Architektur Mezzanine
  • Anzahl von Positionen 110
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Datenrate ≤1
  • Übersprechversion Standard
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • CompactPCI-Bezeichnung Keine
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 1.27
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Durchführungspfostenlänge 3.3
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Fordere Steckebene Ebene 1
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Grau
  • Backplane Modullänge 44
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • AdvancedTCA-spezifiziertes Produkt Nein
  • Verpackungsmenge 11
  • Verpackungsmethode Tube
  • Kommentar Warnung: Die Stecker der Kartenextender sollten nur mit Kabelsteckverbindern verwendet werden.
646547-1 Harte metrische Backplane-Steckverbinder  1
IEC 61076-4-101
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Backplane-Schnittstellentyp 2 mm HM
  • Anzahl der Signalpositionen 125
  • Bestückte Zeilen Voll bestückt
  • Spaltenanzahl 25
  • Zeilenanzahl 5
  • Backplane-Architektur Mezzanine
  • Anzahl von Positionen 125
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Datenrate ≤1
  • Übersprechversion Standard
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontakttyp Stecksockel
  • CompactPCI-Bezeichnung Keine
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Durchführungspfostenlänge 3.3
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Grau
  • Backplane Modullänge 49.9
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • AdvancedTCA-spezifiziertes Produkt Nein
  • Verpackungsmenge 10
  • Verpackungsmethode Tube
5352268-1 Harte metrische Backplane-Steckverbinder  1
IEC 61076-4-101
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Backplane-Schnittstellentyp 2 mm HM
  • Anzahl der Signalpositionen 110
  • Bestückte Zeilen A
  • Steck‑ & Trennkonfiguration Voreilender Kontakt
  • Spaltenanzahl 22
  • Zeilenanzahl 5
  • Backplane-Architektur Mezzanine
  • Anzahl von Positionen 110
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Datenrate ≤1
  • Übersprechversion Standard
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontakttyp Stecksockel
  • CompactPCI-Bezeichnung Keine
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 1.27
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Durchführungspfostenlänge 3.3
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Grau
  • Backplane Modullänge 44
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • AdvancedTCA-spezifiziertes Produkt Nein
  • Verpackungsmenge 11
  • Verpackungsmethode Tube
352332-1 Harte metrische Backplane-Steckverbinder  1
IEC 61076-4-101
  • Masse-Komponententypen Erdrückleitungsabschirmung
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Backplane-Schnittstellentyp 2 mm HM
  • Anzahl der Signalpositionen 110
  • Bestückte Zeilen A
  • Spaltenanzahl 25
  • Zeilenanzahl 7
  • Backplane-Architektur Mezzanine
  • Anzahl von Positionen 154
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Datenrate ≤1
  • Übersprechversion Standard
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • CompactPCI-Bezeichnung P1
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn-Blei
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .38
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Länge des Steckbereichs des Kontakts 13.45
  • Durchführungspfostenlänge 3.7
  • Typ der Gegensteckführung Mehrzweckzentrum
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Fordere Steckebene Ebene 1
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Grau
  • Backplane Modullänge 50
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • AdvancedTCA-spezifiziertes Produkt Nein
  • Verpackungsmenge 10
  • Verpackungsmethode Tube
5-100526-4 Kodierstücke für Backplanes  1
  • Codierschlüsselfarbe Resedagrün
  • Auf Steckverbinderausführung angewendet Buchse
  • Kompatibel mit Backplane-Steckverbindertyp Typ A
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 500
  • Codierungsschlüsselnummer 1346
5352332-1 Harte metrische Backplane-Steckverbinder  1
IEC 61076-4-101
  • Masse-Komponententypen Erdrückleitungsabschirmung
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Backplane-Schnittstellentyp 2 mm HM
  • Anzahl der Signalpositionen 110
  • Bestückte Zeilen A
  • Steck‑ & Trennkonfiguration Voreilender Kontakt
  • Spaltenanzahl 22
  • Zeilenanzahl 7
  • Backplane-Architektur Mezzanine
  • Anzahl von Positionen 154
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Datenrate ≤1
  • Übersprechversion Standard
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • CompactPCI-Bezeichnung P1
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 1.27
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Durchführungspfostenlänge 3.7
  • Typ der Gegensteckführung Mehrzweckzentrum
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Fordere Steckebene Ebene 1
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Grau
  • Backplane Modullänge 50
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Geschirmt Ja
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • AdvancedTCA-spezifiziertes Produkt Nein
  • Verpackungsmenge 11
  • Verpackungsmethode Tube
  • Kommentar Reihenkonfiguration 5+2
106014-1 Harte metrische Backplane-Steckverbinder  1
IEC 61076-4-101
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Backplane-Schnittstellentyp 2 mm HM
  • Spaltenanzahl 25
  • Zeilenanzahl 5
  • Backplane-Architektur Mezzanine
  • Anzahl von Positionen 125
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Rechter Winkel
  • Datenrate ≤1
  • Übersprechversion Standard
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontakttyp Stift
  • CompactPCI-Bezeichnung Keine
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Länge des Steckbereichs des Kontakts 5.2
  • Durchführungspfostenlänge 3.7
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Fordere Steckebene Ebene 1
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Grau
  • Backplane Modullänge 50
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • AdvancedTCA-spezifiziertes Produkt Nein
  • Verpackungsmenge 11
  • Kommentar Warnung: Die Stecker der Kartenextender sollten nur mit Kabelsteckverbindern verwendet werden.
650934-5 Eurocard-Steckverbinder  1
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • DIN-Größe Standard
  • DIN-Stufe II
  • Anzahl von Positionen 64
  • Zeilenanzahl 2
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Spaltenanzahl 32
  • Anzahl der Netz- oder Koaxialpositionen 64
  • Bestückte Zeilen A
  • Anzahl der Signalpositionen 64
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Kontaktquerschnitt .64 x .64
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54 – 5.08
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 4.57
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial Polyester – GF
  • Raster 2.54
  • Steckverbinderhöhe 11.51
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Geschirmt Nein
  • Stromkreis Anwendung Strom und Signale
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Box
100526-3 Kodierstücke für Backplanes  1
  • Codierschlüsselfarbe Nussbraun
  • Auf Steckverbinderausführung angewendet Buchse
  • Kompatibel mit Backplane-Steckverbindertyp Typ A
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 500
  • Codierungsschlüsselnummer 4578
5650933-5 Eurocard-Steckverbinder  1
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • DIN-Größe Hälfte
  • DIN-Stufe II
  • Steck‑ & Trennkonfiguration Voreilender Kontakt
  • Anzahl von Positionen 64
  • Zeilenanzahl 3
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Spaltenanzahl 32
  • Bestückte Zeilen A
  • Anzahl der Signalpositionen 64
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .03
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Kontaktquerschnitt .64 x .64
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte .1 – .2
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.3
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial Polymer – GF
  • Raster 2.54
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Steckverbinderhöhe 11.51
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmethode Box
5650908-5 Eurocard-Steckverbinder  1
  • Steckverbinder- und Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • DIN-Größe Hälfte
  • DIN-Stufe II
  • Anzahl von Positionen 96
  • Zeilenanzahl 3
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Spaltenanzahl 32
  • Bestückte Zeilen A
  • Anzahl der Signalpositionen 96
  • Operating Voltage 250
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 1.5
  • Kontaktquerschnitt .64 x .64
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 2.54 – 5.08
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.3
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Panelmontagevorrichtung Ohne
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Gegensteckführung Ohne
  • Gegensteckarretierung Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Gehäusefarbe Grau
  • Gehäusematerial Polymer – GF
  • Raster 2.54
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.57
  • Steckverbinderhöhe 11.4
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Box
5223002-4 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel  1
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Anzahl der Signalpositionen 120
  • Stapelbar Nein
  • Zeilenanzahl 5
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 120
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Vertikal
  • Operating Voltage 30
  • Impedanz 120
  • Isolierwiderstand 5
  • Spannungsfestigkeit (max.) 1000
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte .6
  • Länge des Steckbereichs des Kontakts 6.5
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Anschlussstift- und Restlänge 4.25
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Art der Leiterplattenmontage Aktions-/Kompatibles Endstück
  • Gegensteckführung Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Ohne
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 2
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Steckverbinderbreite 18
  • Steckverbinderhöhe 17.8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Lötververfahrenfunktion Plattenabstand
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmenge 12
  • Verpackungsmethode Tube
  • Kommentar Ablaufsteuerung der Steckpfosten und Leitungslängen verfügbar. Arbeitsblätter zu diesem Vorgang finden Sie unter den allgemeinen Informationen zu Z-PACK 2 mm FB.
5536642-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Stiftwanne
  • Gehäusetyp Stecker
  • Steckverbindersystem Leiterplatte-an-Leiterplatte
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Kontakttyp Stift
  • Steck‑ & Trennkonfiguration Ablaufsteuerung
  • Anzahl von Positionen 10
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl der Leistungspole 10
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 5
  • Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration Rechter Winkel
  • Schnittstelle Futurebus+
  • Operating Voltage 30
  • Operating Voltage 30
  • Isolierwiderstand 5000
  • Spannungsfestigkeit (max.) 1000
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Kontaktnennstrom (max.) 3
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts .76
  • Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich 3.81 – 8.89
  • Kontaktaufbau Matrix
  • Beschichtungsoberfläche des Kontaktanschlussbereichs Matt
  • Anschlussstift- und Restlänge 3.43
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage – Press-Fit
  • Art der Leiterplattenmontage Aktions-/Kompatibles Endstück
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierungsrippe
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Raster 2
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Naturbelassen
  • Gehäusematerial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Row-to-Row Spacing 2
  • Höhe 17
  • Breite 18
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Stromkreis Anwendung Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Rohr
  • Verpackungsmenge 48
  • Zur Verwendung mit Buchsensatz
533236-7 Anschlusswannen für Leiterplatten-Steckverbinder  1
  • Steckverbinderbefestigungszubehörtyp Hülse
  • Abdichtbar Nein
  • Anzahl von Positionen 96
  • Zeilenanzahl 3
  • Spaltenanzahl 32
  • Schutzkragenmaterial Mit Glas gefülltes Polyester
  • Schutzkragenfarbe Grau
  • CompactPCI Nein
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Typ der Gegensteckführung Polarisierung
  • Gegensteckführung Mit
  • Raster 2.54
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 2.36
  • Abstandshöhe 3.43
  • Row-to-Row Spacing 2.54
  • Länge des Produkts 88.14
  • Höhe des Produkts 12.32
  • Breite des Produkts 11.1
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 125
  • Kompatibel mit Backplane-Steckverbindertyp Typ C
  • Lötververfahrenfunktion Plattenabstand
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Verpackungsmethode Carton
2-100525-0 Kodierstücke für Backplanes  1
  • Codierschlüsselfarbe Fliederblau
  • Auf Steckverbinderausführung angewendet Stecker
  • Kompatibel mit Backplane-Steckverbindertyp Typ A
  • Verpackungsmethode Bag
  • Verpackungsmenge 500
  • Codierungsschlüsselnummer 1356