2-292207-3 Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel
  • PCB-Steckverbindermontagetyp Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
  • Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte
  • Stecksockeltyp Gehüllt
  • Abdichtbar Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte
  • Montageausrichtung für Leiterplatte Vertikal
  • Anzahl von Positionen 3
  • Zeilenanzahl 1
  • Operating Voltage 50
  • Operating Voltage 50
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktform Quadratisch
  • Kontaktfestsitz im Gehäuse Mit
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 1
  • Kontakttyp Stift
  • Kontaktnennstrom (max.) 2
  • Dicke des Beschichtungsmaterials des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte 1 – 2
  • Länge des Steckbereichs des Kontakts 2.4
  • Kontaktaufbau Versetzt
  • Anschlussstift- und Restlänge 3
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Art der Leiterplattenmontage Geknickte Beine
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Montageausrichtung der Leiterplatte Mit
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Mit
  • Art der Steckverbindermontage Leiterplattenmontage
  • Typ des Kontaktfestsitzes im Gehäuse Rastfeder
  • Zugentlastung Ohne
  • Raster 1.5
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Nylon (G.F)
  • Leiterplattendicke (empfohlen) 1.6
  • Steckverbinderbreite 4.7
  • Steckverbinderhöhe 8.4
  • Steckverbinderlänge 7
  • Betriebstemperaturbereich -22 – 221
  • Satzverarbeitungsfunktion Hub- und Schwenkabdeckung
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Behörde/Norm CSA
  • CSA File Number LR 7189-133
  • Behörden-/Normnummer CSA
  • UL-Dateinummer E28476
  • Verpackungsmenge 2150
  • Verpackungsmethode Karton & Einsatz