CAT-AM705-CH8172 Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge  1
  • Steckverbinder Typ Buchsengehäuse
  • Steckverbindersystem Draht-an-Draht
  • Abdichtbar Ja
  • Hybrid Steckverbinder Ja
  • Primäre Verriegelungsfunktion Am Anschluss
  • Zugentlastung Nein
  • Anzahl von Positionen 18
  • Anzahl Reihen 2
  • Farbe Schwarz
  • Steckverbindercode A
  • Kabelausgangswinkel 180°
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Passende Stiftbreite 1.2
  • Montageelement Ohne
  • Terminal Position Assurance Ja
  • Polarisiert Ja
  • Raster 3.5
  • Breite 37.1
  • Höhe 33.3
  • Länge 60.3
  • Stromkreis Anwendung Signal
  • Verpackungsmethode Kasten
  • Verpackungsmenge 320
  • Steckverbinderpositionssicherung Nein
  • Wartbar Ja