T2050002010-000 Kontakte für rechteckige Steckverbinder  1
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Kontakt
  • Kontakttyp Stift
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Silber
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Silber
  • Kontaktklassifizierung Leistung
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Contact Current Rating (Max) 100
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Leitungs-/Kabelgröße 10 mm²
  • Circuit Application Power
2316663-3 Kontakte für rechteckige Steckverbinder  1
  • Connector System Draht-an-Draht
  • Leitungs-/Kabeltyp Einzeldraht
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Kontakt
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Hülsentyp Offene Hülse
  • Arbeitsspannung 250
  • Arbeitsspannung 250
  • Kontaktkonfiguration Crimpverbindung
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontakttyp Flachkontakt
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Nickel
  • Kontaktklassifizierung Signal/Leistung
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Contact Current Rating (Max) 3
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .38
  • Dicke des Unterbeschichtungsmaterials 1.27
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Typ des Kontaktfestsitzes Feder
  • Leitungs-/Kabelgröße 28 – 22 AWG
  • Geeignet für Drahtisolationsbereich 1.08 – 1.9
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Circuit Application Power
  • Drahtstärkenbereichsmarkierung L