201692-4 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stift
  • Anzahl von Positionen 104
  • Zeilenanzahl 8
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schraubenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Phenolisch GF
  • Länge 107.37
  • Höhe 71.88
  • Breite 28.7
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 150
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 1
  • Zur Verwendung mit Buchsenblock 201532
1-201692-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stift
  • Anzahl von Positionen 104
  • Zeilenanzahl 8
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schraubenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Phenolisch GF
  • Länge 120.07
  • Höhe 71.88
  • Breite 28.7
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 150
  • Verpackungsmethode Karton
  • Verpackungsmenge 1
  • Zur Verwendung mit Buchsenblock 201532
1982299-6 Rechteckige Leistungssteckverbinder  1
  • Produkttyp Buchse
  • Gehäusetyp Buchse
  • Connector System Draht-an-Leiterplatte
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stecksockel
  • Anzahl von Positionen 2
  • Anzahl der Leistungspole 2
  • Anzahl der Signalpositionen 0
  • Zeilenanzahl 1
  • Reihenabstand 7.8
  • Arbeitsspannung 500
  • Arbeitsspannung 500
  • Contact Current Rating (Max) 40
  • Kontaktfestsitz Mit
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Silber
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Silber
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .8
  • Leitungs-/Kabelgröße 12 – 14
  • Leitungs-/Kabelgröße 2.5 – 4
  • Leitungs-/Kabelgröße 12 – 14
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Art der Steckverbindermontage Kabelmontage
  • Centerline (Pitch) 7.8
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial PBT GF
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 125
  • Circuit Application Power
  • Bezugswert des Glühdrahts Standardteil – ohne Glühdraht
  • Verpackungsmethode Einsatz
2174211-1 Standard-Rundsteckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Gehäusegröße M14
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Außengehäusetyp Metall
  • Anzahl von Positionen 19
  • Vorbestückt Ja
  • Kodierung N
  • Material der Außengehäusebeschichtung Schwefel-Nickel über Nickel
  • Außengehäusematerial Messing
  • Isoliermaterial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Umweltschutz Mit
  • Umweltschutztyp Abgedichtet
  • Anordnung des Kontaktaufbaus Rund
  • Kontakttyp Stift
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Gegensteckführung Mit
  • Anpassung kodiert 145°
  • Betriebstemperaturbereich -50 – 150
  • Verpackungsmenge 20
2174211-2 Standard-Rundsteckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Gehäusegröße M14
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Außengehäusetyp Metall
  • Anzahl von Positionen 19
  • Vorbestückt Ja
  • Kodierung A
  • Material der Außengehäusebeschichtung Schwefel-Nickel über Nickel
  • Außengehäusematerial Messing
  • Isoliermaterial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Umweltschutz Mit
  • Umweltschutztyp Abgedichtet
  • Anordnung des Kontaktaufbaus Rund
  • Kontakttyp Stift
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Gegensteckführung Mit
  • Anpassung kodiert 215°
  • Betriebstemperaturbereich -50 – 150
  • Verpackungsmenge 20
2174217-2 Standard-Rundsteckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Gehäusegröße M14
  • Steckverbinderausführung Buchse
  • Außengehäusetyp Metall
  • Anzahl von Positionen 19
  • Vorbestückt Ja
  • Kodierung A
  • Außengehäusematerial Messing
  • Isoliermaterial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Anordnung des Kontaktaufbaus Rund
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Gegensteckführung Mit
  • Anpassung kodiert 215°
  • Betriebstemperaturbereich -50 – 150
  • Verpackungsmenge 30
2174219-1 Standard-Rundsteckverbinder
  • Produkttyp Steckverbinder
  • Gehäusegröße M11
  • Steckverbinderausführung Stecker
  • Außengehäusetyp Metall
  • Anzahl von Positionen 7
  • Vorbestückt Ja
  • Kodierung N
  • Material der Außengehäusebeschichtung Schwefel-Nickel über Nickel
  • Außengehäusematerial Messing
  • Isoliermaterial LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)
  • Umweltschutz Mit
  • Umweltschutztyp Abgedichtet
  • Anordnung des Kontaktaufbaus Rund
  • Typ der Gegensteckführung Gekennzeichnet
  • Gegensteckarretierung Mit
  • Typ der Gegensteckarretierung Schraubkupplung
  • Gegensteckführung Mit
  • Anpassung kodiert 145°
  • Betriebstemperaturbereich -50 – 150
  • Verpackungsmenge 20
202799-2 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stift
  • Anzahl von Positionen 160
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schraubenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Schwarz
  • Gehäusematerial Phenolisch GF
  • Länge 114.93
  • Höhe 69.85
  • Breite 46.38
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 150
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 1
  • Zur Verwendung mit Buchsenblock 202800
5-583649-3 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte
  • Produkttyp Kontakt
  • Farbcode Violett
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Zinn-Blei
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Gold
  • Kontaktausführung Gespalten
  • Kontaktbeschichtungsdicke für Lötendstücke 30
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Kontaktfestsitz in Gehäuse Einrast-Crimpverbindung
  • Centerline (Pitch) 3.18
  • Leitungs-/Kabelgröße 22 – 18
  • Leitungs-/Kabelgröße .3 – .9
  • Isolationsdurchmesser 1.14 – 2.41
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Verpackungsmenge 7000
583361-3 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Kontakt
  • Doppeldraht-Isolationsdurchmesser 3.05
  • Isolierwiderstand 5000
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Blattvergoldet
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Blattvergoldet
  • Kontakttyp Buchse
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Contact Current Rating (Max) 5
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Kontaktfestsitz in Gehäuse Einrast-Crimpverbindung
  • Leitungs-/Kabelgröße 22 – 18
  • Leitungs-/Kabelgröße .3 – .9
  • Isolationsdurchmesser 1.4 – 2.03
  • Betriebstemperaturbereich -40 – 85
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Verpackungsmenge 6000
5-530517-2 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Kontakt
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials für Crimpfläche Matt
  • Kontaktfestsitz in Gehäuse Einrast-Crimpverbindung
  • Leitungs-/Kabelgröße 16 – 14
  • Leitungs-/Kabelgröße 1.25 – 2
  • Isolationsdurchmesser 2.29 – 3.68
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .062
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Verpackungsmenge 1500
1-583853-0 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte
  • Produkttyp Kontakt
  • Farbcode Grün
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Blattvergoldet
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Blattvergoldet
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktausführung Gespalten
  • Kontaktbeschichtungsdicke für Lötendstücke Nickel: 30
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Kontaktfestsitz in Gehäuse Einrast-Crimpverbindung
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Leitungs-/Kabelgröße 24 – 20
  • Leitungs-/Kabelgröße .2 – .6
  • Isolationsdurchmesser 1.22 – 1.52
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Verpackungsmenge 7000
1-583616-0 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte
  • Produkttyp Kontakt
  • Farbcode Orange
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Blattvergoldet
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Blattvergoldet
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktausführung Gespalten
  • Kontaktbeschichtungsdicke für Lötendstücke Nickel: 30
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Kontaktfestsitz in Gehäuse Einrast-Crimpverbindung
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Leitungs-/Kabelgröße 28 – 24
  • Leitungs-/Kabelgröße .08 – .24
  • Isolationsdurchmesser .89 – 1.4
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Verpackungsmenge 7000
5-530519-2 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Kontakt
  • Kontaktmaterial Kupferlegierung
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Beschichtungsmaterial für die Oberfläche des Steckers Matt
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials für Crimpfläche Matt
  • Kontaktfestsitz in Gehäuse Einrast-Crimpverbindung
  • Leitungs-/Kabelgröße 12 – 10
  • Leitungs-/Kabelgröße 3 – 6
  • Isolationsdurchmesser 4.06 – 5.33
  • Leiterplattendicke (empfohlen) .062
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Verpackungsmenge 1500
5-531478-4 Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte
  • Produkttyp Kontakt
  • Farbcode Violett
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Oberfläche des Kontaktbeschichtungsmaterials für Lötendstücke Matt
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs des Drahts Zinn
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Kontaktausführung Nicht gespalten
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Oberfläche des Beschichtungsmaterials für Crimpfläche Matt
  • Kontaktfestsitz in Gehäuse Einrast-Crimpverbindung
  • Centerline (Pitch) 3.18
  • Leitungs-/Kabelgröße 22 – 18
  • Leitungs-/Kabelgröße .3 – .9
  • Isolationsdurchmesser 1.14 – 2.41
  • Verpackungsmethode Streifen
  • Verpackungsmenge 7000
3-61668-1 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Kontakt
  • Voreilender Kontakt Nein
  • Gehäuseausführung Gerade
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn
  • Kontaktkonfiguration Gespalten
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktwinkel Gerade
  • Kontakttyp Zwitter
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2.032 – 5.08
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Beschichtungsdicke des Anschlusses 2.032 – 5.08
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Kontaktfestsitz in Gehäuse Einrast-Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.79
  • Drahtstärkenbereich .2 – .8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Verpackungsmethode Trommel
  • Verpackungsmenge 6000
202799-1 Rechteckige Leistungssteckverbinder
  • Produkttyp Gehäuse
  • Gehäusetyp Stecker
  • Connector System Kabel-an-Kabel
  • Sealable Nein
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Kontakttyp Stift
  • Anzahl von Positionen 160
  • Art der Panelmontagevorrichtung Schraubenmontage
  • Panelmontagevorrichtung Mit
  • Art der Steckverbindermontage Panel
  • UL-Brandschutzklasse UL 94V-0
  • Gehäusefarbe Blau
  • Gehäusematerial Diallylphthalat
  • Länge 114.93
  • Höhe 69.85
  • Breite 46.38
  • Betriebstemperaturbereich -65 – 125
  • Verpackungsmethode Tasche
  • Verpackungsmenge 1
  • Zur Verwendung mit Buchsenblock 202800
213598-1 Anschlussdosen für Schalttafeln und Leiterplatten
  • Produkttyp Hilfsanschlussdose
  • Nennstrom 15
  • Farbe Grau
  • Kontaktmaterial Messing
  • Kontaktbeschichtungsmaterial Zinn-Blei
  • Verbindungsmethode Löten
  • Montage an Leiterplatte
  • Gehäusematerial Mit Glas gefülltes Nylon
  • Abmessungen 31.12 x 31.12 x 32.54
  • Kommentar Buchsensatz
350011-1 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Kontakt
  • Voreilender Kontakt Nein
  • Gehäuseausführung Gerade
  • Kontaktmaterial Messing
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Zinn-Blei
  • Kontaktkonfiguration Gespalten
  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel
  • Kontaktwinkel Gerade
  • Kontakttyp Zwitter
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn-Blei
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts 2.032 – 5.08
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Beschichtungsdicke des Anschlusses 2.032 – 5.08
  • Material der Anschlussbeschichtung Zinn-Blei
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Kontaktfestsitz in Gehäuse Einrast-Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.54
  • Drahtstärkenbereich .2 – .8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Verpackungsmethode Loses Teil
  • Verpackungsmenge 1000
350011-2 Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte
  • Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel
  • Produkttyp Kontakt
  • Voreilender Kontakt Nein
  • Gehäuseausführung Gerade
  • Kontaktmaterial Phosphorbronze
  • Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte Nickel
  • Kontaktkonfiguration Gespalten
  • Kontaktwinkel Gerade
  • Kontakttyp Zwitter
  • Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Gold
  • Contact Current Rating (Max) 6
  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts .762
  • Anschlussmethode für Leitungen und Kabel Crimpverbindung
  • Material der Anschlussbeschichtung Gold
  • Drahtisolationsunterstützung Mit
  • Kontaktfestsitz in Gehäuse Einrast-Crimpverbindung
  • Arretierung für Leiterplattenmontage Ohne
  • Centerline (Pitch) 2.54
  • Accepts Wire Insulation Diameter Range 2.54
  • Drahtstärkenbereich .2 – .8
  • Betriebstemperaturbereich -55 – 105
  • Verpackungsmethode Loses Teil
  • Verpackungsmenge 1000