23ESA105MMF50AF Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 23SE 1MA 6.35X50FL B7 CAT 23ESA105MMF50AF
active
  • Elementtyp Kohleschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Spindel
  • Nennleistung .4
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 1K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Abgeflacht
  • Produktausrichtung Right Angle
  • Product Terminates To Wire
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
  • Wellengröße 6.35 x 50
416PA202M Trimmpotenziometer
  • Abdichtungsanforderung Halb abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Elementtyp Cermet
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Kreuzschlitz
  • Toleranz für passive Komponenten .25
  • Widerstandswert 2K
  • Nennleistung .2
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Führungstyp Radial verplombt
  • Produktausrichtung Horizontal
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Trimmerpotentiometer-Abmessungen 8.1 x 6.8 x 3.5
  • Temperaturkoeffizient ±250
23ESA103MPE32N Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 23E 10KA 20% 4x32PL M7 23ESA103MPE32N
active
  • Elementtyp Kohleschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Spindel
  • Nennleistung .4
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 10K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Right Angle
  • Product Terminates To Wire
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
  • Wellengröße 4 x 32
23ESB474MMF50NF Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 23E 470KB 6.35X50FL B7 CAT 23ESB474MMF50NF
active
  • Elementtyp Kohleschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Spindel
  • Nennleistung .4
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 470K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Abgeflacht
  • Produktausrichtung Right Angle
  • Product Terminates To Wire
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
  • Wellengröße 6.35 x 50
404802692046 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 220R 10% 1"PL 404802692046
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 220
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
404802692041 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 220K 10% 1"PL 404802692041
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 220K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
416PA104M Trimmpotenziometer
  • Abdichtungsanforderung Halb abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Elementtyp Cermet
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Kreuzschlitz
  • Toleranz für passive Komponenten .25
  • Widerstandswert 100K
  • Nennleistung .2
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Führungstyp Radial verplombt
  • Produktausrichtung Horizontal
  • Verbindungsmethode für Leiterplatte Durchsteckmontage - Löten
  • Trimmerpotentiometer-Abmessungen 8.1 x 6.8 x 3.5
  • Temperaturkoeffizient ±250
27ESA502MMF50N Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 27E DUAL 5KA 6.35X50FL B7 27ESA502MMF50N
active
  • Elementtyp Carbon
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Doppelt
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung .4
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 5K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Abgeflacht
  • Produktausrichtung Right Angle
  • Product Terminates To Wire
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
  • Wellengröße 6.35 x 50
23ESB472MMF50NF Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 23E 4K7B 6.35X50FL B7 CAT 23ESB472MMF50NF
active
  • Elementtyp Kohleschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Spindel
  • Nennleistung .4
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 4K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Abgeflacht
  • Produktausrichtung Right Angle
  • Product Terminates To Wire
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
  • Wellengröße 6.35 x 50
23ESA474MMF50AF Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 23SE 470KA 6.35X50FL B7 DPST (4A) 23ESA474MMF50AF
active
  • Elementtyp Kohleschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Spindel
  • Nennleistung .4
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 470K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Abgeflacht
  • Produktausrichtung Right Angle
  • Product Terminates To Wire
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
  • Wellengröße 6.35 x 50
404802692035 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 1K 10% 1"PL 404802692035
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 1K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
23ESA223MMF50N Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 23E 22KA 6.35X50FL B7 23ESA223MMF50N
active
  • Elementtyp Kohleschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Spindel
  • Nennleistung .4
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 22K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Abgeflacht
  • Produktausrichtung Right Angle
  • Product Terminates To Wire
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
  • Wellengröße 6.35 x 50
23ESB103MMF50NF Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 23E 10KB 6.35X50FL B7 CAT 23ESB103MMF50NF
active
  • Elementtyp Kohleschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Spindel
  • Nennleistung .4
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 10K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Abgeflacht
  • Produktausrichtung Right Angle
  • Product Terminates To Wire
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 25.2 x 20.4
  • Wellengröße 6.35 x 50
404802692031 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 100K 10% 1"PL 404802692031
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 100K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
TW1502KA Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. TW 1W 5K 6.35X25PL TW1502KA
active
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Spindel
  • Nennleistung 1
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 5K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Right Angle
  • Product Terminates To Wire
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 23.5 x 22.6
  • Wellengröße 6.35 x 25
  • Temperaturkoeffizient ±100
404802692032 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 100R 10% 1"PL 404802692032
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 100
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
17PCSA103MC19P Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. 17P/PC 10KA 6X19FL SPDT PP 17PCSA103MC19P
active
  • Elementtyp Dickschicht
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung .25
  • Toleranz für passive Komponenten 20
  • Widerstandswert 10K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Abgeflacht
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 19.2 x 17
  • Wellengröße 6 x 19
TW1102KA Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. TW 1W 1K 6.35X25PL TW1102KA
active
  • Elementtyp Spulenwiderstand
  • Abdichtungsanforderung Nicht abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Seitlich
  • Einstellungsausführung Spindel
  • Nennleistung 1
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 1K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Right Angle
  • Product Terminates To Wire
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 23.5 x 22.6
  • Wellengröße 6.35 x 25
  • Temperaturkoeffizient ±100
404802692045 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 47R 10% 1"PL 404802692045
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 47
  • Widerstandsklasse Bis zu 1kΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05
404802692030 Potenziometer
PRODUCT
  1. Passive Komponenten
  2. Potenziometer
  1. MCU 470K 10% 1"PL 404802692030
active
  • Elementtyp Cermet
  • Abdichtungsanforderung Abgedichtet
  • Umkehrtyp Einzeldrehung
  • Anzahl der Umkehrungen 1
  • Abschnitte Einfach
  • Einstellungsposition Oben
  • Einstellungsausführung Welle
  • Nennleistung 2
  • Toleranz für passive Komponenten 10
  • Widerstandswert 470K
  • Widerstandsklasse 1kΩ – 1MΩ
  • Wellenausführung Einfarbig
  • Produktausrichtung Vertikal
  • Product Terminates To Printed Circuit Board
  • Product Mount Type Panel Mount
  • Potentiometer-Abmessungen 12.7 x 19.05